< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat VFD-A800/W800 可使井下长壁开采应用中的重型工作面输送机的电机控制实现出色的效率和最高的盈利能力。 变频驱动器由气冷式 VFD 装置、液冷式 VFD 装置和外置冷却站组成。 Cat 中压驱动器改进了电机控制,提高了电机应用中的能源效率,额定功率高达 800 kW(1072 hp)。

技术数据

单位:
额定功率 1072.0 hp 800.0 kW Less
输入电压 3300V ± 10% 3300V ± 10% Less
最大操作扭矩 210.0 % 210.0 % Less
转换器 电流型逆变器(CSI) 电流型逆变器(CSI) Less
输入频率 50/60 Hz ± 5% 50/60 Hz ± 5% Less
电机类型 交流电机 交流电机 Less
工作 4Q 4Q Less
输出频率 0-60 Hz 0-60 Hz Less
输出电压 0-3300V 0-3300V Less
功率系数(cos phi) > 97.5%(PWM) > 97.5%(PWM) Less
设置 独立于电机的 VFD(电缆长度可达 4 km/2.5 英里) 独立于电机的 VFD(电缆长度可达 4 km/2.5 英里) Less
转换速率 20%-80% < 20 m/sec 20%-80% < 20 m/sec Less

尺寸(所有尺寸和重量均为近似值。)

高度 51.0 " 1300.0 mm Less
长度 146.0 " 3700.0 mm Less
重量 - VFD-A800(空气冷却式) 14771.0 lb 6700.0 kg Less
重量 - VFD-W800(水冷式) 17196.0 lb 7800.0 kg Less
宽度 49.0 " 1245.0 mm Less

全面控制您的驱动系统

用于工作面输送系统的 CAT® 变频驱动器(VFD,Variable Frequency Drive)可以为您的 AFC 或刨煤机应用领域提供恰到好处的功率 - 可用额定功率为 800 和 1200 kW(1072 和 1609 hp)。 Cat VFD 能够在长壁开采作业中最智能地利用电力。 Cat VFD 可以在延长设备使用寿命的同时优化物料流,既能够提高您的生产率和投资回报率,也能够消减特定的运营成本!


采用超前的驱动技术

由一个气冷式装置和一个液冷式装置组成的 Cat 中压驱动器集成在一个防火外壳中。 可以将 VFD 机柜和双回路液冷站一同放在长壁开采系统采区顺槽处的能源车中。 电缆与电机之间的距离可长达 4 km(2.5 英里)。 VFD 的参数设定和控制可以通过靠近地面的控制系统进行修改。 Cat VFD 驱动器不需要使用专用电机。 这种中压逆变器允许使用标准的交流电机,并且适用于大多数现有的系统,具有以下优势:

  • 启动过程中不会出现较大的压降,因此即使不太稳定的电网也能够提高性能
  • VFD 独立于电机,因此可以将该逆变器装置安装在与驱动器/电机最远相距 4 公里的位置,节省了工作面入口的空间
  • VFD 可以堆放在能源车中,以满足设备的电力需求
  • 符合 4Q 标准的操作方法使用电机来制动并为主电源再生电能


启动 - 运行 - 共享 - 制动

AFC 和刨煤机链驱动器操作的反复循环由 Cat VFD 巧妙控制:在零速度时提供总扭矩,在起动时提供最大扭矩,并在马达上完美平衡扭矩以分享负载,并且马达会在发生过载时制动 AFC(或刨煤机)或立即停止它们。 通过交流电的频率无限控制速度和扭矩,从而最有效地利用电力,并将设备(尤其是链条)承受的应力保持在最低水平。


通过有效的电力结构实现精确性能

Cat VFD 使用脉冲宽度调制(PWM)电流型逆变器(CSI)。 这种逆变器拥有有效的电力结构,并配有电流限制直流链路电感器。 CSI VFD 具有近似正弦曲线的电流和电压波形,其总谐波失真(THD)低于 5%。 这样可减小电机绕组绝缘装置上的应力。


让电力成为您生产过程的脑电波

VFD 完全由电力驱动,不使用任何机械,因此能够迅速以最高的精度对系统参数进行分析和调整:可以即时获得扭矩、功率、速度和分辨率/转速的相关数据。 因此,根据刨煤机或采煤机的负载水平调节 AFC 的速度是一项即时操作,可以使长壁开采系统的总产量与附近的配套系统(例如破碎机或带式输送机)相匹配。