834H 木屑铲车

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 木屑铲车已证明其在此领域内的卓越实力,可在降低成本的同时帮助客户实现最高效率和生产率。 834H 是一种专用机器,能够为您提供业界领先的正常运行时间、安全性、维修方便性和操作员舒适性。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
净功率 523.0 hp 390.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
缸径 5.71 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
变矩器驱动 - 飞轮功率 499.0 hp 372.0 kW Less
变矩器驱动 - 总功率 554.0 hp 413.0 kW Less
直接驱动 - 飞轮功率 468.0 hp 349.0 kW Less
直接驱动 - 总功率 555.0 hp 414.0 kW Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 7.2 mph 11.6 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 12.6 mph 20.3 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 4 档 22.0 mph 35.4 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 7.6 mph 12.2 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 13.3 mph 21.4 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mph 12.4 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 13.7 mph 22.1 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 23.9 mph 38.5 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.5 mph 7.2 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 8.1 mph 13.0 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 14.3 mph 23.0 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 4 档 不适用 不适用 Less
直接驱动 - 倒车 4 档 不适用 不适用 Less

制动器

制动器 符合 SAE/ISO 3450 1996 标准 符合 SAE/ISO 3450 1996 标准 Less

轮轴

前部 行星式固定 行星式固定 Less
摆动式后轮 ±6 ±6 Less

重量

工作重量 109229.0 lb 49546.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 209.5 gal 793.0 L Less
冷却系统 28.3 gal 107.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 21.9 gal 83.0 L Less
液压油箱 36.2 gal 137.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.1 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 50.2 gal 190.0 L Less

驾驶室

驾驶室 ROPS/FOPS 双重配置标准 ROPS/FOPS 双重配置标准 Less
噪声性能级 符合 ANSI/SAE、SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI/SAE、SAE 和 ISO 标准 Less
ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

铲车容量

装运 35.0 yd3 27.0 m3 Less
推土 70.0 yd3 54.0 m3 Less

生产率

提高您的最终收益


可靠性

最大程度地延长作业时间,使用寿命长 – 满足客户的最终收益要求


安全

保护您的人身安全


维修保养方便性

便于维护。 便于检修。


操作员舒适性

最优质的工作环境


客户支持

信赖 Cat 代理商的业务解决方案


834H 木屑铲车 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 交流发电机(100 A)
  • 免维护蓄电池
  • Deutsch 端接器
  • 电气系统(24 V)
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统
  • 重载电起动器
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 内侧四柱式 ROPS/FOPS、
  • 无线电预留装置(娱乐用)包括天线、扬声器和变压器(12 V,15 A)、12 V 电源端口、茶色玻璃
  • 点烟器(12 V,15 A)和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压提升、倾斜和卸载装置
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 驾驶室顶灯
  • 锁止离合器禁用开关
  • 饭盒和饮料杯架
  • 监控系统(EMS-III)
  • 操作报警系统,三类
  • 仪表盘仪表:
  • 仪表盘报警灯
  • 后视镜(外部安装)
  • 轮辋牵引力选择开关
  • 舒适系列布面空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 倾斜和提升控制系统锁
  • 变速箱档位指示器
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器
  • 间歇式前窗雨刷器

动力传动系
  • 全液压、密封湿盘式制动器
  • 多盘行车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 按需运转的风扇
  • 燃油充注泵(电动)
  • 停车制动器
  • 发动机进气预滤器
  • NGMR 散热器(Next Generation Modular Radiator,新一代模块化散热器)
  • 独立冷却系统
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 配有锁定控制系统和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器(开关和旋钮在驾驶室内)
  • 行星齿轮自动换档变速箱(4F/3R)

其他标准设备
  • 可上锁维修门
  • 使用 CH-4 机油时 500 小时换油间隔的曲轴箱和发动机
  • 组合电子离合器压力控制装置,远程安装的测压口
  • 带销铰接牵引杆
  • 采用可上锁检修门的金属机罩
  • 液压油冷却器
  • 消音器(在罩盖下方)
  • 机油取样阀
  • 负载感应转向系统
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

轮胎、轮辋和车轮
  • 必须从必选附件部分选择轮胎 - 机器基本价格中的轮胎价格为折扣价

防冻剂
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(–29°F)

834H 木屑铲车 选装设备

锁止离合器

带前窗护罩的驾驶室

带后置风扇和格栅的驾驶室

带橡胶安装式玻璃的驾驶室

后视摄像头

计算机辅助土方系统(CAES)附件预留选配件

防滑后端差速器

快速注油系统

发动机冷却液加热器

燃油加热器

HID 照明系统

警报频闪灯

警报旋转信号灯

全景后视镜

高速换油系统

预滤器

AM/FM/CD/MP3 收音机

CB 无线电(预留装置)

收音机、卫星、蓝牙

隔音装置

远程安装断路开关

前遮阳板