814F 系列 2

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

专门为提高艰苦作业条件下的机动性、操纵性和快速性而设计。

发动机

单位:
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
净功率 232.0 hp 173.0 kW Less
飞轮功率 232.0 hp 173.0 kW Less
总功率 253.0 hp 189.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
净功率 - SAE J1349(JAN90) 232.0 hp 173.0 kW Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 537.0 in3 8.8 L Less
扭矩储备 30.0 % 30.0 % Less
油缸 6 6 Less

变速箱

前进档数 4 4 Less
倒档数 4 4 Less
前进 1 档 3.6 mph 5.7 km/h Less
前进 2 档 6.4 mph 10.2 km/h Less
前进 3 档 11.2 mph 17.9 km/h Less
前进 4 档 19.3 mph 31.0 km/h Less
倒车 1 档 4.1 mph 6.5 km/h Less
倒车 2 档 7.3 mph 11.6 km/h Less
倒车 3 档 12.7 mph 20.4 km/h Less
倒车 4 档 21.8 mph 34.9 km/h Less

液压系统

提升油缸、缸径与冲程 120.62 mm x 913.9 mm(4.74" x 35.98") 120.62 mm x 913.9 mm(4.74" x 35.98") Less
转向油缸、缸径与冲程 101.6 mm x 597 mm(3.99" x 23.5") 101.6 mm x 597 mm(3.99" x 23.5") Less
安全阀设定值 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

制动器

制动器 符合 OSHA 标准 符合 OSHA 标准 Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±12° 摆动 ±12° Less

转向

转向角 ±36° ±36° Less
转弯半径,铲刀外侧 23.5 ' 7168.0 mm Less
转弯半径,铲刀内侧 12.2 ' 3727.0 mm Less

轮胎

标准轮胎尺寸 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
轮胎 L3 岩石胎面 L3 岩石胎面 Less

重量

工作重量 47877.0 lb 21713.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 - 标准 117.8 gal 446.0 L Less
冷却系统 14.5 gal 55.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 13.2 gal 50.0 L Less
液压油箱 23.2 gal 88.0 L Less
差速器与终传动 - 前 17.1 gal 65.0 L Less
差速器与终传动 - 后 17.1 gal 65.0 L Less

驾驶室

驾驶室 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
ROPS/FOPS 标准 标准 Less

操作技术规格

回转圈(含铲刀) 4703.4 ' 1433.6 m Less
离地间隙 14.41 " 366.0 mm Less

噪声性能

标准 符合要求的标准 符合要求的标准 Less

铲刀技术规格

铲刀容量 2.66 m3 2.66 m3 Less
直铲 - 容量 3.49 yd3 2.66 m3 Less
刮土板长度 11.8 ' 3596.0 mm Less
直铲 - 总宽度 11.8 ' 3596.0 mm Less
直铲 - 高度 3.6 ' 1110.0 mm Less
直铲 - 挖掘深度 1.73 ' 528.0 mm Less
地面上方最大提升高度 2.36 ' 718.0 mm Less
铲尖角度 - 总角度 51.9 度 51.9 度 Less
铲尖角度 - 前倾角 10.0 度 10.0 度 Less
铲尖角度 - 后倾角 4.5 度 4.5 度 Less
铲刀倾斜角 - 右倾 4.5 度 4.5 度 Less
铲刀倾斜角 - 左倾 8.0 度 8.0 度 Less
直铲 - 最大倾斜度 2.6 ' 795.0 mm Less
直铲 - 总工作重量 47868.91 lb 21713.0 kg Less

尺寸

至驾驶室顶部的高度 10.91 ' 3326.0 mm Less
至排气管顶部的高度 10.84 ' 3304.0 mm Less
至机罩顶部的高度 7.79 ' 2373.0 mm Less
保险杠离地间隙 2.45 ' 748.0 mm Less
至扶梯底部的高度 1.45 ' 441.0 mm Less
后轮轴中心线至保险杠边缘的距离 6.14 ' 1871.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 11.0 ' 3350.0 mm Less
铲刀放在地面时的长度 22.58 ' 6881.0 mm Less
离地间隙 1.2 ' 366.0 mm Less

动力传动系

提供一流的性能、耐用性和可靠性。


结构

增强的设计和材料使 814F 系列 2 的特定制作结构具有卓越的强度。


操作台和控制装置

舒适性及控制能力 - 高质量的操作台有助于提高生产效率。


直铲

箱形截面构造具有经过热处理的刮土板以及 DH™-2 钢刃和端刃,可延长使用寿命。


选装件功能

814F 系列 2 还增加了其他选装件以满足您的需要。


维修保养方便性

如果维护简单并且可以轻松靠近相应的区域,则维修会很方便。


全面的客户支持

Cat 代理商是设备专家。


814F 系列 2 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 80A 交流发电机
  • 免维护蓄电池(2)
  • 诊断接头
  • 卤素灯照明系统(前部、后部和安装在驾驶室上)
  • 24V 起动和充电系统
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 铲刀控制系统锁
  • 带防滚翻保护结构/防落物保护结构的加压抑噪驾驶室
  • 衣帽钩
  • 点烟器和烟灰缸
  • Caterpillar 监控系统
  • 驾驶室顶灯
  • 驾驶室内插片式保险丝
  • 加热器和除霜器
  • 电动喇叭(安装在方向盘上)
  • 液压转向系统
  • 饭盒和饮料杯架
  • 后视镜(内部安装)
  • 机械悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器

动力传动系
  • 液压密封湿式行车制动器
  • Cat® C9 ACERT™ 发动机
  • 燃油注油泵
  • 消音器
  • 新一代模块化散热器(NGMR)
  • (乙醚)辅助起动装置
  • 变矩器
  • 行星齿轮变速箱(4 种前进速度/4 种倒车速度)