< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 907K 提供高超的性能和出色的多功能性。 宽敞的驾驶室采用操纵手柄控制装置,让您整天保持舒适,进而完成更多工作。 装载机拥有强劲的性能、出色的耐用性以及优异的操控性。

发动机

单位:
净功率 68.0 hp 51.0 kW Less
2500 rpm 时的额定净功率 – SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
发动机型号 Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Less
最大总功率 – ISO 14396 73.0 hp 55.0 kW Less
最大总功率 – SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
最大净功率 - ISO 9249 69.0 hp 52.0 kW Less
最大净功率 – SAE J1349 68.0 hp 51.0 kW Less
注意 *符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 排放标准或美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 *符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 排放标准或美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less

重量

工作重量 12677.0 lb 5750.0 kg Less
注意 燃油箱加满的机器、ROPS/FOPS 驾驶室、体重 80 kg(176 lb)的操作员、滑移式装载机连接器以及通用铲斗。 燃油箱加满的机器、ROPS/FOPS 驾驶室、体重 80 kg(176 lb)的操作员、滑移式装载机连接器以及通用铲斗。 Less

维修保养加注容量

冷却系统 4.5 gal 17.0 L Less
燃油箱 20.6 gal 78.0 L Less
液压系统 18.5 gal 70.0 L Less
发动机机油 3.0 gal 11.2 L Less

操作技术规格

额定铲斗容量 1.3 yd3 1.0 m3 Less

液压系统

主安全阀 – 第 3 辅助流量:标准 20.0 gal/min 76.0 L/min Less
液压循环时间 – 提升 5.2 秒 5.2 秒 Less
主安全阀 – 第 3 辅助流量:高流量 31.0 gal/min 120.0 L/min Less
液压循环时间 – 卸载 1.3 秒 1.3 秒 Less
主安全阀 – 第 3 辅助流量 3400.0 psi 235.0 bar Less
液压循环时间 – 后翻 2.1 秒 2.1 秒 Less
液压循环时间 – 降下 3.2 秒 3.2 秒 Less

行驶速度

高速 21.7 mph 35.0 km/h Less
车速 1 6.2 mph 10.0 km/h Less
车速 2 12.4 mph 20.0 km/h Less

最高物料密度 – 通用铲斗

额定容量 1.3 yd3 1.0 m3 Less
卸载高度 94.0 " 2395.0 mm Less
物料最大密度 2670.0 lb/yd3 1584.0 kg/m3 Less
铲斗宽度 80.0 " 2035.0 mm Less

最高物料密度 – 多用途铲斗

额定容量 1.0 yd3 0.75 m3 Less
卸载高度 97.0 " 2470.0 mm Less
物料最大密度 3622.0 lb/yd3 2149.0 kg/m3 Less
铲斗宽度 74.0 " 1880.0 mm Less

最高物料密度 – 轻质材料铲斗

额定容量 1.6 yd3 1.2 m3 Less
卸载高度 90.0 " 2285.0 mm Less
物料最大密度 2053.0 lb/yd3 1218.0 kg/m3 Less
铲斗宽度 82.0 " 2080.0 mm Less

工作技术规格 – ISO 连接器

轮胎尺寸 405/70 R18 405/70 R18 Less
工作重量 12913.0 lb 5859.0 kg Less
额定铲斗容量 1.3 yd3 1.0 m3 Less
铲斗挖掘力 11689.0 lb 52.0 kN Less
铲斗全转向时的额定工作负载 4145.0 lb 1880.0 kg Less
铲斗直立倾翻负载 10174.0 lb 4615.0 kg Less
铲斗最大转弯静态倾翻负载 8289.0 lb 3760.0 kg Less
后翻,运输位置 52° 52° Less
铲叉全转向时的额定工作负载(EN 474-3:2006,平稳地面,1.25 稳定性和 500 mm [20"] 负载中心) 5051.0 lb 2292.0 kg Less

工作技术规格 – SSL 连接器

轮胎尺寸 405/70 R18 405/70 R18 Less
工作重量 12677.0 lb 5750.0 kg Less
额定铲斗容量 1.3 yd3 1.0 m3 Less
铲斗挖掘力 9442.0 lb 42.0 kN Less
铲斗全转向时的额定工作负载 3858.0 lb 1750.0 kg Less
铲斗直立倾翻负载 9469.0 lb 4295.0 kg Less
铲斗最大转弯静态倾翻负载 7716.0 lb 3500.0 kg Less
后翻,运输位置 52° 52° Less
铲叉全转向时的额定工作负载(EN 474-3:2006,平稳地面,1.25 稳定性和 500 mm [20"] 负载中心) 4674.0 lb 2120.0 kg Less

驾驶室功能 – 舒适型驾驶室

杯架 标准 标准 Less
两个出入门 标准 标准 Less
可调式转向柱 标准 标准 Less
布面悬浮座椅,带头枕 标准 标准 Less
左车窗 – 滑动式 标准 标准 Less
加热型后窗 标准 标准 Less
衣帽钩 标准 标准 Less
驾驶室灯 标准 标准 Less
遮阳板 标准 标准 Less
外部反转后视镜 标准 标准 Less
可锁储物箱 标准 标准 Less
可调内部后视镜 标准 标准 Less
加热器 标准 标准 Less
空调 选装 选装 Less
Cat 无线电/CD/MP3/WMA/AUX 选装 选装 Less
后卷帘 选装 选装 Less
机器安全系统 选装 选装 Less
无线电预留装置套件(配线、扬声器、天线和格栅) 选装 选装 Less

驾驶室功能 – 豪华型驾驶室

杯架 标准 标准 Less
两个出入门 标准 标准 Less
可调式转向柱 标准 标准 Less
电动空气悬浮布面座椅,具有扶手/头枕、腰部支撑装置和加热式靠背 标准 标准 Less
左车窗 – 滑动式 标准 标准 Less
右车窗 – 滑动式 标准 标准 Less
加热型后窗 标准 标准 Less
衣帽钩 标准 标准 Less
驾驶室灯 标准 标准 Less
遮阳板 标准 标准 Less
无线电预留装置套件(配线、扬声器、天线和格栅) 标准 标准 Less
外部反转后视镜 标准 标准 Less
可锁储物箱 标准 标准 Less
可调内部后视镜 标准 标准 Less
加热器 标准 标准 Less
空调 选装 选装 Less
Cat 无线电/CD/MP3/WMA/AUX 选装 选装 Less
后卷帘 选装 选装 Less
机器安全系统 选装 选装 Less

驾驶室功能 – 顶篷

杯架 标准 标准 Less
固定式转向柱 标准 标准 Less
聚乙烯悬浮座椅 标准 标准 Less
衣帽钩 标准 标准 Less
遮阳板 标准 标准 Less
外部反转后视镜 标准 标准 Less
可锁储物箱 标准 标准 Less
可调内部后视镜 标准 标准 Less

尺寸 – 带 ISO 连接器(近似值)

驾驶室高度 8.5 ' 2585.0 mm Less
离地间隙 11.8 " 300.0 mm Less
轴距 7.1 ' 2170.0 mm Less
总长度(包括铲斗) 17.9 ' 5469.0 mm Less
最大卸载高度时的伸展距离 2.4 ' 725.0 mm Less
挖掘深度 3.7 " 95.0 mm Less
最大卸载高度 8.1 ' 2478.0 mm Less
负载提升高度 9.9 ' 3027.0 mm Less
最大高度时的铰链销 10.6 ' 3227.0 mm Less
离去角(度) 33° 33° Less
总长度(包括铲叉) 19.4 ' 5915.0 mm Less
地面伸展长度 2.4 ' 720.0 mm Less
最大伸展距离 3.9 ' 1215.0 mm Less
地面以下铲叉深度 1.0 " 25.0 mm Less
最大伸展距离时的铲叉高度 4.7 ' 1425.0 mm Less
最大铲叉高度 10.1 ' 3090.0 mm Less
最大高度时的铲叉伸展距离 1.5 ' 445.0 mm Less
铲斗上方转弯半径 14.7 ' 4489.0 mm Less
轮胎内侧转弯半径 7.3 ' 2240.0 mm Less
铲斗上方宽度 6.7 ' 2045.0 mm Less
胎压计 4.7 ' 1420.0 mm Less
机器宽度 6.0 ' 1840.0 mm Less
铰接角度(度) 39° 39° Less
最大高度时的卸载角度(度) 45° 45° Less

尺寸 – 带 SSL 连接器(近似值)

驾驶室高度 8.5 ' 2585.0 mm Less
离地间隙 11.8 " 300.0 mm Less
轴距 7.1 ' 2170.0 mm Less
总长度(包括铲斗) 18.3 ' 5585.0 mm Less
最大卸载高度时的伸展距离 2.7 ' 810.0 mm Less
挖掘深度 3.5 " 90.0 mm Less
最大卸载高度 7.9 ' 2395.0 mm Less
负载提升高度 9.9 ' 3035.0 mm Less
最大高度时的铰链销 10.6 ' 3230.0 mm Less
离去角(度) 33° 33° Less
总长度(包括铲叉) 19.5 ' 5945.0 mm Less
地面伸展长度 2.5 ' 750.0 mm Less
最大伸展距离 4.2 ' 1265.0 mm Less
地面上方铲叉深度 1.8 " 45.0 mm Less
最大伸展距离时的铲叉高度 4.9 ' 1490.0 mm Less
最大铲叉高度 10.4 ' 3160.0 mm Less
最大高度时的铲叉伸展距离 1.7 ' 505.0 mm Less
铲斗上方转弯半径 14.8 ' 4515.0 mm Less
轮胎内侧转弯半径 7.3 ' 2240.0 mm Less
铲斗上方宽度 6.7 ' 2035.0 mm Less
胎压计 4.7 ' 1420.0 mm Less
机器宽度 6.0 ' 1840.0 mm Less
铰接角度(度) 39° 39° Less
最大高度时的卸载角度(度) 45° 45° Less

铲斗

铲斗容量 – ISO 连接器 0.75-1.2 m3 0.75-1.2 m3 Less
铲斗容量 – SSL 型连接器 1.0-1.6 yd3 1.0-1.6 yd3 Less

特性


907K 标配设备

变速箱/液压系统
  • 两根轮轴上的 100% 差速锁,可以“在移动中”选择
  • 18° 机架摆动,78° 铰接
  • 带有重负荷轮轴的 20 km/h(12.4 mph)变速箱
  • 变速箱微动功能
  • 静液压传动系统
  • 作业机具快速连接器
  • 比例辅助液压回路
  • 装载臂浮动功能
  • 在压力下连接液压型快速连接器
  • 平行提升 Z 形杆装载机
  • 按需运转的冷却风扇

发动机
  • Cat C3.3B DIT Tier 4 Interim/Stage IIIA 或 Tier 2/Stage II 等效排放标准
  • 带视觉指示器的双级空气滤清器
  • Cat 长效冷却液
  • 可锁式发动机室
  • 可轻松快速释放的燃油滤清器/油水分离器
  • 发动机机油排放阀(防溢出的生态排放阀)
  • 闭路通气孔
  • 省油模式

电气系统
  • 安装在驾驶室上的保险丝面板
  • 蓄电池断路开关
  • 12V 重负荷蓄电池
  • 发动机冷起动器辅助装置
  • 90A 交流发电机
  • 用于连接电子诊断系统(Electronic Technician)的维修点连接器
  • 倒车报警

常规
  • 电镀底漆
  • 压力测试点
  • 复原铰接件和连接销
  • 定期油液取样(S·O·S)口

操作员环境
  • 杯架
  • 遮阳板
  • 经 ROPS 和 FOPS 认证的顶篷/驾驶室
  • 可调节腕托
  • 可回缩座椅安全带
  • 辅助电源插座
  • 衣帽钩
  • 车载数字显示屏组
  • 隔音装置
  • 带方向控制装置的多功能操纵手柄
  • 两个外部反转后视镜
  • 主要系统的警告指示灯
  • 便于清洁的驾驶室地板
  • 可锁储物箱
  • 可调式内部后视镜
  • 位于隔振底座上的操作台
  • 数字工时计
  • 仪表:液压油温度、冷却液温度、车速表
  • 警告:主要、停车制动器、液压油压力、发动机机油压力、冷却液温度、电气系统、液压滤清器旁路
  • 悬挂式制动/油门踏板
  • 悬浮座椅

907K 选装设备

变速箱
  • 可调式速度控制装置(履带车控制装置)
  • 轮辋牵引力控制
  • 电子油门锁
  • 可调式静液压响应设置
  • 行驶控制系统
  • 带辅助转向系统的 35 km/h(21.7 mph)调速装置

装载机
  • 带压力释放快速断开歧管的高流量辅助液压系统
  • 负载单向阀
  • 自动复位作业机具定位器
  • 可调式机具调制

发动机
  • 120V 发动机缸体加热器
  • 发动机空气滤清器的预滤器

电气系统
  • 机器安全系统(MSS,Machine Security System)
  • 磁旋转标志灯
  • 作业机具配线线束
  • 工作灯,前后各两个

常规
  • 定制颜色
  • 后灯护罩
  • 轮胎选装件,包括重负荷轮胎

油液
  • Cat 长效冷却液(–50°C/–58°F)

操作员环境
  • 空调
  • Cat 无线电/CD/MP3/WMA/AUX
  • 舒适型驾驶室包括:布面悬浮座椅、加热型后窗、滑动式左车窗、衣帽钩、遮阳板、无线电预留装置以及可锁储物箱
  • 豪华型驾驶室包括:除了舒适型驾驶室选件外,还包括加热型布面空气悬浮座椅以及腰垫支承和滑动式右车窗
  • 包括扬声器的无线电预留装置套件(封闭式驾驶室)
  • 两个门(封闭式驾驶室)
  • 加热型后窗(封闭式驾驶室)
  • 驾驶室灯(封闭式驾驶室)
  • 增压驾驶室(封闭式驾驶室)
  • 具有窗口、侧面和脚部通风口的加热器(封闭式驾驶室)
  • 前后雨刷器/清洗器(封闭式驾驶室)
  • 后卷帘

作业机具
  • 用于所有作业机具和标准/高流量选件(请咨询 Cat 代理商)