< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
净功率 97.0 hp 72.0 kW Less
最大总功率 100.0 hp 74.0 kW Less
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4 Less
最大总功率:最大发动机转速 2350.0 RPM 2350.0 RPM Less
最大总功率:SAE J1995 102.0 hp 76.0 kW Less
最大总功率:ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
最大总功率:ISO 14396(DIN) 101.0 hp 74.0 kW Less
额定净功率:发动机额定转速 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less
额定净功率:SAE J1349 96.0 hp 72.0 kW Less
额定净功率:ISO 9249 97.0 hp 72.0 kW Less
额定净功率:ISO 9249(DIN) 98.0 hp 72.0 kW Less
最大总扭矩:SAE J1995 336.0 lbf-' 455.0 N·m Less
最大总扭矩:ISO 14396 332.0 lbf-' 450.0 N·m Less
最大净扭矩:SAE J1349 325.0 lbf-' 441.0 N·m Less
最大净扭矩:ISO 9249 329.0 lbf-' 446.0 N·m Less
排量 268.0 in3 4.4 L Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.0 " 127.0 mm Less
排放 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准。 Less
注意 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前部驱动机具泵处测得的功率。 标称净功率是指发动机配备了风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前部驱动机具泵处测得的功率。 Less

重量

工作重量 18713.0 lb 8488.0 kg Less

维修保养加注容量

冷却系统 5.7 gal 21.5 L Less
燃油箱 40.7 gal 154.0 L Less
液压系统(包括油箱) 25.9 gal 98.0 L Less
发动机曲轴箱 2.3 gal 8.8 L Less
轮轴:前部中央差速器 2.0 gal 7.5 L Less
轮轴:后部中央差速器 2.0 gal 7.5 L Less
液压油箱 14.5 gal 55.0 L Less
变速箱 0.9 gal 3.4 L Less

操作技术规格

额定铲斗容量 2.5 yd3 1.9 m3 Less

铲斗

铲斗容量 1.3-1.9 m3(1.7-2.5 yd3) 1.3-1.9 m3(1.7-2.5 yd3) Less

转向

每个方向的转向铰接角度 40.0 度 40.0 度 Less
最大流量 - 转向泵 22.0 gal/min 82.0 L/min Less
最大工作压力 - 转向泵 3263.0 psi 22500.0 kPa Less
转向循环时间(全左到全右):2350 RPM 时:90 RPM 方向盘速度 2.8 秒 2.8 秒 Less
方向盘转动圈数 - 全左到全右或全右到全左 3.75 转动圈数 3.75 转动圈数 Less

装载机液压系统

最大流量 - 机具泵 39.0 gal/min 148.0 L/min Less
最大流量 – 机具泵:第 3 功能,最大流量,标准 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
最大流量 – 机具泵:第 3 功能,最大流量,高 32.0 gal/min 120.0 L/min Less
最大流量 – 机具泵:第 4 功能,最大流量 24.0 gal/min 90.0 L/min Less
最大工作压力 - 机具泵 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
释放压力 - 倾斜油缸 4931.0 psi 34000.0 kPa Less
释放压力 – 倾斜油缸:第三功能最大工作压力 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
释放压力 – 倾斜油缸:第四功能最大工作压力 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
液压循环时间:提升(地面到最大提升位置) 5.2 秒 5.2 秒 Less
液压循环时间:卸载(在最大提升位置时) 1.4 秒 1.4 秒 Less
液压循环时间:后翻 2.2 秒 2.2 秒 Less
液压循环时间:浮动下降(最大提升位置到地面) 3.7 秒 3.7 秒 Less
液压循环时间:总循环时间 12.5 秒 12.5 秒 Less

变速箱

前进档和倒档:低速,速度范围 1* 6.3 mph 10.0 km/h Less
前进档和倒档:低速,速度范围 2* 12.5 mph 20.0 km/h Less
注意 *爬行控制装置的速度控制范围为静止状态到 10 km/h(6.3 mph)。 爬行控制装置只在速度范围 1 内工作。 *爬行控制装置的速度控制范围为静止状态到 10 km/h(6.3 mph)。 爬行控制装置只在速度范围 1 内工作。 Less

轮胎

标准尺寸 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less
其他选择包括: 17.5-25 12PR L2;17.5-R25 XHA * L3;17.5-R25 * L2/L3 PC RM;17.5-25 16PR L3,3PC 轮辋;17.5-25 GY L2/L3;17.5-25 12PR L2,雪地;Flexport™ 17.5-25 12PR L2;17.5-R25 XHA * L3;17.5-R25 * L2/L3 PC RM;17.5-25 16PR L3,3PC 轮辋;17.5-25 GY L2/L3;17.5-25 12PR L2,雪地;Flexport™ Less
注意 我们还提供了其他轮胎供您选择。 有关详细信息,请联系您的 Cat 代理商。 我们还提供了其他轮胎供您选择。 有关详细信息,请联系您的 Cat 代理商。 Less
注意 在某些应用中,装载机的生产能力可能超过轮胎的 tonnes-km/h(ton-mph)能力。 在某些应用中,装载机的生产能力可能超过轮胎的 tonnes-km/h(ton-mph)能力。 Less
注意 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商,以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商,以评估所有情况。 Less

驾驶室

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less
注意 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 Less
注意 在正确安装和保养的情况下,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级为 77 dB(A)。 在正确安装和保养的情况下,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级为 77 dB(A)。 Less
注意 对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件,测定的标示声功率级为 103 dB(A)。 对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件,测定的标示声功率级为 103 dB(A)。 Less
注意 *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 Less

轮轴

前部 固定;锁止式差速器(标配) 固定;锁止式差速器(标配) Less
后部 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标配) 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标配) Less

特性