< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 994 型装载机于 1990 年推向市场,25 年以来在同类机型中已成为客户的首选。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列,而且每一系列都秉承了可靠性、安全性、操作舒适性、维修保养方便性及可持续性方面的优良传统。

发动机

单位:
净功率 1739.0 hp 1297.0 kW Less
发动机型号 Cat® 3516E Cat® 3516E Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
冲程 8.5 " 215.0 mm Less
排量 4766.0 in3 78.1 L Less
扭矩储备 39.0 % 39.0 % Less
额定转速 1600 rpm 1600 rpm Less
排放 美国 EPA Tier 1/欧盟 Stage I 等效排放标准 美国 EPA Tier 1/欧盟 Stage I 等效排放标准 Less
净功率 - SAE J1349(标准环境) 1739.0 hp 1297.0 kW Less
净功率 - SAE J1349(高温环境) 1696.0 hp 1265.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 - SAE J1995 8549.0 lbf-' 11591.0 N·m Less
总功率 - ISO 14396 1847.0 hp 1377.0 kW Less
总功率 - SAE J1995 1870.0 hp 1394.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 529149.0 lb 240018.0 kg Less
铲斗容量范围 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) Less
额定有效负载 - 标准 45.0 吨 40.8 公吨 Less
额定有效负载 - 高升程 42.0 吨 38.1 公吨 Less
铲斗容量范围 – 铁矿石 22.3 yd3 17.2 m3 Less
铲斗容量范围 – 岩石 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) Less
铲斗容量范围 – 煤炭 32.1-39.7 m3(42-52 yd3) 32.1-39.7 m3(42-52 yd3) Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.6 mph 7.4 km/h Less
前进 2 档 8.0 mph 12.9 km/h Less
前进 3 档 13.6 mph 21.9 km/h Less
倒车 1 档 5.0 mph 8.1 km/h Less
倒车 2 档 8.8 mph 14.1 km/h Less
倒车 3 档 14.9 mph 24.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.7 mph 14.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 15.2 mph 24.5 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 后退 2 档 9.6 mph 15.5 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 16.8 mph 27.0 km/h Less
注意 行驶速度基于 58/85-57 轮胎。 行驶速度基于 58/85-57 轮胎。 Less

液压系统 - 提升/倾斜

提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制 Less
提升/倾斜系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1700 rpm 发动机转速时的最大流量 541.0 gal/min 2047.0 L/min Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4587.0 psi 32500.0 kPa Less
双作用油缸:提升缸径与冲程 370 x 1713 mm(14.6 x 67.4") 370 x 1713 mm(14.6 x 67.4") Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 310 x 1086 mm(12.2 x 42.8") 310 x 1086 mm(12.2 x 42.8") Less
先导系统 开环和降压 开环和降压 Less

液压循环时间

铲斗后翻 4.9 秒 4.9 秒 Less
提升 12.6 秒 12.6 秒 Less
卸载 3.1 秒 3.1 秒 Less
浮动下降 4.2 秒 4.2 秒 Less
总液压循环时间(铲斗空载) 23.5 秒 23.5 秒 Less

系统加满

燃油箱(标准) 910.0 gal 3445.0 L Less
燃油箱(带 24 小时附件) 1500.0 gal 5678.0 L Less
冷却系统 137.5 gal 520.0 L Less
发动机曲轴箱 76.0 gal 288.0 L Less
变速箱 110.0 gal 416.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 220.0 gal 833.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 200.0 gal 757.0 L Less
液压油箱(机具和液压风扇) 270.0 gal 1022.0 L Less
液压油箱(转向和制动) 100.0 gal 379.0 L Less
加油系统(ORS) 20.0 gal 75.7 L Less

铲斗

铲斗容量 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) 19.1-24.5 m3(25-32 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 Less

制动器

制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

噪声性能 — 标准

操作员噪声级(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395) 119.0 dB(A) 119.0 dB(A) Less

噪声性能 — 隔音

操作员噪声级(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
机器噪声级(ISO 6395) 117.0 dB(A) 117.0 dB(A) Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 先导,负载感应 先导,负载感应 Less
转向系统 – 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1700 rpm 发动机转速时的最大流量 259.0 gal/min 980.0 L/min Less
安全阀设定值 - 转向 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
总转向角 70° 70° Less
转向循环时间(低怠速) 7.6 秒 7.6 秒 Less
转向循环时间(高怠速) 4.3 秒 4.3 秒 Less

尺寸 - 标准升程(近似值)

地面至 ROPS 顶部 23.4 ' 7118.5 mm Less
地面至排气管顶部 23.2 ' 7067.0 mm Less
地面至机罩顶部 18.6 ' 5682.0 mm Less
保险杠离地间隙 4.4 ' 1355.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 20.4 ' 6205.0 mm Less
前轴中心线至铲斗齿尖 21.3 ' 6503.0 mm Less
轴距 22.3 ' 6800.0 mm Less
最大总长 58.6 ' 17860.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.9 ' 898.0 mm Less
地面至轮轴中心 6.0 ' 1820.0 mm Less
在最大提升位置时的距地间隙 20.2 ' 6167.0 mm Less
在地面时的后翻角 39.7 度 39.7 度 Less
装运时的后翻角 47.7 度 47.7 度 Less
在最大提升位置时的 B 型销高度 28.8 ' 8790.0 mm Less
铲斗提升时的最大总高度 38.6 ' 11771.0 mm Less
在最大提升位置时的后翻角度 59.5 度 59.5 度 Less
在最大提升位置时的卸载角度 -50.0 度 -50.0 度 Less
在最大提升位置时的伸出距离 9.3 ' 2821.0 mm Less

尺寸 - 高升程(近似值)

地面至 ROPS 顶部 23.4 ' 7118.5 mm Less
地面至排气管顶部 23.2 ' 7067.0 mm Less
地面至机罩顶部 18.6 ' 5682.0 mm Less
保险杠离地间隙 4.4 ' 1355.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 20.4 ' 6205.0 mm Less
前轴中心线至铲斗齿尖 23.3 ' 7097.0 mm Less
轴距 22.3 ' 6800.0 mm Less
最大总长 60.5 ' 18454.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.9 ' 898.0 mm Less
地面至轮轴中心 6.0 ' 1820.0 mm Less
在最大提升位置时的距地间隙 23.3 ' 7095.0 mm Less
在地面时的后翻角 45.0 度 45.0 度 Less
装运时的后翻角 53.7 度 53.7 度 Less
在最大提升位置时的 B 型销高度 31.7 ' 9647.0 mm Less
铲斗提升时的最大总高度 41.2 ' 12545.0 mm Less
在最大提升位置时的后翻角度 59.4 度 59.4 度 Less
在最大提升位置时的卸载角度 -50.0 度 -50.0 度 Less
在最大提升位置时的伸出距离 8.8 ' 2688.0 mm Less

冷却系统

按需运转的液压驱动风扇 – 标准环境 109.4 ° F 43.0 ° C Less
按需运转的液压驱动风扇 – 高温环境 127.4 ° F 53.0 ° C Less

结构

专为应对最严苛的工况而打造。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

集成式电子系统可实现更高的生产率。


Cat MineStar System

更高效地工作。


安全

您的安全是我们的头等大事。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

环境的忠诚卫士。


铲斗和掘地工具

性能至关重要。


系统匹配效率

高效的装载/运输系统始于完美匹配。


994K 标配设备

电气系统
  • 倒车警报
  • 225 A 交流发电机
  • 干电池
  • 10/15A,24V 到 12V 变压器
  • 保险杠中的断路开关
  • LED 警告灯(可选模式)
  • LED 照明系统(工作灯、检修平台灯、转向信号灯/危险警告灯)
  • 紧急跨接起动插座
  • 保险杠中的起动装置和变速箱锁定装置
  • 保险杠中同时提供了重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)下载和 Cat Electronic Technician 服务接口
  • 24V 起动和充电系统
  • 电子起动装置

操作员环境
  • 空调
  • 驾驶室压力指示灯
  • 抑噪增压驾驶室配有独立的外部防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),其中包括天线、扬声器和变压器(12V,5A)及电源端口
  • Cat Vision(视像)系统(后视摄像头系统)
  • 衣帽钩
  • 提升和倾斜功能控制装置
  • 图形化触摸式信息显示屏,可显示实时操作信息和有效负载测量结果
  • 加热器、除霜器、自动控温装置
  • 电动(现场和车间)喇叭
  • 仪表盘仪表:– 冷却液温度 – 液压油温度 – 燃油油位 – 动力传动系油温 – 发动机转速(转速表)– 变速箱档位 – 行驶速度 – 发动机计时表
  • 仪表盘警告指示灯:- 三类操作报警系统 - 制动故障 - 铲斗浮动状态 - 发动机延迟停机状态 - 发动机怠速停机状态 - 发动机故障 - 省油模式启用状态 - 液压锁定 - 锁止离合器启用状态 - 燃油油位过低 - 停车制动器状态 - 快速换档启用状态 - 轮辋牵引力控制启用状态 - 安全带警告 - 辅助转向 - 油门锁定状态 - 变速箱档位 - 转向信号
  • 带指示灯的键盘控件: - 省油模式 - 机具限位 - 锁止离合器 - 手动润滑 - 快速换档启用 - 轮辋牵引力控制系统 - 侧后视镜加热器 - 油门锁 - 转向信号(仪表背光控制)– 危险警告灯
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • 76 mm(3")宽可伸缩座椅安全带
  • 六向可调式 Cat 舒适系列空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3")宽教练座椅(含腰带式安全带)
  • STIC 系统
  • 下拉式遮阳卷帘(前后)
  • 淡色玻璃
  • 带信息显示屏的 VIMS:外部数据端口、循环计时器、集成式 Cat Production Measurement(生产测量系统)
  • 间歇式湿臂雨刷器/清洗器(前后)
  • 维修中心: – 键盘、Messenger、ET、VIMS、登车梯灯

动力传动系
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 电液压停车制动器
  • 发动机,3516E 大排量(HD),机械电子单体喷油器(MEUI™-A),空对空后冷(ATAAC)式柴油,涡轮增压/后冷式
  • 发动机预润滑装置
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(在机罩上方)
  • 铝质模块化散热器(AMR,Aluminum Modular Radiator)
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 电子油门锁
  • 带锁止离合器(LUC)和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器(ICTC)
  • 具有 3 个前进档/3 个倒档的电子控制行星动力换档变速箱
  • 液压间隙调节发动机

其他
  • 自动铲斗提升/倾斜限位器/定位器
  • 自动润滑系统
  • Cat O 形端面密封圈连接器
  • 可上锁的检修门
  • 生态排放装置
  • 省油模式
  • 高速发动机换油系统
  • 带登梯的前机架通道
  • 前部走道
  • 地面快速加注燃油系统
  • 变速箱护罩
  • 带铰接销的牵引杆铰接件
  • Cat XT™ 软管
  • 机具、转向和制动滤清/筛滤系统
  • 左侧维修中心
  • 消音器(2)
  • 机油取样阀
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29°F)
  • 带 T 形把手和平台的泵舱上下扶梯
  • 驾驶室和维修平台的后侧检修口
  • 负载感应转向系统
  • 辅助转向系统
  • ROPS 和散热器护罩上的系绳位置
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁
  • 冷却清洗维修套件
  • 文丘里式排气管

994K 选装设备

动力传动系
  • 发动机机油更新系统

电气系统
  • 行车灯

操作员环境
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 带蓝牙和卫星预留装置的 AM/FM/CD/MP3 无线电

机器控制和制导装置
  • Cat Terrain 预留装置

备用轮辋
  • 1118 mm(44")备用轮辋
  • 1194 mm(47")备用轮辋

其他附件
  • 车轮楔子