990K 加工厂配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和卓越的维修方便性,我们的机器能让您更加安全和高效地搬运更多物料。 990K 加工厂配置总成专为满足加工厂应用需求而设计。 990K 加工厂配置总成的各种功能协同工作,提供可满足现代加工厂需求的耐用而可靠的机器。

发动机

单位:
净功率 699.0 hp 521.0 kW Less
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 1649.5 in3 27.03 L Less
扭矩储备 18.0 % 18.0 % Less
额定转速 1800 rpm 1800 rpm Less
净功率 - SAE J1349 699.0 hp 521.0 kW Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final 或 Tier 2 等效标准 美国 EPA Tier 4 Final 或 Tier 2 等效标准 Less
总功率(ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 2624.0 lbf-' 3557.0 N·m Less
额定转速:总功率(ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
额定转速:总功率(SAE J1995) 766.0 hp 571.0 kW Less
额定转速:净功率 – SAE J1349(高温环境) 648.0 hp 483.0 kW Less
额定转速:净功率 – SAE J1349(标准环境) 699.0 hp 521.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 202398.0 lb 91807.0 kg Less
倾翻负载 - 平直 92990.0 lb 42180.0 kg Less
倾翻负载 – 35° 铰接 81896.0 lb 37148.0 kg Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.5 mph 7.3 km/h Less
前进 2 档 8.3 mph 13.3 km/h Less
前进 3 档 14.2 mph 22.9 km/h Less
倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
倒车 2 档 9.1 mph 14.7 km/h Less
倒车 3 档 15.5 mph 24.9 km/h Less
直接驱动前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动前进 2 档 8.5 mph 13.7 km/h Less
直接驱动前进 3 档 15.2 mph 24.5 km/h Less
直接驱动后退 1 档 5.4 mph 8.7 km/h Less
直接驱动后退 2 档 9.6 mph 15.4 km/h Less
直接驱动后退 3 档 16.4 mph 26.4 km/h Less
注意 采用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎时的行驶速度。 采用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎时的行驶速度。 Less

液压系统 - 提升/倾斜

双作用油缸:提升缸径与冲程 254 mm × 1264 mm(10.0' × 49.8') 254 mm × 1264 mm(10.0' × 49.8') Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 317.5 mm x 819 mm(12.5" x 32.2") 317.5 mm x 819 mm(12.5" x 32.2") Less
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1800 rpm 转速时的最大流量 216.0 gal/min 817.0 L/min Less
1800 rpm 转速时的最大流量 22.2 gal/min 84.0 L/min Less
先导系统 开放回路和压降 开放回路和压降 Less
安全阀设定值 507.0 psi 3500.0 kPa Less
提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4786.0 psi 33000.0 kPa Less

液压循环时间

提升 9.4 秒 9.4 秒 Less
卸载 2.9 秒 2.9 秒 Less
铲斗后翻 4.8 秒 4.8 秒 Less
下降 3.7 秒 3.7 秒 Less
浮动下降 3.6 秒 3.6 秒 Less

维修保养加注容量

燃油箱 294.3 gal 1114.0 L Less
冷却系统 54.9 gal 208.0 L Less
变速箱 29.1 gal 110.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 71.6 gal 271.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 68.9 gal 261.0 L Less
发动机曲轴箱 20.0 gal 75.7 L Less
液压系统出厂加注 210.0 gal 795.0 L Less
液压油箱(机具和液压风扇) 68.9 gal 261.0 L Less
液压油箱(转向和制动) 34.9 gal 132.0 L Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 8.5° 8.5° Less

制动器

制动器 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 先导,负载感应 先导,负载感应 Less
转向系统 – 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
安全阀设定值 - 转向 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
1400 rpm 转速时的最大流量 94.5 gal/min 358.0 L/min Less
总转向角 70° 70° Less

噪声性能 — 标准

机器声功率级(ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less
操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

噪声性能 — 隔音

机器声功率级(ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less
操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

铲叉

铲叉末端面积 78.0 ft2 7.2 m2 Less

尺寸 – 加工厂连杆(近似值)

地面至 ROPS 顶部 17.2 ' 5240.0 mm Less
地面至排气管顶部 16.6 ' 5049.0 mm Less
地面至机罩顶部 12.7 ' 3862.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.1 ' 959.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 12.5 ' 3795.0 mm Less
前轴中心线至铲叉齿尖 17.6 ' 5362.0 mm Less
轴距 15.1 ' 4600.0 mm Less
最大总长 45.4 ' 13840.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.0 ' 596.0 mm Less
地面至前轴中心 3.9 ' 1186.0 mm Less
臂平置时的铲叉高度 8.9 ' 2708.0 mm Less
铲叉顶部夹具开口 12.3 ' 3745.0 mm Less
在最大提升位置时的铲叉高度 18.3 ' 5591.0 mm Less
在最大提升位置时的铰链销高度 19.4 ' 5903.0 mm Less
在最大提升位置时的卸载角度 29.3 度 29.3 度 Less

效率

通过集成的机器系统为您实现所需的燃油效率。


结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


安全

您的安全是我们的头等大事。


可持续性

实现可持续发展。


Cat 铲叉

使用专为您的应用而设计的铲叉可提高效率。


990K 加工厂配置总成 标配设备

操作员环境
  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 隔音增压驾驶室,保护结构(ROPS/FOPS),无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12 V,10-15 A)
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 后视摄像头
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压倾斜和提升控件(安装在座椅上)
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘仪表:– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 行驶速度 – 档位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪器盘,警告指示灯:– 操作报警系统,三类 – 自动换档模式启用状态 – 制动故障 – 铲斗浮动状态 – 发动机延迟停机状态 – 发动机怠速停机状态 – 发动机故障 – 省油模式启用状态 – 液压锁定装置 – 锁止离合器启用状态 – 燃油油位过低 – 停车制动器状态 – 轮辋牵引力控制启用状态 – 安全带警告 – 辅助转向(如有配备)– 油门锁定状态 – 变速箱档位
  • 键盘,带指示灯的控件:– 自动换档模式速度范围 – 自动/手动换档模式 – 省油模式 – 机具限位 – 锁止离合器 – 降低轮辋牵引力 – 油门锁定
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 淡色玻璃
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 第三代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)配有图形化信息显示屏:外部数据端口、自定义操作员信息、循环计时器和综合有效负载控制系统(PCS,Payload Control System):– 湿臂雨刷器/清洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器

动力传动系
  • 全密封液压驱动油浸盘式制动器
  • 驱动轴油浸盘式行车制动器
  • 电子液压停车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final)
  • 按需运转的风扇
  • Cat C27 ACERT 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关,保险杠
  • 消音器(在机罩下)(仅限 Tier 2)
  • 发动机进气预滤器
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 乙醚辅助起动装置手动超控
  • 油门锁
  • 带锁止离合器功能和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器
  • 534 mm(21")行星齿轮电子动力换档变速箱(3F/3R)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(2 – 1400 CCA)
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • Deutsch 部件接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制器
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统,发动机室
  • 电子起动装置
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 紧急起动用起动插座
  • 保险杠内变速箱锁定装置

其他
  • 驾驶室内电子可调式自动倾斜/提升限位
  • 轮轴温度传感器
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • Caterpillar O 型端面密封圈连接装置
  • 省油模式,使用按需油门
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4 油,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:– 自动怠速降档 – 发动机延迟停机 – 发动机怠速停机
  • 前侧挡泥钢板
  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 集中/标示的润滑点
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 机油取样阀
  • 正流量控制液压系统
  • Product Link
  • 观测计:液压油箱、转向/风扇和机具/制动器,以及变速箱
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29°F)

990K 加工厂配置总成 选装设备

动力传动系
  • –50°C(–58°F)防冻剂
  • Wiggins 发动机机油快速更换系统
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却装置 – 软件

操作员环境
  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗遮阳板

其他附件
  • 前、后行车档泥板
  • 快速加注燃油系统(Shaw-Aero)
  • 轮轴摆动停止装置
  • 重负荷型驾驶室安装座