990K 钢厂配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 Cat 990 轮式装载机是久经考验的高性能机械,可在通常采用大型机械的钢厂应用中发挥出色的性能。 在基坑开挖和钢渣处理应用中,990K 钢厂配置总成将性能、安全性、操作员舒适性和效率提升到了全新的高度。

发动机

单位:
净功率 699.0 hp 521.0 kW Less
发动机型号 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
缸径 5.4 " 137.2 mm Less
冲程 6.0 " 152.4 mm Less
排量 1649.5 in3 27.03 L Less
扭矩储备 18.0 % 18.0 % Less
净功率 - SAE J1349 699.0 hp 521.0 kW Less
额定转速 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final/Tier 2 等效标准 美国 EPA Tier 4 Final/Tier 2 等效标准 Less
总功率(ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
额定转速:总功率(ISO 14396) 752.0 hp 561.0 kW Less
额定转速:总功率(SAE J1995) 766.0 hp 571.0 kW Less
额定转速:净功率 – SAE J1349(标准环境) 699.0 hp 521.0 kW Less
额定转速:净功率 – SAE J1349(高温环境) 648.0 hp 483.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 2624.0 lbf-' 3557.0 N·m Less

操作技术规格

工作重量 204693.0 lb 92848.0 kg Less
额定有效负载 17.5 吨 15.88 公吨 Less
铲斗容量范围 8.6 m3-9.2 m3(11.25 yd3-12.0 yd3) 8.6 m3-9.2 m3(11.25 yd3-12.0 yd3) Less
额定有效负载 - 标准 17.5 吨 15.88 公吨 Less
Cat 卡车匹配 – 标准 773-775 773-775 Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.5 mph 7.3 km/h Less
前进 2 档 8.3 mph 13.3 km/h Less
前进 3 档 14.2 mph 22.9 km/h Less
倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
倒车 2 档 9.1 mph 14.7 km/h Less
倒车 3 档 15.5 mph 24.9 km/h Less
直接驱动前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动前进 2 档 8.5 mph 13.7 km/h Less
直接驱动前进 3 档 15.2 mph 24.5 km/h Less
直接驱动后退 1 档 5.4 mph 8.7 km/h Less
直接驱动后退 2 档 9.6 mph 15.4 km/h Less
直接驱动后退 3 档 16.4 mph 26.4 km/h Less
注意 采用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎时的行驶速度。 采用 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 轮胎时的行驶速度。 Less

液压系统 - 提升/倾斜

双作用油缸:提升缸径与冲程 254 mm × 1264 mm(10.0' × 49.8') 254 mm × 1264 mm(10.0' × 49.8') Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 317.5 mm x 819 mm(12.5" x 32.2") 317.5 mm x 819 mm(12.5" x 32.2") Less
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1800 rpm 转速时的最大流量 22.2 gal/min 84.0 L/min Less
1800 rpm 转速时的最大流量 216.0 gal/min 817.0 L/min Less
先导系统 开放回路和压降 开放回路和压降 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4786.0 psi 33000.0 kPa Less
提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制 Less
安全阀设定值 507.0 psi 3500.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱 294.3 gal 1114.0 L Less
冷却系统 54.9 gal 208.0 L Less
变速箱 29.1 gal 110.0 L Less
发动机曲轴箱 20.0 gal 75.7 L Less
差速器与终传动 - 前轴 71.6 gal 271.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 68.9 gal 261.0 L Less
液压系统出厂加注 210.0 gal 795.0 L Less
液压油箱(机具和液压风扇) 68.9 gal 261.0 L Less
液压油箱(转向和制动) 34.9 gal 132.0 L Less

铲斗

铲斗容量 8.6-9.2 m3(11.2-12.0 yd3) 8.6-9.2 m3(11.2-12.0 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 8.5° 8.5° Less

制动器

制动器 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 先导,负载感应 先导,负载感应 Less
转向系统 – 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
安全阀设定值 - 转向 4641.0 psi 32000.0 kPa Less
1400 rpm 转速时的最大流量 94.5 gal/min 358.0 L/min Less
总转向角 70° 70° Less

液压循环时间

提升 9.4 秒 9.4 秒 Less
卸载 2.9 秒 2.9 秒 Less
铲斗后翻 4.8 秒 4.8 秒 Less
下降 3.7 秒 3.7 秒 Less
浮动下降 3.6 秒 3.6 秒 Less
总液压循环时间(铲斗空载) 15.9 秒 15.9 秒 Less

噪声性能 — 标准

操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
机器声功率级(ISO 6395:2008) 115.0 dB(A) 115.0 dB(A) Less

噪声性能 — 隔音

操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113.0 dB(A) 113.0 dB(A) Less

尺寸 - 标准升程(近似值)

地面至 ROPS 顶部 17.2 ' 5240.0 mm Less
地面至排气管顶部 16.6 ' 5049.0 mm Less
地面至机罩顶部 12.7 ' 3862.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.5 ' 1079.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 12.5 ' 3795.0 mm Less
前轴中线至铲斗齿尖 14.2 ' 4338.0 mm Less
轴距 15.1 ' 4600.0 mm Less
最大总长 41.8 ' 12733.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.0 ' 596.0 mm Less
地面至前轴中心 3.9 ' 1186.0 mm Less
在最大提升位置时的距地间隙 13.4 ' 4077.0 mm Less
在地面时的后翻角 40.4 度 40.4 度 Less
装运时的后翻角 48.8 度 48.8 度 Less
在最大提升位置时的 B 型销高度 19.2 ' 5867.0 mm Less
铲斗提升时的最大总高度 27.0 ' 8231.0 mm Less
在最大提升位置时的后翻角度 63.7 度 63.7 度 Less
在最大提升位置时的卸载角度 47.4 度 47.4 度 Less
在最大提升位置时的伸出距离 7.2 ' 2193.0 mm Less

效率

通过集成的机器系统为您实现所需的燃油效率。


结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


安全

您的安全是我们的头等大事。


钢厂专用组件

在最严苛的环境中持续不断地工作。


铲斗和掘地工具

保障您的投资。


运营成本

通过智能化工作为您节省时间和金钱。


990K 钢厂配置总成 标配设备

操作员环境
  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 隔音增压驾驶室,保护结构(ROPS/FOPS),无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和变压器(12 V,10-15 A)
  • 用于连接移动电话或笔记本电脑的 12 V 电源端口
  • 后视摄像头
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压倾斜和提升控件(安装在座椅上)
  • 翻转式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 液压工装锁止装置
  • 仪表盘仪表:– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 行驶速度 – 档位 – 液压油温度 – 车速表/转速表 – 变矩器温度
  • 仪表盘警告指示灯:– 操作报警系统,三类 – 自动换档模式启用状态 – 制动故障 – 铲斗浮动状态 – 发动机延迟停机状态 – 发动机怠速停机状态 – 发动机故障 – 省油模式启用状态 – 液压锁定 – 锁止离合器启用状态 – 燃油油位过低 – 停车制动器状态 – 轮辋牵引力控制启用状态 – 安全带警告 – 辅助转向(如有配备)– 油门锁定状态 – 变速箱档位
  • 键盘,带指示灯的控件:– 自动换档模式速度范围 – 自动/手动换档模式 – 省油模式 – 机具限位 – 锁止离合器 – 降低轮辋牵引力 – 油门锁定
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 淡色玻璃
  • 教练座椅(含腰带式安全带)
  • 第三代重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)配有图形化信息显示屏:外部数据端口、自定义操作员信息、循环计时器和综合有效负载控制系统(PCS,Payload Control System):– 湿臂雨刷器/清洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器

动力传动系
  • 全密封液压驱动油浸盘式制动器
  • 驱动轴油浸盘式行车制动器
  • 电子液压停车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final)
  • 按需运转的风扇
  • Cat C27 ACERT 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关,保险杠
  • 消音器(在机罩下)(仅限 Tier 2)
  • 发动机进气预滤器
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 乙醚辅助起动装置手动超控
  • 油门锁
  • 带锁止离合器功能和轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器
  • 534 mm(21")行星齿轮电子动力换档变速箱(3F/3R)

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(2 – 1400 CCA)
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • Deutsch 部件接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制器
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统,发动机室
  • 电子起动装置
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 紧急起动用起动插座
  • 保险杠内变速箱锁定装置

其他
  • 驾驶室内电子可调式自动铲斗倾斜/提升限位
  • 轮轴温度传感器
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • Caterpillar O 型端面密封圈连接装置
  • 省油模式,使用按需油门
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4 油,换油间隔 500 小时
  • 发动机怠速管理功能:– 自动怠速降档 – 发动机延迟停机 – 发动机怠速停机
  • 前侧挡泥钢板
  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 集中/标示的润滑点
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 机油取样阀
  • 正流量控制液压系统
  • Product Link
  • 观测计:液压油箱、转向/风扇和机具/制动器,以及变速箱
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29°F)

990K 钢厂配置总成 选装设备

动力传动系
  • –50°C(–58°F)防冻剂
  • Wiggins 发动机机油快速更换系统
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却装置 – 软件

操作员环境
  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗遮阳板

其他附件
  • 前、后行车档泥板
  • 快速加注燃油系统(Shaw-Aero)
  • 轮轴摆动停止装置
  • 重负荷型驾驶室安装座