< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 于 1968 年首次推出 992 系列。 从此,该大型轮式装载机便一直稳居全球领先地位,作为一种工作面装载机而享有盛誉,既安全又高产、耐用。 随着 K 系列的推出,我们增强了操作员的体验以及机器上与机器周围作业人员的安全性。 同时提供有标准升程与高升程两种配置,该机器与 775、777 和 785 系列卡车车队相匹配。 用户的作业如果以 992 系列作为装载工具,会发现 992K 具备对于用户的业务需求至关重要的所有特性:安全性、生产率、成本控制以及操作人员舒适度。

发动机

单位:
净功率 814.0 hp 607.0 kW Less
发动机型号 Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1963.5 in3 32.1 L Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):总功率 - SAE J1995 900.0 hp 671.0 kW Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):净功率 - SAE J1349 814.0 hp 607.0 kW Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):总功率 - ISO 14396 884.0 hp 659.0 kW Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):额定速度 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):净功率 - SAE J1995 814.0 hp 607.0 kW Less
排放(美国 EPA Tier 4 Final):1200 rpm 转速时的扭矩峰值 – SAE J1995 4765.0 rpm 4765.0 rpm Less
排放(Tier 2 等效标准):总功率 - SAE J1995 907.0 hp 676.0 kW Less
排放(Tier 2 等效标准):净功率 - SAE J1349 814.0 hp 607.0 kW Less
排放(Tier 2 等效标准):总功率 - ISO 14396 884.0 hp 659.0 kW Less
排放(Tier 2 等效标准):额定速度 1750.0 rpm 1750.0 rpm Less
排放(Tier 2 等效标准):净功率 - SAE J1995 814.0 hp 607.0 kW Less
排放(Tier 2 等效标准):1200 rpm 转速时的扭矩峰值 – SAE J1995 4796.0 rpm 4796.0 rpm Less
扭矩储备 30% 30% Less
注意(Tier 4 Final) 这些额定值适用于在指定标准条件下,转速为 1750 rpm 时的测试情况。 这些额定值适用于在指定标准条件下,转速为 1750 rpm 时的测试情况。 Less
注意(Tier 4 Final) 标称净功率是发动机配有交流发电机、空气滤清器、消音器和按需运转的液压风扇驱动系统(按风扇最大转速)时所测得的功率。 标称净功率是发动机配有交流发电机、空气滤清器、消音器和按需运转的液压风扇驱动系统(按风扇最大转速)时所测得的功率。 Less
注意(Tier 2 等效标准) 这些额定值适用于在指定标准条件下,转速为 1750 rpm 时的测试情况。 这些额定值适用于在指定标准条件下,转速为 1750 rpm 时的测试情况。 Less
注意(Tier 2 等效标准) 标称净功率是发动机配有交流发电机、空气滤清器、消音器和按需运转的液压风扇驱动系统(按风扇最大转速)时所测得的功率。 标称净功率是发动机配有交流发电机、空气滤清器、消音器和按需运转的液压风扇驱动系统(按风扇最大转速)时所测得的功率。 Less

操作技术规格

工作重量 220089.0 lb 99831.0 kg Less
铲斗容量范围 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) Less
额定有效负载 – 标准(工作面物料) 24.0 吨 21.7 公吨 Less
额定有效负载 – 高升程(工作面物料) 21.0 吨 19.1 公吨 Less
工作重量 – 标准 220089.0 lb 99831.0 kg Less
工作重量 - 高升程 221847.0 lb 100628.0 kg Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.3 mph 6.9 km/h Less
前进 2 档 7.4 mph 11.9 km/h Less
前进 3 档 12.6 mph 20.3 km/h Less
倒车 1 档 4.7 mph 7.6 km/h Less
倒车 2 档 8.1 mph 13.1 km/h Less
倒车 3 档 13.8 mph 22.2 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用 禁用 Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.0 mph 12.9 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 14.2 mph 22.8 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 8.8 mph 14.2 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 15.4 mph 24.8 km/h Less

液压系统 - 提升/倾斜

提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制 Less
提升/倾斜系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1850 rpm 转速时的最大流量 254.0 gal/min 960.0 L/min Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
提升油缸 – 缸径 11.0 " 279.4 mm Less
提升油缸 – 冲程 45.2 " 1148.0 mm Less
倾斜油缸 – 缸径 10.5 " 266.7 mm Less
倾斜油缸 – 冲程 80.9 " 2055.0 mm Less

液压循环时间

提升 9.4 秒 9.4 秒 Less
卸载 1.8 秒 1.8 秒 Less
总液压循环时间 19.3 秒 19.3 秒 Less
铲斗后翻 4.4 秒 4.4 秒 Less
浮动下降 3.7 秒 3.7 秒 Less

铲斗

铲斗容量 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 摆动 摆动 Less
摆动角度 10° ±,8° ±(在停止时) 10° ±,8° ±(在停止时) Less

制动器

制动器 符合 ISO 3450:2011 标准 符合 ISO 3450:2011 标准 Less

噪声性能

操作员声压级 根据 ISO 6396:2008 规定的测试步骤和条件,在标准机器配置上测得的操作员声压级为 70 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 规定的测试步骤和条件,在标准机器配置上测得的操作员声压级为 70 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 Less
听力保护 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 Less
机器声功率级 – 标准机器配置 根据 ISO 6395:2008 规定的测试步骤和条件,对标准机器配置测定的声功率级为 116 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 规定的测试步骤和条件,对标准机器配置测定的声功率级为 116 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 Less
机器声功率级 – 抑噪机器配置 根据 ISO 6395:2008 规定的测试步骤和条件,对抑噪机器配置测定的声功率级为 113 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 规定的测试步骤和条件,对抑噪机器配置测定的声功率级为 113 dB(A)。 在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 先导,负载感应 先导,负载感应 Less
转向系统 – 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
1350 rpm 转速时的最大流量 95.0 gal/min 360.0 L/min Less
转向切断压力 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
总转向角 86° 86° Less
转向循环时间(低怠速) 6.4 秒 6.4 秒 Less
转向循环时间(高怠速) 4.4 秒 4.4 秒 Less

尺寸 - 标准升程(近似值)

地面至 ROPS 顶部 18.63 ' 5678.0 mm Less
地面至排气管顶部 17.22 ' 5248.0 mm Less
地面至机罩顶部 13.26 ' 4043.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.86 ' 1176.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 13.76 ' 4195.0 mm Less
轴距 19.32 ' 5890.0 mm Less
最大总长 52.0 ' 15736.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.24 ' 682.0 mm Less
地面至轮轴中心 4.44 ' 1352.0 mm Less
50 度卸载时的间隙(齿尖) 14.7 ' 4480.0 mm Less
在地面时的后翻角 43.4 度 43.4 度 Less
装运时的后翻角 52.7 度 52.7 度 Less
在最大提升位置时的 B 型销高度 22.73 ' 6927.0 mm Less
最大总高度 – 铲斗提升时 30.5 ' 9313.0 mm Less
在最大提升位置时的支架后翻角 65 度 65 度 Less
在最大提升位置时的卸载角度 50 度 50 度 Less
在最大提升位置时的伸出距离 6.95 ' 2118.0 mm Less
胎面宽度 10.83 ' 3302.0 mm Less

尺寸 - 高升程(近似值)

地面至 ROPS 顶部 18.63 ' 5678.0 mm Less
地面至排气管顶部 17.22 ' 5248.0 mm Less
地面至机罩顶部 13.26 ' 4043.0 mm Less
保险杠离地间隙 3.86 ' 1176.0 mm Less
后轴中心线至保险杠 13.76 ' 4195.0 mm Less
轴距 19.32 ' 5890.0 mm Less
最大总长 52.81 ' 16095.0 mm Less
下部铰接件离地间隙 2.24 ' 682.0 mm Less
地面至轮轴中心 4.44 ' 1352.0 mm Less
45 度卸载时的间隙(齿尖) 15.01 ' 4574.0 mm Less
在地面时的后翻角 42.8 度 42.8 度 Less
装运时的后翻角 52.5 度 52.5 度 Less
在最大提升位置时的 B 型销高度 24.58 ' 7544.0 mm Less
最大总高度 – 铲斗提升时 33.08 ' 10109.0 mm Less
在最大提升位置时的支架后翻角 65 度 65 度 Less
在最大提升位置时的卸载角度 50 度 50 度 Less
在最大提升位置时的伸出距离 6.86 ' 2092.0 mm Less
胎面宽度 10.83 ' 3302.0 mm Less

维修保养加注容量

燃油箱 413.0 gal 1562.0 L Less
变速箱 45.0 gal 169.0 L Less
冷却系统 77.0 gal 290.0 L Less
发动机曲轴箱 32.0 gal 120.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 95.0 gal 360.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 91.0 gal 345.0 L Less
液压系统 – 机具 86.0 gal 326.0 L Less
液压系统 – 转向 42.0 gal 159.0 L Less
空调制冷剂 6.0 lb 2.72 kg Less
空调机油 0.071 gal 0.268 L Less

结构

专为应对最严苛的工况而设计。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

集成式电子系统可实现更高的生产率。


Cat® MineStar System

更高效地工作。


安全

您的安全是我们的头等大事。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

环境的忠诚卫士。


铲斗和掘地工具

性能至关重要。


系统匹配效率

高效的装载/运输系统始于完美匹配。


992K 标配设备

动力传动系
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-Air After Cooler)
  • 轮轴油冷却器(前桥与后桥)
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器与干式停车/辅助制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 按需运转的风扇
  • 动力传动系,电液压停车制动器
  • 电动燃油注油泵
  • Cat C32 ACERT 发动机
  • 地面发动机停机装置
  • 地面快速加注燃油
  • 地面变速箱锁定开关
  • 地面起动器锁定
  • 发动机进气预滤器
  • 铝质模块化散热器(AMR)
  • 自动乙醚起动辅助装置
  • 油门锁
  • 行星动力换档变速箱,533 mm(21''),3F/3R 档位,带电子控制装置

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150A 交流发电机
  • 低维护性蓄电池
  • 转换器,10 A,24V 到 12V
  • Deutsch & Amp Seal 终端连接器
  • 地面电气断路
  • 紧急起动用地面起动插座
  • 警报频闪灯
  • 前部和后部灯,登梯,转向信号/危险灯
  • 重负荷电起动装置
  • 起动和充电系统,24V,ECM 诊断接头

操作员环境
  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 抑噪增压驾驶室,带有防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和 12V 转换器(24 V,10 A),适合笔记本电脑/手机使用
  • 后视摄像头
  • 点烟器
  • 衣帽钩
  • 电液压倾斜和提升控制装置
  • 电喇叭
  • 机具和转向锁定装置
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat 空气悬浮舒适座椅
  • 带提醒器的 76 mm(3")2 点式座椅安全带
  • 转向与变速箱锁杆
  • STIC 控制系统
  • 防滚翻保护结构(ROPS)上的系绳
  • 淡色玻璃
  • 具有 76 mm(3")宽的腰带式安全带的教练座椅
  • 变速箱档位指示器
  • VIMS(重要信息管理系统):– 第 3 代,配有图形化信息显示屏 – 循环计时器 – 外部数据端口 – 综合 Cat 生产测量系统(Cat PM)
  • 湿臂雨刷器/清洗器(前窗、后窗及角部),间歇式前窗雨刷器

安全装置
  • 灭火系统预留装置

其他标准设备
  • 自动润滑系统
  • 保险杠维修保养中心
  • Cat O 形端面密封圈连接器
  • 可上锁维修门
  • 省油模式
  • 紧急平台出口
  • 前后侧挡泥钢板
  • 燃油快速加注装置
  • 集中液压测试口
  • 动力传动系和曲轴箱护罩
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 和 XT-ES 软管
  • 液压油冷却器
  • 叶轮离合器
  • 机具和转向环保排放口
  • 消音器(在机罩下)
  • 机油取样阀
  • 活塞泵壳体排油滤芯器
  • 维修中心(带有地面电气和油液维修中心)
  • 观测计:– 转向油位 – 机具油位 – 变速箱油位 – 冷却液液位
  • 左后、右后登车梯
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 负载感应转向系统
  • 防滚翻保护结构(ROPS)上的系绳
  • 脚踏装置
  • 保险杠内变速箱锁定装置
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管(2)

992K 选装设备

操作员环境
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 带蓝牙和卫星预留装置的 AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 遮阳屏

起动辅助装置
  • 发动机冷却液 120V 加热器
  • 发动机冷却液 240V 加热器

机器控制和制导装置
  • Cat Terrain 预留装置

其他附件
  • 低至 –50° C(–58° F)的极地防冻保护
  • 诊断线路
  • 行车挡泥板
  • 车轮楔子