< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

自 1963 年以来,Cat® 988 轮式装载机的客户高于其他生产商生产的同类轮式装载机。 如今,我们通过 988H 更新继承了这种优良传统。 我们深知时局艰难...经济面临着很多挑战...但我们承诺,988H 更新会为您 - 我们的客户提供绝对的最佳价值。 通过 988H 更新,Caterpillar 延续了我们的传统,即融合以客户为导向的性能改良,持续提高生产率并降低油耗,提升关键系统和部件的可靠性,并改善操作员的安全性和舒适性。

发动机

单位:
净功率 501.0 hp 373.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less
总功率 555.0 hp 414.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
总功率 - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
净功率 ISO 14396 540.0 hp 397.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 110549.0 lb 50144.0 kg Less
额定有效负载 12.5 吨 11.4 公吨 Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 4.2 mph 6.7 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 7.3 mph 11.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 12.9 mph 20.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 4 档 22.3 mph 36.0 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.7 mph 7.6 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 8.4 mph 13.5 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 14.7 mph 23.7 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mph 12.3 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 13.6 mph 21.9 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.0 mph 38.6 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 8.8 mph 14.1 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 15.6 mph 25.1 km/h Less

液压循环时间

提升 9.4 秒 9.4 秒 Less
卸载 2.4 秒 2.4 秒 Less
浮动下降(空载) 3.8 秒 3.8 秒 Less
总液压循环时间 15.6 秒 15.6 秒 Less

维修保养加注容量

燃油箱 188.0 gal 712.0 L Less
冷却系统 27.2 gal 103.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 49.0 gal 186.0 L Less
液压系统(出厂加注) 124.2 gal 470.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 70.5 gal 267.0 L Less

尺寸*

轮距长度 14.93 ' 4550.0 mm Less
后轮轴中心线至后保险杠边缘 10.28 ' 3132.0 mm Less
至排气管顶部的高度 13.49 ' 4112.0 mm Less
至机罩顶部的高度 10.35 ' 3156.0 mm Less
离地间隙 1.8 ' 549.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 13.54 ' 4128.0 mm Less
至空气滤清器顶部的高度 11.1 ' 3382.0 mm Less
前轮轴中心线至铰接件 7.46 ' 2275.0 mm Less
C 型销高度 3.31 ' 1009.0 mm Less
挖掘深度 0.74 ' 226.0 mm Less
在地面时的支架后翻角 47.8 度 47.8 度 Less
装运时的后翻角 56.5 度 56.5 度 Less
在最大提升位置/卸载时的间隙 12.73 ' 3879.0 mm Less
至防溢板的高度 17.82 ' 5432.0 mm Less
B 型销高度 19.2 ' 5853.0 mm Less
在最大提升位置时的支架后翻角 45.0 度 45.0 度 Less

铲斗

铲斗容量 6.4 m3-7.7 m3(8.3 yd3-10 yd3) 6.4 m3-7.7 m3(8.3 yd3-10 yd3) Less
最大 铲斗容量 10.0 yd3 7.7 m3 Less

轮轴

单轮最大升降距离 22.4 " 568.0 mm Less
前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±13° 摆动 ±13° Less

制动器

制动器 符合 SAE ISO 3450:1996 标准 符合 SAE ISO 3450:1996 标准 Less

驾驶室

驾驶室 - ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
噪声性能 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 Less

转向

转向 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
总转向角 86.0 度 86.0 度 Less

装载机液压系统

2010 rpm 和 6900 kPa(1000 psi)条件下的主液压系统输出 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
安全阀设定值 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
双作用油缸:提升缸径与冲程 220 × 911 mm(8.7" × 35.9") 220 × 911 mm(8.7" × 35.9") Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 220 × 1770 mm(8.7" × 69.7") 220 × 1770 mm(8.7" × 69.7") Less
2010 rpm 和 2500 kPa(363 psi)条件下的先导系统齿轮泵输出 20.1 gal/min 76.0 L/min Less
安全阀设定值(低怠速) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

生产率

专为满足工地日常需求而设计的特性


燃油效率

燃油管理


工作效率

操作员与作业现场的效率


可靠性

最大限度延长正常运行时间和使用寿命 – 满足客户的最终收益要求


操作员舒适性

最优质的工作环境


技术解决方案

可实现更高生产率的系统和特性


铲斗和掘地工具

使机器灵活地适应您的应用


维修保养方便性

维修时间减少,正常运行时间增加


客户支持

信赖 Cat 代理商的业务解决方案


可持续性

保护环境


安全

保障人员的人身安全和高效生产是第一要务


988H 标配设备

动力传动系
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 按需运转的风扇
  • 采用 ACERT® 技术的 Cat® C18 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 变速箱护罩(3 件式)
  • 停车制动器
  • 发动机进气预滤器
  • 新一代模块化散热器(NGMR)
  • 独立冷却系统
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 油门锁
  • 配有轮辋牵引力控制系统的叶轮离合器变矩器(开关和旋钮在驾驶室内)
  • 配有 4F/3R 速度范围控制器的行星齿轮自动换档变速箱

电气系统
  • 倒车警报器
  • 交流发电机(95 A)
  • 免维护蓄电池(4-950 CCA)
  • Deutsch 端接器
  • 电气系统(24 V)
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统
  • 重负荷电起动装置
  • 紧急起动用起动插座

操作员环境
  • 空调
  • 隔音增压驾驶室,内侧四柱式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 12 V 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压倾斜和提升控制装置(安装在地板上)
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 夹层玻璃
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 监控系统(EMS-III)
  • 操作报警系统,三类
  • 仪器、仪表
  • 仪器、警告指示灯:
  • 后视镜(外部安装)
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统,带转向锁
  • 倾斜和提升控制系统锁
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 前、后湿臂雨刷器/清洗器
  • 前后间歇式雨刷器

轮胎、轮辋和车轮
  • 必须从强制附件部分选择轮胎。 机器基本价格中的轮胎价格为折扣价。

油液
  • 防冻剂,预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 –34° C(–29° F)

其他标准设备
  • 发动机怠速停机
  • 驾驶室内电子可调式自动铲斗倾斜/提升限位
  • 配重
  • 可上锁维修门
  • 紧急平台出口
  • 发动机曲轴箱,使用 CI4 油,换油间隔 500 小时
  • 延长的车顶
  • 燃油管理系统
  • 地面燃油加注
  • 集中式电子离合器压力控制装置和远程安装的测压口
  • 自动怠速降档
  • 带销铰接牵引杆
  • 液压油冷却器
  • 驾驶室下罩盖
  • 消音器(在罩盖下方)
  • 机油取样阀
  • Product Link
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 倾斜再生
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁
  • 文丘里式排气管

988H 选装设备

自动润滑

轮轴机油冷却器

大块物料搬运机配置(定制)

铲斗

散装材料装载机配置(定制)

方向灯

发动机制动器

-50°C(-58°F)长效冷却液

林业配置(定制)

燃油快速加注装置

燃油快速加注装置和加热器

护罩

曲轴箱

转向油缸

发动机冷却液加热器(120 V)

发动机冷却液加热器(220 V)

高温环境冷却系统

三阀液压装置

HID 照明灯

4.25 米连杆

锁止离合器

中等环境温度冷却装置

防滑差速器(仅限后轮轴)

高速换油

有效负载控制系统(PCS)

Product Link

后链间隙

行驶控制系统

前后行驶档泥板

加长车顶

辅助转向系统

外部隔音装置

轧钢机配置(定制)

轮胎