< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 988H 大块物料处理机总成能够适应严苛、恶劣的大块物料处理应用环境。 整个总成包括特制连杆、大型提升与倾斜油缸、附加配重和高轮辋牵引力动力传动系。 请继续阅读下文,了解 988H 大块物料处理机如何提供可持续的生产率、燃油效率、维修保养方便性、可靠性和多功能性。

发动机

单位:
净功率 501.0 hp 373.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
总功率 555.0 hp 414.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
总功率 - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
飞轮功率 501.0 hp 373.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 532.0 hp 397.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 126272.0 lb 57276.0 kg Less
附件类型 Cat 快速连接器和铲叉 Cat 快速连接器和铲叉 Less
空载铰链销高度 16.11 ' 4909.0 mm Less
总长度 39.87 ' 12152.0 mm Less
倾翻负载 - 37°铰接 73826.0 lb 33487.0 kg Less
倾翻负载 - 直立 84038.0 lb 38119.0 kg Less
根据 SAE 规范运载时的转弯半径 30.93 ' 9426.0 mm Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 3.75 mph 6.04 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 6.71 mph 10.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 11.95 mph 19.23 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 4 档 21.1 mph 33.96 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.29 mph 6.9 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 7.67 mph 12.3 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 13.66 mph 21.98 km/h Less
直接驱动 - 前进 2 档 6.72 mph 10.81 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 11.96 mph 19.24 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 21.11 mph 33.97 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.29 mph 6.9 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 7.68 mph 12.4 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 13.67 mph 22.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 3.7 mph 6.0 km/h Less

维修保养加注容量

燃油箱 188.0 gal 712.0 L Less
冷却系统 27.2 gal 103.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 49.0 gal 186.0 L Less
液压系统(出厂加注) 124.2 gal 470.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 70.5 gal 267.0 L Less

轮轴

单轮最大升降距离 22.4 " 568.0 mm Less
前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±13° 摆动 ±13° Less

制动器

制动器 符合 SAE ISO 3450:1996 标准 符合 SAE ISO 3450:1996 标准 Less

转向

转向 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
总转向角 74.0 度 74.0 度 Less

驾驶室

驾驶室 - ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
噪声性能 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 Less

装载机液压系统

安全阀设定值 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
双作用油缸:提升缸径与冲程 235 × 911 mm(9.3" × 35.9") 235 × 911 mm(9.3" × 35.9") Less
安全阀设定值(低怠速) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 235 × 1556 mm(9.3" × 61.3") 235 × 1556 mm(9.3" × 61.3") Less
2010 rpm 与 6900 kPa(1000 psi)条件下的装载机液压系统主液压系统输出 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
2010 rpm 与 2500 kPa(363 psi)下齿轮泵先导系统输出流量 20.1 gal/min 76.0 L/min Less

生产率

提高您的最终收益


燃油效率

最大限度地降低成本


可靠性

最大程度地延长作业时间,使用寿命长 – 满足客户的最终收益要求


安全

保护您的人身安全


维修保养方便性

便于维护。 便于检修。


多功能性

各种工装机具选件,满足您的大块物料处理需求