988H 加工厂配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在恶劣的加工厂应用环境下,您需要专为您的作业量身打造的轮式装载机。 自 1963 年以来,Cat® 大型轮式装载机已帮助了数量众多的客户,超过了任何其他制造商的同级轮式装载机。 请继续阅读下文,了解 Cat 木材装载机如何提供可持续的生产率、燃油效率、维修保养方便性、可靠性和多功能性。

发动机

单位:
净功率 532.0 hp 393.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
总功率 555.0 hp 414.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
总功率 - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
净功率 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 128328.0 lb 58330.0 kg Less
附件类型 Cat 木材夹抱叉车 Cat 木材夹抱叉车 Less
空载铰链销高度 16.11 ' 4909.0 mm Less
总长度 40.9 ' 12465.0 mm Less
倾翻负载 - 37°铰接 65740.0 lb 29819.0 kg Less
倾翻负载 - 直立 75702.0 lb 34338.0 kg Less
根据 SAE 规范运载时的转弯半径 30.36 ' 9253.0 mm Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 4.2 mph 6.7 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 7.3 mph 11.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 12.9 mph 20.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 4 档 22.3 mph 36.0 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.7 mph 7.6 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 8.4 mph 13.5 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 14.7 mph 23.7 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mph 12.3 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 13.6 mph 21.9 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.0 mph 38.6 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 8.8 mph 14.1 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 15.6 mph 25.1 km/h Less

维修保养加注容量

燃油箱 188.0 gal 712.0 L Less
冷却系统 27.2 gal 103.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 49.0 gal 186.0 L Less
液压系统(出厂加注) 124.2 gal 470.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 70.5 gal 267.0 L Less

轮轴

单轮最大升降距离 22.4 " 568.0 mm Less
前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±13° 摆动 ±13° Less

制动器

制动器 符合 SAE/ISO 3450:1996 标准 符合 SAE/ISO 3450:1996 标准 Less

驾驶室

驾驶室 - ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
噪声性能 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 Less

转向

转向 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
总转向角 74.0 度 74.0 度 Less

生产率

提高您的最终收益


燃油效率

最大限度地降低成本


可靠性

提供最长的正常运行时间,延长使用寿命 - 充分满足客户对 Cat 轮式装载机的期望


安全

保护您的人身安全


维修保养方便性

便于维护。 便于检修。


操作员舒适性

最优质的工作环境


多功能性

众多工装机具选件可充分满足您的各种需求


客户支持

信赖 Cat 代理商的业务解决方案