988H 钢厂配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

在恶劣的钢厂应用环境下,您需要专为您的作业量身打造的轮式装载机。 这就是所有 Cat® 轮式装载机均在主要部件和系统上配有专用标准和选装保护装置的原因。 请继续阅读下文,了解这些钢厂装载机如何提供可持续的生产率、燃油效率、维修保养方便性、人机工程学和操作员舒适性。

发动机

单位:
净功率 501.0 hp 373.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
总功率 555.0 hp 414.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
总功率 - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1104.5 in3 18.1 L Less
净功率 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 128328.0 lb 58330.0 kg Less
附件类型 9 yd3 岩石铲斗 9 yd3 岩石铲斗 Less
挖掘力 - SAE 额定(3.88 m 连杆) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
挖掘力 - SAE 额定(4.25 m 连杆) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
空载铰链销高度 16.11 ' 4909.0 mm Less
总长度 40.75 ' 12410.0 mm Less
倾翻负载 - 43°铰接 66602.0 lb 30210.0 kg Less
倾翻负载 - 直立 74651.0 lb 33861.0 kg Less
根据 SAE 规范运载时的转弯半径 28.75 ' 8762.0 mm Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 4.2 mph 6.7 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 7.3 mph 11.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 12.9 mph 20.8 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 4 档 22.3 mph 36.0 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.7 mph 7.6 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 8.4 mph 13.5 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 14.7 mph 23.7 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 7.7 mph 12.3 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 13.6 mph 21.9 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.0 mph 38.6 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 8.8 mph 14.1 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 15.6 mph 25.1 km/h Less

维修保养加注容量

燃油箱 188.0 gal 712.0 L Less
冷却系统 27.2 gal 103.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 49.0 gal 186.0 L Less
液压系统(出厂加注) 124.2 gal 470.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 70.5 gal 267.0 L Less

铲斗

铲斗容量 6.4-7.7 m3(8.3-10 yd3) 6.4-7.7 m3(8.3-10 yd3) Less

轮轴

单轮最大升降距离 22.4 " 568.0 mm Less
前部 固定 固定 Less
后部 摆动 ±13° 摆动 ±13° Less

制动器

制动器 符合 SAE/ISO 3450:1996 标准 符合 SAE/ISO 3450:1996 标准 Less

驾驶室

驾驶室 - ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
噪声性能 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 符合 ANSI、SAE 和 ISO 标准 Less

转向

转向 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less
总转向角 74.0 度 74.0 度 Less

装载机液压系统

2010 rpm 和 6900 kPa(1000 psi)条件下的主液压系统输出 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
安全阀设定值 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
双作用油缸:提升缸径与冲程 220 x 911 mm(8.7" x 35.9") 220 x 911 mm(8.7" x 35.9") Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 220 x 1770 mm(8.7" x 69.7") 220 x 1770 mm(8.7" x 69.7") Less
2010 rpm 和 2500 kPa(363 psi)条件下的先导系统齿轮泵输出 20.1 gal/min 76.0 L/min Less
安全阀设定值(低怠速) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

重量

工作重量 128328.0 lb 58330.0 kg Less

可靠性

提供最长的正常运行时间,延长使用寿命 - 充分满足客户对 Cat 轮式装载机的期望


钢厂特定功能

保护操作员和关键的机械部件。


生产率

专为满足工地日常需求而设计的特性。


操作员舒适性

最优质的工作环境


维修保养方便性

便于维护。 便于检修。


安全

保护您的人身安全