< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 于 1968 年首次推出 992 系列。 从此,该大型轮式装载机便一直稳居全球领先地位,作为一种工作面装载机而享有盛誉,既安全又高产、耐用。 随着 K 系列的推出,我们增强了操作员的体验以及机器上与机器周围作业人员的安全性。 该机器提供标准升程与高升程两种配置,可与 775 和 777 系列卡车车队实现满载斗数匹配。 用户的作业如果以 992 系列作为装载工具,会发现 992K 具备对于用户的业务需求至关重要的所有特性:安全性、生产率、成本控制以及操作人员舒适度。

发动机

单位:
净功率 814.0 hp 607.0 kW Less
发动机型号 Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
总功率 907.0 hp 676.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 8.5 gal 32.1 L Less
排放 美国 EPA Tier 2(等效标准) 美国 EPA Tier 2(等效标准) Less
总功率 - SAE J1995 907.0 hp 676.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 218864.0 lb 99275.0 kg Less
工作重量高升程** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
工作重量标准升程* 218864.0 lb 99275.0 kg Less
额定有效载荷 - 高升程 21.0 吨 19.1 公吨 Less
额定有效载荷 - 标准升程 24.0 吨 21.7 公吨 Less

变速箱

变矩器驱动 - 前进 1 档 4.3 mph 6.9 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 2 档 7.4 mph 11.9 km/h Less
变矩器驱动 - 前进 3 档 12.6 mph 20.3 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.7 mph 7.6 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 2 档 8.1 mph 13.1 km/h Less
变矩器驱动 - 倒车 3 档 13.8 mph 22.2 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.0 mph 12.9 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 14.2 mph 22.8 km/h Less
直接驱动 - 倒车 1 档 4.9 mph 7.9 km/h Less
直接驱动 - 倒车 2 档 8.8 mph 14.2 km/h Less
直接驱动 - 倒车 3 档 15.4 mph 24.8 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 77.0 gal 290.0 L Less
曲轴箱 32.0 gal 120.0 L Less
变速箱 45.0 gal 169.0 L Less
差速器与终传动 - 前 95.0 gal 360.0 L Less
差速器与终传动 - 后 91.0 gal 345.0 L Less
燃油箱 - 标准 413.0 gal 1562.0 L Less
液压油箱 - 机具 86.0 gal 326.0 L Less
液压油箱 - 转向/制动 42.0 gal 159.0 L Less
挡风玻璃清洗液 4.9 gal 18.6 L Less

铲斗

铲斗容量 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) 10.7-12.3 m3(14-16 yd3) Less

制动器

制动器 符合 SAE J1473、OCT90 及 ISO 3450:1992 标准 符合 SAE J1473、OCT90 及 ISO 3450:1992 标准 Less

驾驶室

ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

轮胎

轮胎 从各种轮胎中选择符合应用要求的轮胎。 从各种轮胎中选择符合应用要求的轮胎。 Less

装载机液压系统

安全阀设定值 4500.0 psi 31000.0 kPa Less
双作用提升油缸:缸径 11.0 " 279.4 mm Less
双作用提升油缸:冲程 45.2 " 1148.0 mm Less
双作用倾斜油缸:缸径 10.5 " 266.7 mm Less
双作用倾斜油缸:冲程 80.9 " 2055.0 mm Less

重量

工作重量 - 高升程** 220621.0 lb 100072.0 kg Less
工作重量 - 标准升程* 218864.0 lb 99275.0 kg Less

液压循环时间

卸载* 1.8 秒 1.8 秒 Less
浮动下降(空载) 3.7 秒 3.7 秒 Less
提升* 9.4 秒 9.4 秒 Less
总液压循环时间 14.9 秒 14.9 秒 Less

型号

序列号前缀 ZMX ZMX Less

工作技术规格 - 标准升程*

挖掘力 123439.0 lb 55991.0 kg Less
35° 铰接角度时的静态倾翻负载 121302.0 lb 55022.0 kg Less

工作技术规格 - 高升程*

挖掘力 127813.0 lb 57975.0 kg Less
35° 铰接角度时的静态倾翻负载 114105.0 lb 51757.0 kg Less

噪声性能

性能 性能 性能 Less

可靠性

经现场验证的设计和部件确保了多次生命周期


生产率

为应用提供最佳性能


操作员舒适性

在设计与人机工程学方面具有行业领先优势


技术解决方案

电子系统集成使 992K 能够实现较高的生产率


安全

安全第一


维修保养简单

有助于降低成本


质量

打造更好机器的关键


可持续性

保护环境


铲斗

降低每吨作业成本的选配件


铲斗掘地工具

保护客户的投资


992K 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150A 交流发电机
  • 低维护性蓄电池
  • Deutsch & Amp Seal 终端连接器
  • ECM 诊断接头
  • 地面电气断路
  • 紧急起动用地面起动插座
  • 前部和后部卤素灯照明系统
  • 登车梯照明灯
  • 重负荷电起动装置
  • 24 V 起动和充电系统

操作员环境
  • Advisor 显示屏
  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 抑噪增压驾驶室,带有防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),包括天线、扬声器和 1 个 12V 转换器(24 V,10 A),适合笔记本电脑/手机使用
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 电子液压倾斜和提升控制系统锁
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 机具和转向锁定装置
  • VIMS 3G 监视系统
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 后视镜(外部安装)
  • 供操作员和教练使用的 76 mm(3")宽可伸缩座椅安全带
  • Cat(布面)舒适空气悬浮座椅
  • STIC 控制系统
  • 淡色玻璃
  • 湿臂雨刷器/清洗器(前窗、后窗及角部),间歇式前窗雨刷器

动力传动系
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动怠速降档
  • 轮轴油冷却器(前桥与后桥)
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器与干式停车/辅助制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 发动机延迟停机
  • 按需运转的风扇
  • 电动燃油注油泵
  • Cat® C32 ACERT 发动机
  • 地面发动机停机装置
  • 地面快速加注燃油
  • 地面变速箱锁定开关
  • 地面起动器锁定
  • 发动机怠速停机
  • 发动机进气预滤器
  • 新一代模块散热器(NGMR)
  • 自动起动辅助装置(乙醚)
  • 油门锁
  • 行星动力换档变速箱,533 mm(21''),3F/3R 档位,带电子控制装置
  • 文丘里式排气管

其他标准设备
  • 自动润滑
  • 驾驶室内电控式铲斗自动提升/倾斜限位装置
  • 保险杠维修保养中心
  • Cat O 形端面密封圈连接器
  • 可上锁维修门
  • 紧急平台出口
  • 前后侧挡泥钢板
  • 集中液压测试口
  • 动力传动系和曲轴箱护罩
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 与 XT-ES 软管
  • 液压油冷却器
  • 叶轮离合器
  • 机具和转向环保排放口
  • 消音器(在机罩下)
  • 机油取样阀
  • 活塞泵壳体排油滤芯器
  • 正流量控制机具系统
  • Product Link
  • 维修中心(带有地面电气和油液维修中心)
  • 观测计:
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 左后、右后登车梯
  • 负载感应转向系统
  • 倾斜再生
  • 脚踏装置
  • 保险杠内变速箱锁定装置
  • 防破坏车锁
  • 挡风玻璃清洁平台

轮胎、轮辋和车轮
  • 必须从必装附件部分选择轮胎。 机器基本价格中的轮胎价格为折扣价。

防冻剂
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(–29°F)

992K 选装设备

电气系统
  • 10A 转换器
  • HID(高强度放电)灯
  • 目标检测
  • 后视摄像头
  • LED 频闪警告标志灯

操作员环境
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 驾驶室预滤器
  • Sirius/USB/蓝牙收音机
  • 遮阳屏

起动辅助装置
  • 发动机冷却液 120V 加热器
  • 发动机冷却液 240V 加热器

机器控制和制导装置
  • CAES 附件预留选装配置

其他附件
  • 防冻温度低至 -50°C(-58°F)的极地防冻剂
  • 诊断线路
  • 行车挡泥板