< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 于 2008 年引入的 993K 获得成功就是其优良传统的最好证明。 在 CAT 大型轮式装载机的基础上进行制造,性能、耐用性、舒适性和效率得到进一步的优化。 使用 993K,移动更多,效率更高。

发动机

单位:
净功率 973.0 hp 726.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 294687.0 lb 133668.0 kg Less
Cat 卡车匹配 - 高升程 777、785 777、785 Less
铲斗容量范围 12.2-23.7 m3(16.0-31.0 yd3) 12.2-23.7 m3(16.0-31.0 yd3) Less
Cat 卡车匹配 - 标准升程 777 777 Less
工作重量(Tier 2)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
工作重量(Tier 4)* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
工作重量* 294687.0 lb 133668.0 kg Less
额定有效载荷 - 高升程 27.5 吨 24.9 公吨 Less
额定有效载荷 - 标准升程 30.0 吨 27.2 公吨 Less
铰接角度 43.0 度 43.0 度 Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.2 mph 6.8 km/h Less
前进 2 档 7.4 mph 11.9 km/h Less
前进 3 档 12.7 mph 20.5 km/h Less
倒车 1 档 4.7 mph 7.5 km/h Less
倒车 2 档 8.1 mph 13.1 km/h Less
倒车 3 档 13.9 mph 22.5 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.0 mph 13.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 14.1 mph 22.8 km/h Less
直接驱动 - 后退 1 档 4.9 mph 8.0 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 8.8 mph 14.2 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 15.6 mph 25.2 km/h Less

液压系统 - 提升/倾斜

1650 rpm 转速时的最大流量 311.0 gal/min 1180.0 L/min Less
提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制 Less
提升/倾斜系统 - 泵 变量活塞 变量活塞 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4200.0 psi 29500.0 kPa Less
油缸 - 提升/倾斜 双作用 双作用 Less
提升油缸 - 缸径 10.5 " 267.0 mm Less
提升油缸 - 冲程 66.2 " 1682.0 mm Less
倾斜油缸 - 缸径 9.3 " 235.0 mm Less
倾斜油缸 - 冲程 40.9 " 1040.0 mm Less

液压循环时间

后翻 2.4 秒 2.4 秒 Less
提升 9.2 秒 9.2 秒 Less
卸载 1.8 秒 1.8 秒 Less
总液压循环时间 17.2 秒 17.2 秒 Less
下降 3.8 秒 3.8 秒 Less
浮动下降 3.1 秒 3.1 秒 Less

维修保养加注容量

燃油箱 573.3 gal 2170.0 L Less
冷却系统 80.2 gal 303.5 L Less
曲轴箱 31.7 gal 120.0 L Less
变速箱 52.0 gal 196.9 L Less
差速器与终传动 - 前 127.3 gal 482.0 L Less
差速器与终传动 - 后 127.3 gal 482.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 146.0 gal 553.0 L Less
液压系统出厂加注 230.0 gal 873.0 L Less

铲斗

铲斗容量 12.2-23.7 m3(16.0-31.0 yd3) 12.2-23.7 m3(16.0-31.0 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 10 度 10 度 Less

液压系统 - 转向

转向系统 - 回路 闭合 闭合 Less
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
安全阀设定值 — 转向 5000.0 psi 34500.0 kPa Less
1985 rpm 时的最大流量(6900 kPa/1000 psi) 133.0 gal/min 505.0 L/min Less
总转向角 86.0 度 86.0 度 Less

发动机(Tier 4)

缸径 5.7 " 145.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
排放 美国 EPA Tier 4 美国 EPA Tier 4 Less
发动机型号 采用 ACERT™ 技术的 Cat® C32 采用 ACERT™ 技术的 Cat® C32 Less
总功率 - SAE J1995 1039.0 hp 775.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 973.0 hp 726.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
1250 rpm 时的峰值扭矩 4034.0 ft-lb 5470.0 N·m Less
额定转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
扭矩储备 33.0 % 33.0 % Less

发动机(Tier 2)

缸径 5.7 " 145.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
排放 美国 EPA Tier 2 等效排放标准 美国 EPA Tier 2 等效排放标准 Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C32 采用 ACERT 技术的 Cat C32 Less
总功率 - SAE J1995 1041.0 hp 777.0 kW Less
净功率 - EEC 80/1269 973.0 hp 726.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 1024.0 hp 764.0 kW Less
净功率 - ISO 9249 973.0 hp 726.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 964.0 hp 719.0 kW Less
1250 rpm 时的峰值扭矩 4034.0 ft-lb 5470.0 N·m Less
额定转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
扭矩储备 33.0 % 33.0 % Less

噪声

操作员动态声压(ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
操作员声压(ANSI/SAE J1166 FEB08) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


Cat MineStar™ System

更高效地工作。


安全

您的安全是我们的头等大事。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

环境的忠诚卫士。


系统匹配效率

高效的装载/运输系统始于完美匹配。


铲斗掘地工具

保障您的投资。


993K 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 150A 交流发电机
  • 免维护蓄电池,4 - 1400 CCA
  • Deutsch 端接器
  • 诊断接头(起动和充电系统)
  • 24V 电气系统
  • 电子维修保养中心
  • 电子变速箱控制器
  • 登车梯(前后侧)卤素灯照明系统
  • 24V 起动和充电系统
  • 紧急起动用起动插座
  • 起动机和变速箱锁止装置(保险杠)

操作员环境
  • Advisor 显示屏,显示实时操作信息、进行校准以及自定义操作员设置
  • 空调
  • 空气预滤器
  • 抑噪增压驾驶室,独立的外部防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),其中包括天线、扬声器和变压器(12V,10A)及电源端口
  • 点烟器、烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 带提升和倾斜功能的控制装置
  • 中央控制台上的数字显示屏:- 档位 - 地面速度 - 机器工作时数
  • 加热器、除霜器
  • 电喇叭
  • 仪器和仪表:- 冷却液温度 - 燃油油位 - 液压油温度 - 动力传动系油温 - 转速计
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒、饮料杯和手册架
  • 后视镜(外部安装)
  • 轮辋牵引力控制系统
  • 六向可调式 Cat 舒适系列空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3")宽教练座椅(含腰带式安全带)
  • 76 mm(3")宽的可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统
  • 变速箱档位指示器
  • VIMS(Vital Information Management System,重要信息管理系统)配有 Advisor 显示屏:外部数据端口、自定义操作员信息、循环计时器、有效负载集成控制系统
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器:- 间歇式前后雨刷器

动力传动系
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 箱体排油滤清器
  • 按需运转的风扇
  • 传动系停车制动器
  • Cat C32 ACERT 发动机
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(在机罩上方)
  • 散热器
  • 自动乙醚起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 配有轮辋牵引力控制系统的 ICTC(泵轮离合器变矩器)
  • 采用电子控制的行星动力换档变速箱,前进 3 挡/倒车 3 档

其他
  • 自动铲斗调平器
  • 自动提升/下降铲斗限位装置
  • 轴环保排放口
  • 保险杠维修保养中心
  • 高级滤清器
  • 紧急平台出口
  • 前部走道
  • 快速加注燃油系统
  • 集中液压测试口
  • 曲轴箱和动力传动系护罩
  • 带销铰接牵引杆
  • 机具和转向环保排放口
  • 驾驶室机具锁杆
  • 免维护连杆销
  • 机油取样阀
  • 正流量控制机具系统
  • Product Link™
  • 轮辋
  • 带有地面电气和油液连接的维修保养中心
  • 转向、机具和变速箱机油观测计
  • 左后、右后登车梯
  • 保险杠内起动器锁定装置
  • 驾驶室转向与变速箱锁杆
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 保险杠内变速箱锁定装置

993K 选装设备

动力传动系
  • 50°C(-58°F)防冻剂
  • 发动机冷却液加热器(120 V)
  • 发动机冷却液加热器(240 V)

电气系统
  • LED 警报频闪灯
  • 对象检测(雷达)
  • 电源转换器
  • 后视摄像头

操作员环境
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 驾驶室预滤器
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • 遮阳屏

机器控制和制导装置
  • Cat Terrain 预留装置

备用轮辋
  • 40.00×51 备用轮辋

其他附件
  • 轮轴摆动限位停止装置
  • 电动后门出入口
  • 后行车挡泥板