< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 新型 986H 装载机继承了耐用性、高性能、安全性、操作舒适性、维修保养方便性及可持续性方面的优良传统。

发动机

单位:
净功率 409.0 hp 305.0 kW Less
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.75 " 171.5 mm Less
排量 927.0 in3 15.2 L Less
扭矩储备 37.0 % 37.0 % Less
额定转速 1800 rpm 1800 rpm Less
总功率 - ISO 14396 441.0 hp 329.0 kW Less
总功率 - SAE J1995 449.0 hp 335.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 409.0 hp 305.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 1711.0 lb ft 2320.0 N·m Less

操作技术规格

工作重量 96379.0 lb 43717.0 kg Less
铲斗容量范围 5-10.3 m3(6.5-13.5 yd3) 5-10.3 m3(6.5-13.5 yd3) Less
Cat 卡车匹配 – 标准 770 770 Less
Cat 卡车匹配 – 高升程 772 772 Less
额定有效负载 – 松散物料(高升程) 12.1 吨 11.0 公吨 Less
额定有效负载 – 松散物料(标准) 14.0 吨 12.7 公吨 Less
额定有效负载 – 采石面 11.0 吨 10.0 公吨 Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 5.0 mph 7.3 km/h Less
前进 2 档 8.0 mph 12.2 km/h Less
倒车 1 档 5.0 mph 7.6 km/h Less
倒车 2 档 8.0 mph 13.6 km/h Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.0 mph 12.7 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 14.0 mph 22.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.0 mph 39.0 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 9.0 mph 14.1 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 16.0 mph 25.0 km/h Less

液压系统 - 提升/倾斜

2165 rpm 转速时的最大流量 123.0 gal/min 470.0 L/min Less
提升/倾斜系统 - 回路 负载感应 负载感应 Less
提升/倾斜系统泵 2 × 110 cc 可变排量 2 × 110 cc 可变排量 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4050.0 psi 27900.0 kPa Less
提升油缸 – 缸径 7.5 " 190.0 mm Less
提升油缸 – 冲程 45.0 " 1138.0 mm Less
倾斜油缸 – 缸径 6.7 " 170.0 mm Less
倾斜油缸 – 冲程 28.4 " 722.0 mm Less

液压循环时间

后翻 4.5 秒 4.5 秒 Less
提升 9.0 秒 9.0 秒 Less
卸载 3.5 秒 3.5 秒 Less
总液压循环时间 21.3 秒 21.3 秒 Less
下降 5.2 秒 5.2 秒 Less
浮动下降 4.3 秒 4.3 秒 Less

维修保养加注容量

燃油箱 159.0 gal 600.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 20.0 gal 75.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 33.0 gal 125.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 45.0 gal 170.0 L Less
轮轴机油 94.0 gal 356.0 L Less
冷却系统 24.0 gal 90.0 L Less
液压系统出厂加注 87.0 gal 330.0 L Less

铲斗

铲斗容量 5-10.3 m3(6.5-13.5 yd3) 5-10.3 m3(6.5-13.5 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 ±12.5° ±12.5° Less

制动器

制动器 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 Less

液压系统 – 转向

转向系统 – 回路 负载感应 负载感应 Less
转向系统 – 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
2284 rpm 转速时的最大流量 52.0 gal/min 200.0 L/min Less
转向切断压力 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
总转向角 70.0 度 70.0 度 Less

结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


安全

您的安全是我们的头等大事。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

环境的忠诚卫士。


系统匹配效率

高效的装载/运输系统始于完美匹配。


铲斗掘地工具

保障您的投资。


986H 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 干电池
  • 蓄电池断路开关
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • 照明系统(卤素工作灯)

操作员环境
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 点烟器、烟灰缸
  • 带提升和倾斜功能的控制装置
  • 加热器、除霜器
  • 喇叭
  • 仪器和仪表:- 冷却液温度 - 发动机时计 - 液压油温度 - 动力传动系油温
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒、饮料架
  • 后视镜(外部安装)
  • 六向可调式 Cat 舒适系列空气悬浮布面座椅
  • 可回缩安全带
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器:- 间歇性前后雨刷器

动力传动系
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 传动系停车制动器
  • C15 ACERT 柴油发动机,涡轮增压/后冷式
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(在机罩上方)
  • 散热器
  • 带 LUC 的变矩器
  • 行星动力换档变速箱,4 个前进挡/3 个后退档,电子控制

其他
  • 可上锁维修门
  • 燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压转向制动过滤/筛滤系统
  • 消音器
  • 机油取样阀
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29°F)
  • 负载感应转向系统

986H 选装设备

连杆
  • 快速连接器

电气系统
  • 附加蓄电池

操作员环境
  • AM/FM/CD 收音机
  • 后视摄像头 (WAVS)
  • LED 频闪警告标志灯
  • 无线电预留装置