988K 钢厂配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 988 装载机于 1963 年推向市场,50 年来在行业中一直处于领先地位。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 988K 装载机秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

发动机

单位:
净功率 541.0 hp 403.0 kW Less
发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
净功率 - SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1105.0 in3 18.1 L Less
扭矩储备 58.0 % 58.0 % Less
额定转速 1700 rpm 1700 rpm Less
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 和 Tier 2 等效标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 和 Tier 2 等效标准 Less
总功率(ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
峰值功率转速 1500 rpm 1500 rpm Less
1500 rpm 时的峰值功率转速:总功率 - ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
1500 rpm 时的峰值功率转速:总功率 - SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
1500 rpm 时的峰值功率转速:净功率 - SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 2104.0 lb ft 2852.0 N·m Less

操作技术规格

工作重量 112574.0 lb 51062.0 kg Less
额定有效负载 12.5 吨 11.3 公吨 Less
额定有效负载 - 标准升程 12.5 吨 11.3 公吨 Less
铲斗容量范围 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) Less
Cat 卡车匹配 - 标准升程 770-772 770-772 Less
Cat 卡车匹配 - 高升程 773-775 773-775 Less
额定有效载荷 - 高升程 12.5 吨 11.3 公吨 Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 4.0 mph 6.5 km/h Less
前进 2 档 7.2 mph 11.6 km/h Less
前进 3 档 12.7 mph 20.4 km/h Less
前进 4 档 21.6 mph 34.7 km/h Less
倒车 1 档 4.7 mph 7.5 km/h Less
倒车 2 档 8.3 mph 13.3 km/h Less
倒车 3 档 14.4 mph 23.2 km/h Less
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止 Less
直接驱动 - 前进 2 档 7.8 mph 12.5 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 13.9 mph 22.3 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.4 mph 39.3 km/h Less
直接驱动 - 后退 1 档 5.0 mph 8.0 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 8.9 mph 14.3 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 15.8 mph 25.5 km/h Less

液压系统 - 提升/倾斜

双作用油缸:提升缸径与冲程 210 mm × 1050 mm(8.3" × 41.3") 210 mm × 1050 mm(8.3" × 41.3") Less
双作用油缸:倾斜缸径与冲程 267 mm × 685 mm(10.5" × 27.0") 267 mm × 685 mm(10.5" × 27.0") Less
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
最大流量 13.7 gal/min 52.0 L/min Less
1400 到 1860 转速时的最大流量 153.0 gal/min 580.0 L/min Less
先导系统 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
安全阀设定值 551.0 psi 3800.0 kPa Less
提升/倾斜系统 - 回路 EH - 正流量控制,流量共享 EH - 正流量控制,流量共享 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4757.0 psi 32800.0 kPa Less

维修保养加注容量

燃油箱 181.0 gal 686.0 L Less
冷却系统 31.7 gal 120.0 L Less
曲轴箱 15.9 gal 60.0 L Less
变速箱 31.7 gal 120.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.1 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 49.1 gal 186.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 63.4 gal 240.0 L Less
柴油机尾气处理液箱(Tier 4) 8.7 gal 33.0 L Less
液压系统出厂加注 125.5 gal 475.0 L Less

铲斗

铲斗容量 5.4-6.3 m3(7.0-8.3 yd3) 5.4-6.3 m3(7.0-8.3 yd3) Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 ±6° ±6° Less

制动器

制动器 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 Less

液压系统 - 转向

转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应 Less
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
安全阀设定值 — 转向 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
最大流量 71.3 gal/min 270.0 L/min Less
转向循环时间(高怠速) 3.4 秒 3.4 秒 Less
转向循环时间(低怠速) 5.6 秒 5.6 秒 Less
总转向角 80.0 度 80.0 度 Less

液压循环时间(1400 到 1860 rpm)

卸载 2.2 秒 2.2 秒 Less
浮动下降 3.5 秒 3.5 秒 Less
后翻 4.5 秒 4.5 秒 Less
提升 8.0 秒 8.0 秒 Less
总液压循环时间(铲斗空载) 18.2 秒 18.2 秒 Less

噪声性能 - 标准

机器噪声级(ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
操作员噪声级(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

噪声性能 - 隔音装置

机器噪声级(ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
操作员噪声级(ISO 6396) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less

效率

通过集成的机器系统为您实现所需的燃油效率。


结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的机器高效运转。


安全

您的安全是我们的头等大事。


钢厂专用组件

在最严苛的环境中持续不断地工作。


铲斗和掘地工具

保障您的投资。


运营成本

通过智能化工作为您节省时间和金钱。


988K 钢厂配置总成 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 单相 150A 交流发电机
  • 干电池
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • 照明系统(卤素灯、工作灯、检修口和维修平台灯)
  • 24V 起动和充电系统
  • 紧急起动用起动插座
  • 起动器锁定
  • 变速箱锁定

操作员环境
  • 图形化信息显示屏,显示实时操作信息、进行校准以及自定义操作员设置
  • 空调
  • Cat Detect(检测)视像系统,后视摄像头系统
  • 抑噪增压驾驶室,整体式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),其中包括天线、扬声器和转换器(12V,5A)及电源端口
  • 带提升和倾斜功能的控制装置
  • 加热器、除霜器
  • 电喇叭
  • 仪表盘仪表:- 冷却液温度 - 发动机时计 - 液压油温 - 动力传动系油温
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒、饮料架
  • 后视镜(外部安装)
  • 轮辋牵引力控制系统
  • 六向可调式 Cat 舒适系列空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3")宽可回缩座椅安全带
  • STIC 控制系统
  • 防紫外线玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • VIMS(Vital Information Management System,重要信息管理系统)配有图形化信息显示屏:外部数据端口、自定义操作员信息、循环计时器、有效负载集成控制系统
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器:- 间歇式前后雨刷器
  • 方向灯

动力传动系
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 箱体排油滤网
  • 曲轴箱护罩
  • 电子液压停车制动器
  • C18 MEUI 柴油发动机,涡轮增压/后冷式
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气涡轮预滤器
  • 新一代模块化散热器(NGMR)
  • 自动乙醚起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 带锁止离合器(LUC,Lock Up Clutch)的叶轮离合器变矩器(ICTC),轮辋牵引力控制系统
  • 行星动力换档变速箱,4 个前进挡/3 个倒档,电子控制

其他
  • 自动铲斗提升限位器/定位器
  • 基础机器价格中含轮辋折扣价
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • Cat O 形端面密封圈连接器
  • 可上锁维修门
  • 发动机、散热器、液压油箱的生态排放口
  • 731 L(188 gal)燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 液压转向制动过滤/筛滤系统
  • Cat 清洁排放模块
  • 机油取样阀
  • 预先混合的浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-29°F)
  • 驾驶室和维修平台的后侧检修口
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 防破坏车锁

988K 钢厂配置总成 选装设备

动力传动系
  • 50°C(-58°F)防冻剂
  • Wiggins 发动机机油快速更换系统
  • 发动机缸体加热器,120V 或 240V
  • 高温环境冷却 - 软件
  • 有效负载控制系统(PCS)

操作员环境
  • 驾驶室预滤器
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 配有蓝牙的 Sirius 卫星无线电
  • LED 警报频闪灯
  • CB 无线电预留装置
  • 车窗下拉遮阳板

其他附件
  • 前、后行车档泥板