986H 大块物料搬运机配置总成

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 大型轮式装载机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 凭借优化的性能和简化的维修保养方便性,我们的机器能让您以更低的每吨作业成本安全、高效地搬运更多物料。 986H 装载机继承了 Caterpillar 在耐用性、高性能、安全性、操作舒适性、维修保养方便性及可持续性方面的优良传统。

发动机

单位:
净功率 409.0 hp 305.0 kW Less
发动机型号 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
净功率 - ISO 9249 409.0 hp 305.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.75 " 171.5 mm Less
排量 927.0 in3 15.2 L Less
扭矩储备 37.0 % 37.0 % Less
EEC 80/1269 409.0 hp 305.0 kW Less
排放 Tier 2 Tier 2 Less
总功率 - SAE J1995 449.0 hp 335.0 kW Less
ISO 14396,额定转速下 441.0 hp 329.0 kW Less
ISO 9249,额定转速下(假定采用标准环境用风扇) 409.0 hp 305.0 kW Less
1200 rpm 时的峰值扭矩 1711.0 lb ft 2320.0 N·m Less
额定转速 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
SAE 1349,额定转速下(假定采用标准环境用风扇) 409.0 hp 305.0 kW Less
SAE J1995,额定转速下 449.0 hp 335.0 kW Less

操作技术规格

工作重量 106768.0 lb 48429.0 kg Less

变速箱

变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档 Less
前进 1 档 5.0 mph 7.3 km/h Less
前进 2 档 8.0 mph 12.2 km/h Less
倒车 1 档 5.0 mph 7.6 km/h Less
倒车 2 档 8.0 mph 13.6 km/h Less
直接驱动 - 前进 2 档 8.0 mph 12.7 km/h Less
直接驱动 - 前进 3 档 14.0 mph 22.0 km/h Less
直接驱动 - 前进 4 档 24.0 mph 39.0 km/h Less
直接驱动 - 后退 2 档 9.0 mph 14.1 km/h Less
直接驱动 - 后退 3 档 16.0 mph 25.0 km/h Less
注意 行驶速度基于 R35/65-33 轮胎。 行驶速度基于 R35/65-33 轮胎。 Less

液压系统 - 提升/倾斜

提升/倾斜系统泵 2 × 110 cc 可变排量 2 × 110 cc 可变排量 Less
2165 rpm 转速时的最大流量 123.0 gal/min 470.0 L/min Less
提升/倾斜系统 - 回路 负载感应 负载感应 Less
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4050.0 psi 27900.0 kPa Less
提升油缸 - 缸径 7.5 " 190.0 mm Less
提升油缸 - 冲程 45.0 " 1138.0 mm Less
倾斜油缸 - 缸径 7.5 " 190.0 mm Less
倾斜油缸 - 冲程 22.4 " 568.0 mm Less

液压循环时间

后翻 4.5 秒 4.5 秒 Less
提升 8.5 秒 8.5 秒 Less
卸载 3.0 秒 3.0 秒 Less
总液压循环时间 15.8 秒 15.8 秒 Less
下降 4.9 秒 4.9 秒 Less
浮动下降 4.3 秒 4.3 秒 Less

液压系统 - 转向

转向系统 - 回路 负载感应 负载感应 Less
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
2284 rpm 转速时的最大流量 52.0 gal/min 200.0 L/min Less
转向切断压力 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
总转向角 70.0 度 70.0 度 Less

维修保养加注容量

燃油箱 127.0 gal 481.0 L Less
曲轴箱 9.0 gal 34.0 L Less
变速箱 20.0 gal 75.0 L Less
差速器与终传动 - 前 49.0 gal 186.0 L Less
差速器与终传动 - 后 45.0 gal 170.0 L Less
液压系统(仅限液压油箱) 33.0 gal 125.0 L Less
轮轴机油 94.0 gal 356.0 L Less
冷却系统 24.0 gal 90.0 L Less
液压系统出厂加注 87.0 gal 330.0 L Less

轮轴

前部 固定 固定 Less
后部 耳轴 耳轴 Less
摆动角度 ±12.5° ±12.5° Less

制动器

制动器 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90、ISO 3450:1992 Less

结构

精心打造以应对最严苛的工况。


动力传动系

借助改进的功率和控制装置,实现更高的物料搬运效率。


液压系统

优异的生产率让您搬运更多物料,获得更大收益。


操作台

一流的操作员舒适性和人机工程学设计。


技术解决方案

通过集成式电子系统实现更高的生产率。


安全

您的安全是我们的头等大事。


维修保养方便性

通过缩短您的维修保养时间来延长正常运行时间。


客户支持

您的 Cat 代理商知道如何让您的采矿机器高效运转。


可持续性

环境的忠诚卫士。


专为大块物料处理而设计

适于大块物料处理应用的独有特性。


986H 大块物料搬运机配置总成 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 干电池
  • 蓄电池断路开关
  • 转换器,10/15A,24V 至 12V
  • 照明系统(卤素工作灯)

操作员环境
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 点烟器、烟灰缸
  • 带提升和倾斜功能的控制装置
  • 加热器、除霜器
  • 喇叭
  • 仪表盘仪表:- 冷却液温度 - 发动机时计 - 液压油温 - 动力传动系油温
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒、饮料架
  • 后视镜(外部安装)
  • 六向可调式 Cat 舒适系列空气悬浮布面座椅
  • 可回缩安全带
  • 淡色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 前后湿臂雨刷器/清洗器:- 间歇式前后雨刷器

动力传动系
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 传动系停车制动器
  • C15 ACERT 柴油发动机,涡轮增压/后冷式
  • 燃油充注泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(在机罩上方)
  • 散热器
  • 带 LUC 的变矩器
  • 行星动力换档变速箱,4 个前进挡/3 个倒档,电子控制

其他
  • 可上锁维修门
  • 燃油箱
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT 软管
  • 液压转向制动过滤/筛滤系统
  • 消音器
  • 机油取样阀
  • 预先混合的浓度为 50% 的长效冷却液,防冻温度低至 -34°C(-29°F)
  • 负载感应转向系统

986H 大块物料搬运机配置总成 选装设备

电气系统
  • 额外的蓄电池

操作员环境
  • AM/FM/CD 收音机
  • 后视摄像头 (WAVS)
  • LED 频闪警告标志灯
  • 无线电预留装置