< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 966L 轮式装载机系统性且战略性地应用了多种久经考验的技术,确保满足客户对可靠性、生产率、燃油效率和长使用寿命的高度期望。 符合中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 IIIA 等效排放标准。

发动机

单位:
净功率 - ISO 9249 281.0 hp 207.0 kW Less
发动机型号 Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
排量 568.0 in3 9.3 L Less
1700 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(公制) 309.0 hp 227.0 kW Less
1700 rpm 时的最大净功率 - ISO 9249(公制) 281.0 hp 207.0 kW Less
最大总扭矩(1200 rpm)- ISO 14396 1166.0 lbf-' 1581.0 N·m Less
最大净扭矩(1000 rpm) 1112.0 lbf-' 1507.0 N·m Less

噪声

注意 * 测量距离为 15 m,并且以 2 档向前行驶。 * 测量距离为 15 m,并且以 2 档向前行驶。 Less
冷却风扇转速达到最大值的 70%:** 操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值的 70%:** 外部声功率级(ISO 6395:2008) 108 LWA*** 108 LWA*** Less
注意 ** 适用于在遵守“欧盟指令”的国家/地区提供的机器。 ** 适用于在遵守“欧盟指令”的国家/地区提供的机器。 Less
冷却风扇转速达到最大值:操作员声压级(ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值:外部声功率级(ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值:外部声压级(SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
注意 ***欧盟指令“2000/14/EC”(2005/88/EC 修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(2005/88/EC 修订版)。 Less

重量

工作重量 51176.0 lb 23220.0 kg Less
注意 重量基于机器配置,包括 Michelin 26.5R25 XHA2 L3 型子午线轮胎、满燃油箱、操作员、标准配重、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、手动差速锁/开放式轴(前/后)、动力传动系护罩、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE 的 4.2 m3 通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Michelin 26.5R25 XHA2 L3 型子午线轮胎、满燃油箱、操作员、标准配重、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、手动差速锁/开放式轴(前/后)、动力传动系护罩、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE 的 4.2 m3 通用铲斗。 Less

铲斗

铲斗容量 3.20-7.40 m³(4.19-9.68 yd³) 3.20-7.40 m³(4.19-9.68 yd³) Less

操作技术规格

挖掘力 38984.0 lbf 173.0 kN Less
静态倾翻负载 - 37° 全转向 - 含轮胎变形量 32377.0 lb 14686.0 kg Less
静态倾翻负载 - 37° 全转向 - 无轮胎变形量 34873.0 lb 15822.0 kg Less
注意 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 Less
注意 完全符合 ISO 143971:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 143971:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 Less

变速箱

前进 1 档 4.0 mph 6.5 km/h Less
前进 2 档 8.1 mph 13.1 km/h Less
前进 3 档 14.6 mph 23.5 km/h Less
前进 4 档 24.5 mph 39.5 km/h Less
倒车 1 档 4.4 mph 7.1 km/h Less
倒车 2 档 8.9 mph 14.4 km/h Less
倒车 3 档 16.1 mph 25.9 km/h Less
后退 4 档 24.5 mph 39.5 km/h Less
注意 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 826 mm)的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 826 mm)的标准车辆的最大行驶速度。 Less

液压系统

机具泵类型 可变排量活塞 可变排量活塞 Less
机具系统:最大泵输出(2200 rpm) 95.0 gal/min 360.0 L/min Less
机具系统:最大工作压力 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
液压循环时间 – 总计 10.1 秒 10.1 秒 Less

维修保养加注容量

冷却系统 18.9 gal 71.6 L Less
曲轴箱 6.5 gal 24.5 L Less
变速箱 15.5 gal 58.5 L Less
液压油箱 33.0 gal 125.0 L Less
燃油箱 80.0 gal 303.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 15.1 gal 57.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 15.1 gal 57.0 L Less

尺寸 - 标准升程

至机罩顶部的高度 9.25 ' 2818.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.58 ' 3522.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度 12.66 ' 3859.0 mm Less
离地间隙 1.42 ' 434.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 7.39 ' 2251.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.83 ' 1775.0 mm Less
轴距 11.67 ' 3550.0 mm Less
总长度(不含铲斗) 24.15 ' 7362.0 mm Less
在最大提升位置时的铰链销高度 13.92 ' 4235.0 mm Less
在运载高度时的铰链销高度 2.08 ' 630.0 mm Less
在最大提升位置时的提升臂间隙 11.92 ' 3643.0 mm Less
在最大提升位置时的铲斗后翻角 62 度 62 度 Less
在运载高度时的铲斗后翻度 50 度 50 度 Less
在地面高度时的铲斗后翻角 42 度 42 度 Less
轮胎外侧之间的最大宽度 9.92 ' 3009.0 mm Less
胎面宽度 7.33 ' 2230.0 mm Less
注意 所有尺寸均为近似值且基于 L3 XHA2 轮胎。 所有尺寸均为近似值且基于 L3 XHA2 轮胎。 Less

尺寸 - 高升程

至机罩顶部的高度 9.25 ' 2818.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.58 ' 3522.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度 12.66 ' 3859.0 mm Less
离地间隙 1.42 ' 434.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 8.17 ' 2500.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.83 ' 1775.0 mm Less
轴距 11.67 ' 3550.0 mm Less
总长度(不含铲斗) 26.61 ' 8111.0 mm Less
在最大提升位置时的铰链销高度 15.75 ' 4793.0 mm Less
在运载高度时的铰链销高度 2.58 ' 778.0 mm Less
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.5 ' 4140.0 mm Less
在最大提升位置时的铲斗后翻角 71 度 71 度 Less
在运载高度时的铲斗后翻度 49 度 49 度 Less
在地面高度时的铲斗后翻角 39 度 39 度 Less
轮胎外侧之间的最大宽度 9.92 ' 3009.0 mm Less
胎面宽度 7.33 ' 2230.0 mm Less
注意 所有尺寸均为近似值且基于 L3 XHA2 轮胎。 所有尺寸均为近似值且基于 L3 XHA2 轮胎。 Less

铲斗容量

铲斗容量范围 3.20-7.40 m³(4.19-9.68 yd³) 3.20-7.40 m³(4.19-9.68 yd³) Less

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点

可靠性

  • ® Cat C9.3 ACERT 发动机将久经考验的电子、燃油和空气系统融合在一起,可以更高的功率密度。
  • 它采用严格的组件设计和机器验证流程,实现无与伦比的可靠性、耐用性和正常运行时间。

耐用性

  • 重负荷中间轴动力换档变速箱和轮轴可以高效地应对极端的应用场合。
  • 经过改进的液压软管布线,减少了潜在的软管磨损。
  • 全流量液压滤清系统提供额外的回路滤清功能,改进了液压系统的可靠性并延长了组件使用寿命。

生产率

  • 发动机功率增加约 10%,提升了机器的性能和响应能力(相对于 H 系列)。
  • 锁止离合变矩器与“锁定至锁定”换档功能相结合,可以提供平稳的换档、快速的加速和出色的斜坡行驶速度。
  • 高容量变矩器实现更出色的挖掘效率。
  • Z 型连杆可在地面上提供更高的挖掘力。
  • 选装的高升程连杆提供更大的铰链销高度,可在各种各样的应用中轻松装载。
  • 方便装载的高性能铲斗系列采用更宽的铲口和弧形侧板,改善了物料保持能力(填充系数)并缩短了循环时间。
  • 选装的全自动牵引控制系统(差速锁)不仅可在堆料应用和不良地面条件下改善机器的性能,同时还减少了轮胎磨损。
  • 选装的集料处理器配置可为松散集料的再处理工作提供稍高的有效负载能力。*
*选装的配置和设备可能因地区而异,并且需要遵循 Caterpillar 有效负载策略。 有关详细信息,请咨询您的代理商或 Caterpillar 代表。

燃油效率

  • 油耗比 H 系列节省多达 15%。**
  • 功率强大的 ACERT 发动机可以根据需要提供适当的动力和扭矩,油耗更低。
  • 高性能铲斗系列拥有更长的底板,可以轻松挖掘料堆,因此降低了油耗。
  • 负载感应液压系统可以根据需要按比例为工装和转向系统提供流量。
  • 标准效率的经济模式可以提供最大的燃油节省,并尽可能减小对生产率的影响。
***实际结果可能会因多种因素而异,包括但不限于机器配置、操作员技术、机器应用场合、气候条件等等。

易于操作性

  • 全新的一流操作环境可以提供无与伦比的舒适性、视野和效率。
  • 控制装置采用人机工程学设计,直观易用,可让操作员专注于工作。
  • 选装的新行驶控制系统配有双蓄能器,可以提供卓越的驾乘体验并降低了驾驶室振动。

安全

  • 宽大的车门和楼梯式登梯令驾驶室进出极其方便。
  • 落地窗式挡风玻璃、带集成盲点后视镜的大型后视镜以及后视摄像头,确保提供业界领先的周边视野。
  • 坚固的扶手进行了重新定位,可让工作人员安全地登上机器平台。

维修保养方便性

  • 整体式倾斜机罩配有侧面和后部检修门;液压和电气维修中心实现了快速、轻松的检修。
  • 站在地面上即可安全地接近燃油加注口和日常维护点,因此缩短了维修保养时间。

Cat Connect 技术

  • 监视、管理和改善作业现场的运营。
  • Cat LINK 技术:VisionLink® 可让机主以无线方式访问数据,从而监控机器的运行状况、利用率和位置。 通过与 Cat 有效负载技术相结合,它还可以监控机器的生产率和效率。
  • Cat DETECT 技术:集成式后视摄像头改善了操作员对机器后方的视野,有助于操作员安全工作。
  • Cat PAYLOAD 技术:选装的 Cat 生产测量系统可在行驶过程中简单且准确地称量有效负载,使操作员能够精确地完成装载任务并更高效地工作。