< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

新型 950L 轮式装载机系统性且战略性地应用了多种久经考验的技术,确保满足客户对可靠性、生产率、燃油效率和长使用寿命的高度期望。 符合中国非道路国三排放标准和美国 EPA Tier 3/欧盟 IIIA 等效排放标准。

发动机

单位:
净功率 - ISO 9249 252.0 hp 185.0 kW Less
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
排量 428.0 in3 7.01 L Less
2000 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(公制) 195 kW(265 hp) 195 kW(265 hp) Less
2000 rpm 时的最大净功率 - ISO 9249(公制) 185 kW(252 hp) 185 kW(252 hp) Less
最大总扭矩(1400 rpm)- ISO 14396 774.0 lbf-' 1050.0 N·m Less
最大净扭矩(1400 rpm) 726.0 lbf-' 984.0 N·m Less

重量

工作重量 39983.0 lb 18136.0 kg Less
注意 重量基于机器配置,包括 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 型子午线轮胎、满燃油箱、操作员、标准配重、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式/开放式轴(前/后)、动力传动系护罩、辅助转向、噪声抑制装置和带有螺栓固定式铲刃的 3.1 m3 通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 型子午线轮胎、满燃油箱、操作员、标准配重、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式/开放式轴(前/后)、动力传动系护罩、辅助转向、噪声抑制装置和带有螺栓固定式铲刃的 3.1 m3 通用铲斗。 Less

铲斗

铲斗容量 2.7-4.4 m³(3.5-5.8 yd³) 2.7-4.4 m³(3.5-5.8 yd³) Less

操作技术规格

挖掘力 34171.0 lbf 152.0 kN Less
静态倾翻负载 – 40°全转向 – 无轮胎变形量 25627.0 lb 11624.0 kg Less
静态倾翻负载 – 40°全转向 – 含轮胎变形量 24088.0 lb 10926.0 kg Less
注意 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 Less
注意 完全符合 ISO 143971:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 143971:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 Less

变速箱

前进 1 档 4.3 mph 6.9 km/h Less
前进 2 档 7.5 mph 12.0 km/h Less
前进 3 档 12.0 mph 19.3 km/h Less
前进 4 档 16.0 mph 25.7 km/h Less
倒车 1 档 4.3 mph 6.9 km/h Less
倒车 2 档 7.5 mph 12.0 km/h Less
倒车 3 档 16.0 mph 25.7 km/h Less
前进 5 档 24.5 mph 39.5 km/h Less
注意 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 787 mm)的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 787 mm)的标准车辆的最大行驶速度。 Less

液压系统

液压循环时间 – 总计 9.5 秒 9.5 秒 Less
机具泵类型 可变流量轴向活塞 可变流量轴向活塞 Less
机具系统:最大泵输出(2340 rpm) 64.7 gal/min 245.0 L/min Less
机具系统:最大工作压力 4047.0 psi 27900.0 kPa Less

维修保养加注容量

冷却系统 14.3 gal 54.0 L Less
曲轴箱 5.3 gal 20.0 L Less
变速箱 11.4 gal 43.0 L Less
液压油箱 33.0 gal 125.0 L Less
差速器与终传动 - 前轴 11.4 gal 43.0 L Less
差速器与终传动 - 后轴 11.4 gal 43.0 L Less
燃油箱 72.6 gal 275.0 L Less

噪声

冷却风扇转速达到最大值:操作员声压级(ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值:外部声功率级(ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值:外部声压级(SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
注意 * 测量距离为 15 m,并且以 2 档向前行驶。 * 测量距离为 15 m,并且以 2 档向前行驶。 Less
冷却风扇转速达到最大值的 70%:** 操作员声压级(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
冷却风扇转速达到最大值的 70%:** 外部声功率级(ISO 6395:2008) 104 LWA*** 104 LWA*** Less
注意 ** 适用于在遵守“欧盟指令”的国家/地区提供的机器。 ** 适用于在遵守“欧盟指令”的国家/地区提供的机器。 Less
注意 ***欧盟指令“2000/14/EC”(2005/88/EC 修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(2005/88/EC 修订版)。 Less

铲斗容量

铲斗容量范围 2.7-4.4 m³(3.5-5.8 yd³) 2.7-4.4 m³(3.5-5.8 yd³) Less

尺寸 - 标准升程

至机罩顶部的高度 8.83 ' 2697.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.2 ' 3415.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度 11.33 ' 3446.0 mm Less
离地间隙 1.21 ' 368.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 6.83 ' 2083.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 11.0 ' 3350.0 mm Less
总长度(不含铲斗) 22.77 ' 6939.0 mm Less
在运载高度时的铰链销高度 2.18 ' 663.0 mm Less
在最大提升位置时的铰链销高度 13.11 ' 3995.0 mm Less
在最大提升位置时的提升臂间隙 11.19 ' 3410.0 mm Less
在最大提升位置时的铲斗后翻角 60 度 60 度 Less
在运载高度时的铲斗后翻度 49 度 49 度 Less
在地面高度时的铲斗后翻角 41 度 41 度 Less
最大满载宽度(含轮胎) 9.33 ' 2822.0 mm Less
胎面宽度 7.0 ' 2140.0 mm Less
注意 所有尺寸均为近似值且基于 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值且基于 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 子午线轮胎。 Less

尺寸 - 高升程

至机罩顶部的高度 8.83 ' 2697.0 mm Less
至排气管顶部的高度 11.2 ' 3415.0 mm Less
至 ROPS 顶部的高度 11.33 ' 3446.0 mm Less
离地间隙 1.21 ' 368.0 mm Less
后轮轴中心线至配重边缘 6.83 ' 2071.0 mm Less
后轴中心线至铰接件的距离 5.5 ' 1675.0 mm Less
轴距 11.0 ' 3350.0 mm Less
总长度(不含铲斗) 24.37 ' 7428.0 mm Less
在运载高度时的铰链销高度 2.51 ' 765.0 mm Less
在最大提升位置时的铰链销高度 14.73 ' 4490.0 mm Less
在最大提升位置时的提升臂间隙 12.45 ' 3794.0 mm Less
在最大提升位置时的铲斗后翻角 66 度 66 度 Less
在运载高度时的铲斗后翻度 54 度 54 度 Less
在地面高度时的铲斗后翻角 45 度 45 度 Less
最大满载宽度(含轮胎) 9.33 ' 2822.0 mm Less
胎面宽度 7.0 ' 2140.0 mm Less
注意 所有尺寸均为近似值且基于 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 子午线轮胎。 所有尺寸均为近似值且基于 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 子午线轮胎。 Less

主要特性

有助于您高效、有效工作的优点

可靠性

  • Cat® C7.1 ACERT™ 发动机提供了久经考验的电子、燃油和空气系统组合。
  • 它采用严格的组件设计和机器验证流程,实现无与伦比的可靠性、耐用性和正常运行时间。

耐用性

  • 坚固的中间轴动力换档变速箱和轮轴可以轻松应对极端的应用场合。
  • 经过改进的液压软管布线,减少了潜在的软管磨损。
  • 全流量液压滤清系统提供额外的回路滤清功能,改进了液压系统的可靠性并延长了组件使用寿命。

生产率

  • 发动机功率增加约 22%,提升了机器的性能和响应能力(相对于 H 系列)。
  • 锁止离合变矩器与“锁定至锁定”换档功能相结合,可以提供平稳的换档、快速的加速和出色的斜坡行驶速度。
  • 高容量变矩器实现更出色的挖掘效率。
  • Z 型连杆可在地面上提供更高的挖掘力。
  • 选装的高升程连杆提供更大的铰链销高度,可在各种各样的应用中轻松装载。
  • 方便装载的高性能铲斗系列采用更宽的铲口和弧形侧板,改善了物料保持能力(填充系数)并缩短了循环时间。
  • 选装的全自动牵引控制系统(差速锁)不仅可在堆料应用和不良地面条件下改善机器的性能,同时还减少了轮胎磨损。

燃油效率

  • 油耗比 H 系列节省多达 10%。*
  • 功率强大的 ACERT 发动机可以根据需要提供适当的动力和扭矩,油耗更低。
  • 高性能铲斗系列拥有更长的底板,可以轻松挖掘料堆,因此降低了油耗。
  • 负载感应液压系统可以根据需要按比例为工装和转向系统提供流量。
  • 标准效率的经济模式可以提供最大的燃油节省,并尽可能减小对生产率的影响。
*实际结果可能会因多种因素而异,包括但不限于机器配置、操作员技术、机器应用场合、气候条件等等。

易于操作性

  • 全新的一流操作环境可以提供无与伦比的舒适性、视野和效率。
  • 控制装置采用人机工程学设计,直观易用,可让操作员专注于工作。
  • 选装的新行驶控制系统配有双蓄能器,可以提供卓越的驾乘体验并降低了驾驶室振动。

安全

  • 宽大的车门和楼梯式登梯令驾驶室进出极其方便。
  • 落地窗式挡风玻璃、带集成盲点后视镜的大型后视镜以及后视摄像头,确保提供业界领先的周边视野。
  • 坚固的扶手进行了重新定位,可让工作人员安全地登上机器平台。

维修保养方便性

  • 整体式倾斜机罩配有侧面和后部检修门;液压和电气维修中心实现了快速、轻松的检修。
  • 站在地面上即可安全地接近燃油加注口、机油加注口、滤清器和日常维护点,因此缩短了维修保养时间。

Cat Connect 技术

  • 监视、管理和改善作业现场的运营。
  • Cat LINK 技术:VisionLink® 可让机主以无线方式访问数据,从而监控机器的运行状况、利用率和位置。 通过与 Cat 有效负载技术相结合,它还可以监控机器的生产率和效率。
  • Cat DETECT 技术:集成式后视摄像头改善了操作员对机器后方的视野,有助于操作员安全工作。
  • Cat PAYLOAD 技术:选装的 Cat 生产测量系统可在行驶过程中简单且准确地称量有效负载,使操作员能够精确地完成装载任务并更高效地工作。