< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 930K 小型轮式装载机在业界树立了新的生产率、燃油效率和操作员舒适性标杆。 经过改进和优化的 Z 形装载连杆拥有传统 Z 形连杆的快速装载性能,同时提供了机具承载机器的平行性和负载处理能力。 高扭矩低转速 C7.1 ACERT 发动机与智能静液压动力传动系协同工作,使机器具有标准的燃油效率。

发动机

单位:
最大总功率 160.0 hp 119.0 kW Less
额定净功率 156.0 hp 116.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
1600 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(标准功率模式:速度范围 1-3*) 152.0 hp 113.0 kW Less
1600 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(DIN)(标准功率模式:速度范围 1-3*) 154.0 hp 113.0 kW Less
1600 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349(标准功率模式:速度范围 1-3*) 148.0 hp 110.0 kW Less
1600 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249(DIN)(标准功率模式:速度范围 1-3*) 151.0 hp 111.0 kW Less
最大总扭矩 - ISO 14396(标准功率模式:速度范围 1-3*) 580.0 lbf-' 787.0 N·m Less
最大净扭矩 - SAE J1349(标准功率模式:速度范围 1-3*) 555.0 lbf-' 753.0 N·m Less
最大净扭矩 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(标准功率模式:速度范围 1-3*) 561.0 lbf-' 761.0 N·m Less
排量(标准功率模式:速度范围 1-3*) 427.0 in3 7.01 L Less
1800 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(高性能功率模式:速度范围 1-4) 160.0 hp 119.0 kW Less
1800 rpm 时的最大总功率 - ISO 14396(DIN)(高性能功率模式:速度范围 1-4) 162.0 hp 119.0 kW Less
1800 rpm 时的额定净功率 - SAE J1349(高性能功率模式:速度范围 1-4) 156.0 hp 116.0 kW Less
1800 rpm 时的额定净功率 - ISO 9249(DIN)(高性能功率模式:速度范围 1-4) 159.0 hp 117.0 kW Less
最大总扭矩 - ISO 14396(高性能功率模式:速度范围 1-4) 580.0 lbf-' 787.0 N·m Less
最大净扭矩 - SAE J1349(高性能功率模式:速度范围 1-4) 555.0 lbf-' 753.0 N·m Less
最大净扭矩 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(高性能功率模式:速度范围 1-4) 561.0 lbf-' 761.0 N·m Less
排量(高性能功率模式:速度范围 1-4) 427.0 in3 7.01 L Less
排放 发动机符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 发动机符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 Less
注意 *将范围 4 的功率提升到与高性能模式的功率相同。 *将范围 4 的功率提升到与高性能模式的功率相同。 Less

铲斗

铲斗容量 2.1-2.7 m3(2.7-3.5 yd3) 2.1-2.7 m3(2.7-3.5 yd3) Less
铲斗容量 - 通用型 2.1-2.7 m3(2.7-3.5 yd3) 2.1-2.7 m3(2.7-3.5 yd3) Less
铲斗容量 - 轻质材料 3.1-5.0 m3(4.0-6.5 yd3) 3.1-5.0 m3(4.0-6.5 yd3) Less

重量

工作重量 28948.0 lb 13135.0 kg Less

转向

每个方向的转向铰接角度 40° 40° Less
最大流量 - 转向泵 34.0 gal/min 130.0 L/min Less
最大工作压力 - 转向泵 3500.0 psi 24130.0 kPa Less
最大转向扭矩:0 度(直型机器) 37155.0 lbf-' 50375.0 N·m Less
最大转向扭矩:40 度(全转向) 27747.0 lbf-' 37620.0 N·m Less
转向循环时间(全左到全右):1800 rpm:90 rpm 方向盘速度 2.4 秒 2.4 秒 Less
方向盘转动圈数 - 全左到全右或全右到全左 3.5 转动圈数 3.5 转动圈数 Less

装载机液压系统

最大流量 - 机具泵 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
最大流量 – 机具泵:第 3 功能最大流量* 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
最大流量 – 机具泵:第 4 功能最大流量* 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
最大工作压力 - 机具泵 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
释放压力 - 倾斜油缸 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
释放压力 – 倾斜油缸:第三功能最大工作压力 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
释放压力 – 倾斜油缸:第四功能最大工作压力 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
液压循环时间:1600 rpm 时的标准模式 - 提升(地面到最大提升高度) 5.7 秒 5.7 秒 Less
液压循环时间:1600 rpm 时的标准模式 - 卸载(最大提升高度) 1.7 秒 1.7 秒 Less
液压循环时间:1600 rpm 时的标准模式 - 浮动下降(最大提升高度到地面) 2.7 秒 2.7 秒 Less
液压循环时间:1600 rpm 时的标准模式 - 总循环时间 10.1 秒 10.1 秒 Less
液压循环时间:1800 rpm 时的高性能模式 - 提升(地面到最大提升高度) 5.1 秒 5.1 秒 Less
液压循环时间:1800 rpm 时的高性能模式 - 卸载(最大提升高度) 1.5 秒 1.5 秒 Less
液压循环时间:1800 rpm 时的高性能模式 - 浮动下降(最大提升高度到地面) 2.7 秒 2.7 秒 Less
液压循环时间:1800 rpm 时的高性能模式 - 总循环时间 9.3 秒 9.3 秒 Less
注意 *当配备该系统时,可以通过辅助显示屏将最大流量从 20% 调节到 100%。 *当配备该系统时,可以通过辅助显示屏将最大流量从 20% 调节到 100%。 Less

维修保养加注容量

燃油箱 51.5 gal 195.0 L Less
冷却系统 8.5 gal 32.0 L Less
发动机曲轴箱 5.2 gal 19.5 L Less
变速箱(齿轮箱) 2.2 gal 8.5 L Less
轴:前部 6.9 gal 26.0 L Less
轴:后部 6.6 gal 25.0 L Less
液压系统(包括油箱) 43.6 gal 165.0 L Less
液压油箱 23.8 gal 90.0 L Less

变速箱

前进和后退:范围 1* 1-13 km/h(0.6-8 mph) 1-13 km/h(0.6-8 mph) Less
前进和后退:范围 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
前进和后退:范围 3 17.0 mph 27.0 km/h Less
前进和后退:范围 4 25.0 mph 40.0 km/h Less
注意 *履带车控制装置允许通过辅助 显示屏调节的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph) 。 *履带车控制装置允许通过辅助 显示屏调节的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph) 。 Less
注意(续) 出厂默认值是 7 km/h(4.4 mph)。 出厂默认值是 7 km/h(4.4 mph)。 Less

驾驶室

ROPS SAE J1040 MAY94、ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94、ISO 3471-1994 Less
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98、Level II、ISO 3449 1992 Level II SAE J/ISO 3449 APR98、Level II、ISO 3449 1992 Level II Less
注意 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。 Less
注意 我们还提供了半驾驶室供您选择。 我们还提供了半驾驶室供您选择。 Less

轮胎

标准尺寸 20.5 R25,径向(L-3) 20.5 R25,径向(L-3) Less
其他选择因地区而异: 20.5 R25,子午线轮胎(L-2);20.5-25 16PR(L-5);20.5 R25,子午线轮胎(L-5);600/65 R25,子午线轮胎(L-3) 20.5 R25,子午线轮胎(L-2);20.5-25 16PR(L-5);20.5 R25,子午线轮胎(L-5);600/65 R25,子午线轮胎(L-3) Less
其他选择因地区而异: 20.5-25 12PR(L-2);集材机/农机;20.5-25 12PR(L-3);Flexport™ II 代 20.5-25 12PR(L-2);集材机/农机;20.5-25 12PR(L-3);Flexport™ II 代 Less
注意 我们还提供了其他轮胎供您选择。 有关详细信息,请联系您的 Cat 代理商。 我们还提供了其他轮胎供您选择。 有关详细信息,请联系您的 Cat 代理商。 Less
注意 在某些应用中,装载机的生产能力可能超过轮胎的 tonnes-km/h(ton-mph)能力。 在某些应用中,装载机的生产能力可能超过轮胎的 tonnes-km/h(ton-mph)能力。 Less
注意 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商,以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商,以评估所有情况。 Less

噪声

注意 根据 ISO 6396:2008 来测量封闭驾驶室的声压值时,测得的操作员动态声压级为 72 dB(A)。 根据 ISO 6396:2008 来测量封闭驾驶室的声压值时,测得的操作员动态声压级为 72 dB(A)。 Less
注意 在发动机冷却风扇达到最大转速的 70% 并且驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 在发动机冷却风扇达到最大转速的 70% 并且驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 Less
注意 根据 ISO 6395:2008 来测量值时,测得的外部声功率级为 104 dB(A)。 根据 ISO 6395:2008 来测量值时,测得的外部声功率级为 104 dB(A)。 Less

轮轴

前部 固定式;开放式差速器(标配);锁止式差速器(选装) 固定式;开放式差速器(标配);锁止式差速器(选装) Less
后部 摆动 ±11 度;开放式差速器(标配);限滑差速器(在同一地区为选装件) 摆动 ±11 度;开放式差速器(标配);限滑差速器(在同一地区为选装件) Less

K 系列 - 让您毫不费力地作出选择:


930K - 2016 标配设备

动力传动系
  • 自动怠速停机功能
  • Cat C7.1 ACERT 发动机
    • 功率模式(“标准”和“高性能”)
    • Power by Range(按范围的功率)(范围 4 为高功率)
    • 涡轮增压式和后冷式
    • 带滤清器的曲轴箱通气孔
  • 编码起动(需要辅助显示屏)
  • 冷却液防冻温度低至 –34° C(–29° F)
  • 全液压密封湿盘制动器
  • 自动燃油注油泵
  • 按需运转的液压驱动冷却风扇
  • 带电子控制装置的静液压变速箱
    • 操作员模式(“默认”、“变矩器”、“静液压”和“冰雪”)
    • 转向主动性(快、中等、慢)
    • 轮辋牵引力控制系统,用于调节车轮扭矩
    • 履带车控制装置,用于调节地面速度
  • 电子停车制动器
  • 单面冷却组件,每英寸包含六组宽阔的散热片
  • 油门锁和最高速度限制器

液压系统
  • 驾驶室内可调式自动提升和铲斗限位装置
  • 铲斗和铲叉模式,可在驾驶室中调节
  • 限位和机械终止位置处的油缸阻尼。
  • 铲叉模式中的微调控制模式(快、中等、慢)
  • 液压响应设置(快、中等、慢)
  • 液压诊断接头和 S·O·SSM 端口
  • 负载感应液压系统和转向

电气系统
  • 115A 重负荷交流发电机
  • 驾驶室内的 12V 电源(2)
  • 电池,1000 CCA(2)24V 系统,断路开关
  • 倒车警报
  • 紧急停机开关
  • 卤素工作和行驶灯,LED 后尾灯
  • 远程跨接起动杆
  • 可重置主要和关键功能断路器

操作环境
  • 75 mm(3")可伸缩安全带,带有声音警报和指示器
  • 自动控温装置
  • 外部加热镜,带有较低的抛物面
  • 液压控制装置锁止
  • 驾驶室内部照明、车门和车顶
  • 内部后视镜(2)
  • 饭盒存储区
  • 无线电预留装置扬声器
  • 电动后窗除霜器
  • 安装在座椅上的可调式电子机具控制装置
  • 安装在转向柱上的多功能控制装置 - 灯、雨刷器、转向信号
  • 倾斜伸缩式方向盘
  • 着色前玻璃
  • 2 速间歇式前部湿臂雨刷器/清洗器

其他标准设备
  • 大型检修外壳门,具有可调启闭力
  • 平行提升装载机连杆

930K - 2016 选装设备

集成在辅助显示屏中的自动润滑系统

辅助流量,第三和第四功能,可通过辅助显示屏调节

频闪信号灯

豪华型驾驶室
  • 电动可调的外部加热镜(2)
  • 用于启用功能和调节参数的辅助显示屏
  • 前后遮光帘

后视摄像头

冷起动套件

防腐蚀套件

配重(重型和记录器)

连接器(Fusion™ 和 ISO 23727)

碎屑套件(低、中等、高)

前轴的差速锁

防护板(扩大覆盖和完整覆盖)

保护装置(机器和操作员)

高升程连杆

带有发动机室照明灯的卤素或 LED 辅助灯

目标检测

带有软件推送、数据记录、直方图和趋势图功能的 Product Link™ PRO 和 ELITE

无线电组件

后雨刷器

可通过辅助显示屏调节的行驶控制系统

座椅
  • 豪华型座椅 – 完全可调的布面空气悬浮座椅,带中间靠背和机械腰垫支承
  • 高级座椅 – 完全可调的皮革和布面空气悬浮座椅,带高靠背和空气腰垫支承。 座椅底垫和靠背经过加热,通风透气。

转向
  • 双模式转向和辅助转向

CE 认证

注意:并非所有地区均提供所有附件。