637K(TIER 2/STAGE II)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机

单位:
飞轮功率:推土机/铲运机 425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp) 425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp) Less

操作技术规格

铲运机堆装容量 50.0 yd3 38.0 m3 Less
最大速度(满载) 34.7 mph 55.8 km/h Less

一般数据

燃油箱加注容量:铲运机 370.0 gal 1400.0 L Less
总宽度 12.93 ' 3.94 m Less
运输总高度 13.62 ' 4.15 m Less
铲运机容量:平装 41.0 yd3 31.0 m3 Less
铲运机堆装容量 50.0 yd3 38.0 m3 Less
额定负载 37285 kg(82200 lb)/37.285 公吨(41.1 吨) 37285 kg(82200 lb)/37.285 公吨(41.1 吨) Less
挖方宽度 11.5 ' 3.51 m Less
最大挖方深度 17.7 " 450.0 mm Less
最大展幅深度 21.1 " 535.0 mm Less
最大速度(满载) 34.7 mph 55.8 km/h Less
180° 路缘间转弯宽度 42.59 ' 12.98 m Less
轮胎:牵引机 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
轮胎:铲运机 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
工作重量(空载) 117782.0 lb 52425.0 kg Less
总长度 609.5 " 15480.0 mm Less
发动机型号:推土机 Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
发动机型号:铲运机 Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
额定发动机转速:推土机 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less
额定发动机转速:铲运机 2150.0 rpm 2150.0 rpm Less
飞轮功率:推土机 570.0 hp 425.0 kW Less
飞轮功率:铲运机 290.0 hp 216.0 kW Less
排放 Cat C9.3 ACERT 和 Cat C18 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Cat C9.3 ACERT 和 Cat C18 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less

驾驶室

ROPS/FOPS 符合 ISO 标准 符合 ISO 标准 Less
外部声功率级 标准机器的外部声功率级(ISO 6393:2008)为 118 dB(A)。 标准机器的外部声功率级(ISO 6393:2008)为 118 dB(A)。 Less

安全规范合规标准

防滚翻保护结构 (ROPS) ISO 3471:2008,不超过 21282 kg(46919 lb) ISO 3471:2008,不超过 21282 kg(46919 lb) Less
防落物保护结构(FOPS) ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
转向系统 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
座椅安全带 SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
倒车警报 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less

行驶速度(极限)

变速箱档位:1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
变速箱档位:2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
变速箱档位:3 档 7.7 mph 12.4 km/h Less
变速箱档位:4 档 10.5 mph 16.9 km/h Less
变速箱档位:5 档 14.1 mph 22.7 km/h Less
变速箱档位:6 档 19.0 mph 30.6 km/h Less
变速箱档位:7 档 25.7 mph 41.95 km/h Less
变速箱档位:8 档 34.7 mph 55.8 km/h Less
变速箱档位:倒档 6.2 mph 9.9 km/h Less

机具循环时间

铲斗升起 3.5 秒 3.5 秒 Less
铲斗降下 3.5 秒 3.5 秒 Less
斗门升起 4.0 秒 4.0 秒 Less
斗门降下 3.8 秒 3.8 秒 Less
推料器伸出 8.5 秒 8.5 秒 Less
推料器收回 8.5 秒 8.5 秒 Less
勾环升起 1.5 秒 1.5 秒 Less
勾环降下 2.1 秒 2.1 秒 Less

维修保养加注容量

曲轴箱:推土机 13.7 gal 52.0 L Less
曲轴箱:铲运机 6.5 gal 24.5 L Less
变速箱系统:推土机 29.0 gal 110.0 L Less
变速箱系统:铲运机 12.9 gal 49.0 L Less
冷却系统:推土机 19.8 gal 75.0 L Less
冷却系统:铲运机 16.1 gal 61.0 L Less
燃油箱 370.0 gal 1400.0 L Less
液压系统 37.5 gal 142.0 L Less

尺寸

机器总宽度 155.0 " 3937.0 mm Less
宽度 – 推土机 137.8 " 3499.0 mm Less
宽度 – 后轮胎中心 96.9 " 2462.0 mm Less
宽度 - 铲斗内部 134.0 " 3404.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 143.2 " 3636.0 mm Less
运输总高度 163.0 " 4140.0 mm Less
高度 - 驾驶室顶部 147.0 " 3733.0 mm Less
推土机离地间隙 26.1 " 664.0 mm Less
推土机前端至前轴 142.2 " 3612.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 20.0 " 509.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 21.2 " 538.0 mm Less
整个机器(标准)的长度 609.5 " 15480.0 mm Less
后轴至机器后端 95.4 " 2424.0 mm Less
轴距 377.0 " 9576.0 mm Less

主要特性和优点

  • 大容量煤铲运机的铲斗 – 与标准容量的铲运机斗相比,煤斗更长、更高,使轮式牵引型铲运机可运输 38 m(50 yd)的低密度松散煤。 铲斗设计和制做用于将传来的松散煤专门运送到煤堆以及将堆煤保留给供料系统。
  • 压实 – 煤斗铲运机可有效压实煤堆,挤出煤堆中的空气,减少煤炭自燃风险。
  • 推土机维修保养方便性的改善 – 燃油、水和发动机油重新置于机器右侧的地面上,便于存取。
  • 制动器 – 已从气动鼓蹄式制动器改为液压驱动的推土机湿盘制动器和铲运机干式卡钳制动器。
  • 轮胎防滑 – 此功能允许机器仅控制推土机轮胎的打滑情况。 当选择了轮胎防滑功能时,机器会在无需操作员额外输入的情况下调整发动机转速,以便将打滑保持在适合装载的最佳范围内,从而控制推土机车轮的空转情况。
  • 发动机超速保护 – 当发动机超速时,即使操作员没有输入任何操作,压缩制动器或制动器也会自动接合。 机器根据加速度来确定是否超速,并在超速时自动应用压缩制动器。
  • 高级缓冲铰接件 – 该软件采用了类似于 Cat® 高级驾驶管理悬浮座椅的技术,使缓冲铰接件能够预测末端冲击事件并控制阻尼率,从而防止末端冲击。 这减少了铰接件的保养并改善了操作员在崎岖路况中的驾驶体验。
  • 高压转向 – K 系列转向系统的设计显著减小了转向力。 减小转向力可以降低操作员的疲劳度并使操作员的工作效率更高,从而在工作循环的末期也能够保持高产。
  • 自动失速 – 在寒冷的天气条件下,机器会使用“自动失速”功能更快地对变速箱机油进行预热,这样机器就能够比以前的机型更快地脱离变矩器驱动(2 档)。
  • 差速锁接合保护 – 当可能造成损坏时,这一标准功能使机器能够禁止操作员接合差速锁。
  • 改进的驾驶室 –K 系列驾驶室内部提高操作员的舒适度和增强视野。 驾驶室的整个内部比 G 系列驾驶室大 21%。
  • 机器速度限制 – 此功能旨在取代最高档位选择功能。 如果需要限制机器的最高速度,操作员可以通过显示屏选择最高速度,也可以在 ET 中设置最高速度。 这使机器可以找到最适合发动机和变速箱的正确档位。 在大多数情况下,让发动机和变速箱自行选择正确的档位以便牵引负载可以降低发动机负载系数并减少油耗,与此相反,最高档位选择功能则要求机器发动机以高怠速或接近于高怠速的转速运转。
  • 行驶速度控制 - 如果作业现场的条件或区段车速限制要求车辆以低于全速的速度行驶,操作员可以使用“行驶速度控制”功能设置所需的最高速度。 机器速度限制功能适合在较长的时间内限制最高速度,而行驶速度控制功能适合在较短的区段内或中等长度的时间内降低最高速度。 操作员可以设置所需的最高速度,机器将会找到最适合发动机和变速箱的正确档位。 在大多数情况下,让发动机和变速箱自行选择正确的档位以便牵引负载可以降低发动机负载系数并减少油耗,而最高档位选择功能与此相反。
  • 省油模式 – 选择省油模式之后,该模式在两方面发挥作用:一方面,它会降低变速箱换档点,从而允许在更低的转速下换档,以便于省油。 另一方面,在机器以低于全油门的发动机转速工作时,该模式允许机器在推土机和铲运机之间自动调整功率分配,以使机器能够使用更高效的推土机动力传动系,而不是使用 全时变矩器传动铲运机动力传动系。
  • 序列辅助装置(选装附件)– 此选件使用油缸位置传感器,以便在下列四个核心工作循环中自动执行铲斗控制、链板控制和进一步的机具控制:挖掘、运输、卸载和返回。 在使用时,每个循环最多可减少 14 个单独操作员指令。 序列辅助装置简化对机具的控制,减少操纵手柄的使用,自动控制缓冲铰接件、变速箱保持和推料器。

637K(TIER 2/STAGE II) 标配设备

动力传动系 – 推土机
  • 采用 MEUI™ 技术的 Cat C18 ACERT 发动机
  • 发动机压缩制动器
  • 24 V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 液压系统风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 曲轴箱护罩
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动湿盘
    • 弹簧施压、液压释放式停车制动
  • 油门锁
  • 变速箱:
    • 八速行星动力换档
    • ECPC 控制装置
    • APECS 软件
    • 可编程最高档位选择
    • 变速箱保持装置
    • 差速锁
    • 动力传动系护罩
    • 标准防滑轮胎
    • 行驶速度控制
    • 机器速度限制
    • 差速锁保护

动力传动系 – 铲运机
  • Cat C9.3 ACERT 发动机
    • 高压共轨燃油
    • 恒速提升发动机制动器
  • 24 V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 机械传动风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动干式卡钳
  • 变速箱:
    • 4 档(变矩器驱动)
    • 行星动力换档

电气系统 – 推土机
  • 150 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4 个)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 前大灯
    • 带有危险警告功能的转向信号灯,LED 泛光灯,(2)铲刃,(1)铲斗,侧面视野卤素灯(2)
  • 起动/充电插座

电气系统 – 铲运机
  • 倒车警报器
  • 12V、1000 CAA 免维护、高输出蓄电池(4 个)
  • 65 A 交流发电机
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 制动灯
    • 带有危险警告功能的 LED 转向信号灯

操作员环境 – 推土机
  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制
  • 衣帽钩
  • 带有固定带的饭盒平台
  • 诊断连接(2)
  • 12V 电源端口(2)
  • 差速器锁(1)
  • 驾驶室门控灯
  • 电喇叭
  • T 形手柄机具控制
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 增压 ROPS/FOPS 驾驶室
  • 键盘开关:
    • 油门锁
    • 雨刷器/清洗器
    • 危险警告灯
    • 减速等级选择
    • 工作灯开关
    • Messenger 显示屏上的信息模式
  • 安全凸舌摇杆开关
  • 静态两件式座椅安全带
  • Cat 高级驾驶管理(ARM)座椅,Cat 舒适系列 3,可旋转 30 度
  • 带衬垫、可倾斜和伸缩的转向轮
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动式车窗
  • 层压缩进式车窗
  • 前后窗挡风玻璃雨刷器(包括冲洗器)
  • 门锁
  • Messenger 显示屏
  • 仪表和报警灯,包括:
    • 冷却液温度
    • 发动机机油温度
    • 液压油温度
    • 燃油油位
    • 停车制动器
    • 机具锁止
    • 制动系统
    • 油门锁
    • 系统电压
    • 辅助转向
    • 勾环向下
    • 自动推料器
    • 差速锁
    • 斗门浮动
    • 变速箱保持装置
    • 缓冲铰接件
    • 远光灯
    • 操作灯
    • 发动机转速(rpm)
    • 档位选择

油液
  • -37° C(-34° F)长效冷却液

其他标准设备 – 推土机
  • 高级缓冲铰接件
  • 带有加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属防护板
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 轮辋(2)
  • 前拖行钩
  • 防破坏锁
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 转向锁

其他标准设备 – 铲运机
  • 煤斗
    • 31 m3(41 yd3),平装
    • 38 m3(50 yd3),堆装
  • 防破坏锁
  • 铲运机挡泥板
  • 快速换油
  • 轮辋(2)
  • 液压位置感应油缸(铲斗提升和斗门)

637K(TIER 2/STAGE II) 选装设备

转向配置总成
  • 辅助转向配置总成

集成技术
  • 序列辅助配置总成
  • 高级防滑轮胎

其他工装
  • 摄像头配置总成 - WAVS
  • 驾驶室标志灯
  • 气动喇叭
  • 气动喇叭和标志灯
  • 配线总成

维修服务说明
  • 贴膜配置总成 – 国际(ISO)