< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

快速装载、高速行驶以及在行驶过程中能进行装载和卸载,缩短了周期时间,从而使 Cat 轮式牵引型铲运机始终能够以最低的单位成本进行高生产率的作业。

发动机

单位:
飞轮功率:推土机/铲运机 304 kW(407 hp) 304 kW(407 hp) Less
最大 功率 407.0 hp 304.0 kW Less
推土机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

变速箱

最大速度(满载) 33.5 mph 53.9 km/h Less
前进 1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
前进 2 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
前进 3 档 7.5 mph 12.1 km/h Less
4 前进档 10.1 mph 16.3 km/h Less
5 前进档 13.6 mph 21.9 km/h Less
6 前进档 18.4 mph 29.6 km/h Less
7 前进档 24.8 mph 39.9 km/h Less
8 前进档 33.5 mph 53.9 km/h Less
倒退 5.7 mph 9.2 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 5.5 " 140.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 33.3 " 845.0 mm Less
推料器油缸缸径 4.3 " 110.0 mm Less
推料器油缸冲程 47.8 " 1213.0 mm Less
铲运斗地板油缸缸径 5.1 " 130.0 mm Less
铲运斗地面行程 53.3 " 1353.0 mm Less
缓冲式挂钩回路流量 10.6 gal/min 40.1 L/min Less
缓冲铰接件油缸缸径 5.5 " 140.0 mm Less
缓冲铰接件油缸冲程 9.9 " 251.0 mm Less
运送机回路流量 67.9 gal/min 257.0 L/min Less
铲运机回路流量 50.7 gal/min 192.0 L/min Less
辅助转向回路流量 10.3 gal/min 39.0 L/min Less
转向回路流量 61.8 gal/min 234.0 L/min Less
转向油缸缸径 5.0 " 127.0 mm Less
转向油缸冲程 44.4 " 1128.0 mm Less

铲运斗

铲运机堆装容量 23.0 yd3 17.6 m3 Less
额定负载 55200.0 lb 25038.0 kg Less
堆装容量 23.0 yd3 17.6 m3 Less
最大挖方深度 10.3 " 262.0 mm Less
最大展幅深度 18.3 " 465.0 mm Less
切割刀口处的最大离地间隙 20.8 " 529.0 mm Less
最大液压穿透力 132640.0 lb 590.0 kN Less
平装容量 18.8 yd3 14.4 m3 Less
切割刀口厚度 0.9 " 22.0 mm Less
铣刀外侧的挖方宽度 123.5 " 3136.0 mm Less

转向

转向角 - 右 85º 85º Less
转向角 - 左 82º 82º Less

标准

标准 标准 标准 Less

推土机发动机 - 美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB

缸径 5.1 " 130.0 mm Less
排量 763.0 in3 12.5 L Less
最大 功率(所有档位)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
最大 参考电源发动机转速 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
冲程 6.2 " 157.0 mm Less
推土机发动机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

推土机发动机 – 以前的美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 配置*

缸径 5.1 " 130.0 mm Less
排量 763.0 in3 12.5 L Less
最大 功率(所有档位)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
最大 参考电源发动机转速 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
冲程 6.2 " 157.0 mm Less
推土机发动机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

重量 – 机器符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB 排放标准

满载,基于额定负载 143245.0 lb 64975.0 kg Less
工作重量 – 燃油箱满 88046.0 lb 39937.0 kg Less
运输重量 – 10% 燃油 86259.0 lb 39259.0 kg Less

重量 – 机器符合以前的美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准

满载,基于额定负载 142701.0 lb 64728.0 kg Less
工作重量 – 燃油箱满 87499.0 lb 39689.0 kg Less
运输重量 – 10% 燃油 86004.0 lb 39011.0 kg Less

维修保养加注容量 - 推土机

冷却系统 17.0 gal 64.0 L Less
差速器 45.8 gal 173.0 L Less
发动机曲轴箱 8.75 gal 33.0 L Less
终传动(每侧) 5.0 gal 19.0 L Less
液压储液罐 22.0 gal 83.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
挡风玻璃冲洗器储液罐 1.3 gal 5.0 L Less

维修保养加注容量 - 铲运机

燃油箱 201.6 gal 763.0 L Less
非动力式车轮 1.1 gal 4.0 L Less

操作台

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


操作员舒适性

舒适、自信的操作员带来高生产率。


动力传动系 - 发动机

Cat® C13 ACERT™ 发动机动力强劲、安全可靠且工作高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


结构

卓越的设计和制造,使其具有长久的耐用性。


铲运斗

由 Caterpillar 设计和制造,性能强劲,功能可靠。


运送机

功能强大的运送机可以使得 623H 拥有足够的能力进行修整工作。


集成技术

技术选项可提高操作员舒适度,增加生产率。


全面的客户支持

享受 Cat® 代理商的服务,可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


安全

安全性是所有机器和系统在设计时不可或缺的组成部分。


623H 标配设备

动力传动系 - 推土机
  • 配备 MEUI 的 C13 ACERT 发动机
  • Cat 发动机制动器
  • 电起动,24V
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 风扇,液压系统
  • 柴油颗粒滤清器(DPF)后处理(适用于满足美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB 排放标准的发动机)
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 曲轴箱护罩
  • 消音器(适用于满足美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准的发动机)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:• 主要和辅助液压湿盘 • 由弹簧推动的液压释放式制动
  • 油门锁
  • 变速箱:• 8 档行星动力换档 • ECPC 控制装置 • APECS 软件 • 可编程最高档选择 • 变速箱保持 • 差速锁 • 动力传动系护罩

动力传动系 - 铲运机
  • 配备高压共轨燃油系统的 C9.3 ACERT 发动机
  • Cat 发动机制动器
  • DPF 后处理模块(适用于满足美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB 排放标准的发动机)
  • 电起动,24V
  • 风扇,动力传动系
  • 地面发动机停机开关
  • 消音器(适用于满足以前的美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准的发动机)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:• 主要和辅助液压湿盘 • 由弹簧推动的液压释放式制动
  • 4 档(变矩器驱动)行星动力换档变速箱

电气 - 推土机
  • 150 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:• 卤素车头灯 • 带有危险警告功能的转向信号指示灯 • LED 泛光灯、卤素灯(2)、铲刃(1)、铲斗(2)、侧面视野(2)
  • 起动/充电插座

电气 - 铲运机
  • 倒车警报器
  • 65 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4)
  • 照明系统:• LED 制动灯 • 带有危险警告功能的 LED 转向信号灯
  • 起动/充电插座

操作员环境 - 推土机
  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制
  • 衣帽钩
  • 带有固定带的饭盒平台
  • 诊断连接(2)
  • 12V 电源端口(2)
  • 差速器锁(1)
  • 驾驶室门控灯
  • 电喇叭
  • T 形手柄机具控制
  • 后视镜
  • 无线电预留装置,12V
  • 增压 ROPS/FOPS 驾驶室
  • 键盘开关
  • 安全凸舌摇杆开关
  • 停车制动器
  • 静态两件式座椅安全带
  • 舒适系列 3 空气悬浮座椅,可旋转 30 度
  • 带衬垫、可倾斜和伸缩的转向轮
  • 仪表板存储区(如果未配备 WAVS 或 Cat 坡度控制)
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动式车窗
  • 层压缩进式车窗
  • 前后窗挡风玻璃雨刷器(包括冲洗器)
  • 门锁
  • Messenger 显示屏 - 仪表和报警灯,包括:• 冷却液温度 • 发动机油温 • 液压油温 • DPF 温度 • 燃油油位 • 停车制动器 • 机具锁止 • 制动系统 • 需要再生 • 油门锁 • 系统电压 • 辅助转向 • 勾环向下 • 差速锁 • 斗门浮动 • 变速箱保持装置 • 缓冲铰接件 • 远光灯 • 操作灯 • 发动机速度(rpm)• 档位选择失效 • DPF 加注液位

油液
  • -37°C(-34°F)长效冷却液

其他标配设备 - 推土机
  • 缓冲铰接件
  • 带有加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属防护板
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 前牵引销
  • 防破坏锁

其他标配设备 - 铲运机
  • 快速下降铲斗阀
  • 防破坏锁
  • 拥有 15 个刮板的运送机

623H 选装设备

序列辅助装置

Cat 坡度控制

辅助转向系统

电动上下扶梯

Cat 主动驾驶管理(ARM)座椅

快速加油

HID 工作灯

-51°C(-61°F)低温环境油液

工作区域视像系统(WAVS,Work Area Vision System)- 三个摄像头监视右侧、铲刃和机器正后方,并显示在驾驶室中的显示屏上

外部转向锁

驾驶室预滤器

驾驶室旋转标志灯

气动喇叭

铲运机防护板延长件