637K(Tier 2/Stage II)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一般数据

单位:
180° 路缘间转弯宽度 40.12 ' 12.23 m Less
燃油箱加注容量:铲运机 370.0 gal 1400.0 L Less
最大挖方深度 17.7 " 450.0 mm Less
最大展幅深度 21.1 " 535.0 mm Less
运输总高度 13.62 ' 4.15 m Less
总宽度 12.93 ' 3.94 m Less
额定负载 37200 kg(82200 lb);37.2 公吨(41.1 短吨) 37200 kg(82200 lb);37.2 公吨(41.1 短吨) Less
铲运机堆装容量 34.0 yd3 26.0 m3 Less
铲运机容量:平装 24.0 yd3 18.3 m3 Less
轮胎:铲运机 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
轮胎:牵引机 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
最大速度(满载) 34.7 mph 55.8 km/h Less
挖方宽度 11.5 ' 3.51 m Less

发动机

发动机型号:铲运机 Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
发动机型号:牵引机 Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
飞轮功率:铲运机 290.0 hp 216.0 kW Less
飞轮功率:牵引机 570.0 hp 425.0 kW Less
排放 Cat C9.3 ACERT 和 C18 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Cat C9.3 ACERT 和 C18 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准。 Less
额定发动机转速:铲运机 2150.0 rpm 2150.0 rpm Less
额定发动机转速:牵引机 1900.0 rpm 1900.0 rpm Less

牵引机发动机

飞轮功率:牵引机/铲运机 570.0 hp 425.0 kW Less

铲运斗

铲运机堆装容量 34.0 yd3 26.0 m3 Less

变速箱

最大速度(满载) 34.7 mph 55.8 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统:铲运机 16.1 gal 61.0 L Less
冷却系统:牵引机 19.8 gal 75.0 L Less
曲轴箱:铲运机 6.5 gal 24.5 L Less
曲轴箱:牵引机 13.7 gal 52.0 L Less
燃油箱 370.0 gal 1400.0 L Less
液压系统 37.5 gal 142.0 L Less
变速箱系统:铲运机 12.9 gal 49.0 L Less
变速箱系统:牵引机 29.0 gal 110.0 L Less

尺寸

牵引机前端至前轴 142.2 " 3612.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 20.0 " 509.0 mm Less
轴距 346.8 " 8808.0 mm Less
后轴至机器后端 90.2 " 2292.0 mm Less
机器总宽度 155.0 " 3937.0 mm Less
宽度 – 牵引机 137.8 " 3499.0 mm Less
宽度 - 铲斗内部 134.0 " 3404.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 143.2 " 3636.0 mm Less
运输总高度 163.2 " 4145.0 mm Less
高度 - 驾驶室顶部 147.0 " 3733.0 mm Less
牵引机离地间隙 26.1 " 664.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 20.0 " 510.0 mm Less
最大长度(推拉) 655.1 " 16640.0 mm Less
机器总长度(标准) 597.0 " 15164.0 mm Less
加长压块(推拉式) 108.0 " 2744.0 mm Less
宽度 – 后轮胎中心 96.9 " 2462.0 mm Less

非推拉式

工作重量(空载) 114950.0 lb 52140.0 kg Less
总长度 49.34 ' 15.04 m Less

推拉

工作重量(空载) 119060.0 lb 54005.0 kg Less
总长度(勾环向下) 54.59 ' 16.64 m Less

驾驶室

外部噪声级 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 116 dB(A)。 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 116 dB(A)。 Less
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合“ISO 标准”。 ROPS/FOPS 符合“ISO 标准”。 Less

安全规范合规标准

制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
防落物保护结构(FOPS) ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less
倒车警报 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
防滚翻保护结构 (ROPS) ISO 3471:2008,不超过 21282 kg(46919 lb) ISO 3471:2008,不超过 21282 kg(46919 lb) Less
座椅安全带 SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
转向系统 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

行驶速度(极限)

变速箱档位:8 档 34.7 mph 55.8 km/h Less
变速箱档位:5 档 14.1 mph 22.7 km/h Less
变速箱档位:1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
变速箱档位:4 档 10.5 mph 16.9 km/h Less
变速箱档位:后退档 6.2 mph 9.9 km/h Less
变速箱档位:2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
变速箱档位:7 档 25.7 mph 41.95 km/h Less
变速箱档位:6 档 19.0 mph 30.6 km/h Less
变速箱档位:3 档 7.7 mph 12.4 km/h Less

机具循环时间

斗门降下 3.8 秒 3.8 秒 Less
斗门升起 4.0 秒 4.0 秒 Less
勾环降下 2.1 秒 2.1 秒 Less
勾环升起 1.5 秒 1.5 秒 Less
铲斗降下 3.5 秒 3.5 秒 Less
铲斗升起 3.5 秒 3.5 秒 Less
推料器伸出 8.5 秒 8.5 秒 Less
推料器收回 8.5 秒 8.5 秒 Less

主要特性和优点


637K(Tier 2/Stage II) 标配设备

动力传动系 – 牵引机
  • 采用 MEUI™ 技术的 Cat C18 ACERT 发动机
  • 发动机压缩制动器
  • 24 V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 液压系统风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 曲轴箱护罩
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动湿盘
    • 弹簧施压、液压释放式停车制动
  • 油门锁
  • 变速箱:
    • 八速行星动力换档
    • ECPC 控制装置
    • APECS 软件
    • 可编程最高档位选择
    • 变速箱保持装置
    • 差速锁
    • 动力传动系护罩
    • 标准防滑轮胎
    • 行驶速度控制
    • 机器速度限制
    • 差速锁保护

动力传动系 – 铲运机
  • Cat C9.3 ACERT 发动机:
    • 高压共轨燃油
    • 恒速提升发动机制动器
  • 24 V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 机械传动风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动干式卡钳
  • 变速箱:
    • 4 档(变矩器驱动)
    • 行星动力换档

电气系统 – 牵引机
  • 150 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4 个)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 前大灯
    • 带有危险警告功能的转向信号灯,LED 泛光灯,(2)铲刃,(1)铲斗,侧面视野卤素灯(2)
  • 起动/充电插座

电气系统 – 铲运机
  • 倒车警报器
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4 个)
  • 65 A 交流发电机
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 制动灯
    • 带有危险警告功能的 LED 转向信号灯

操作员环境 – 牵引机
  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制
  • 衣帽钩
  • 带有固定带的饭盒平台
  • 诊断连接(2)
  • 12V 电源端口(2)
  • 差速器锁(1)
  • 驾驶室门控灯
  • 电喇叭
  • T 形手柄机具控制
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 增压 ROPS/FOPS 驾驶室
  • 键盘开关:
    • 油门锁
    • 雨刷器/清洗器
    • 危险警告灯
    • 减速等级选择
    • 工作灯开关
    • Messenger 显示屏上的信息模式
  • 安全凸舌摇杆开关
  • 静态两件式座椅安全带
  • Cat 高级驾驶管理(ARM)座椅,Cat 舒适系列 3,可旋转 30 度
  • 带衬垫、可倾斜和伸缩的转向轮
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动式车窗
  • 层压缩进式车窗
  • 前后窗挡风玻璃雨刷器(包括冲洗器)
  • 门锁
  • Messenger 显示屏
  • 仪表和报警灯,包括:
    • 冷却液温度
    • 发动机机油温度
    • 液压油温度
    • 燃油油位
    • 停车制动器
    • 机具锁止
    • 制动系统
    • 油门锁
    • 系统电压
    • 辅助转向
    • 勾环向下
    • 自动推料器
    • 差速锁
    • 斗门浮动
    • 变速箱保持装置
    • 缓冲铰接件
    • 远光灯
    • 操作灯
    • 发动机转速(rpm)
    • 档位选择

油液
  • -37° C(-34° F)长效冷却液

其他标准设备 – 牵引机
  • 高级缓冲铰接件
  • 带有加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属防护板
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 轮辋(2)
  • 前拖行挂钩
  • 防破坏锁
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 转向锁

其他标准设备 – 铲运机
  • 铲斗:
    • 18.3 m3(24 yd3),平装
    • 26 m3(34 yd3),堆装
  • 防破坏锁
  • 铲运机挡泥板
  • 溢流防护罩
  • 快速换油
  • 轮辋(2)
  • 液压位置感应油缸(铲斗提升和斗门)

637K(Tier 2/Stage II) 选装设备

转向配置总成
  • 辅助转向配置总成

集成技术
  • 带有有效负载估算器的序列辅助装置配置总成
  • 装载辅助装置
  • 带装载辅助装置的 Cat 坡度控制系统
  • 高级防滑轮胎

其他工装
  • 摄像头配置总成 – 工作区域视像系统(WAVS,Work Area Vision System)
  • 驾驶室标志灯
  • 气动喇叭
  • 气动喇叭和标志灯
  • 配线总成
  • 推拉
  • 制造年份铭牌

维修服务说明
  • 贴膜配置总成 – 国际(ISO)