< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

装载、行驶速度快及在行驶过程中能进行装载和卸载,缩短了循环时间,从而使 Caterpillar® 轮式推土机式铲运机始终能够进行高生产率的作业。

发动机

单位:
推土机发动机 C18 ACERT C18 ACERT Less
铲运机发动机 C9 ACERT C9 ACERT Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 211/373 kW(283/500 hp) 211/373 kW(283/500 hp) Less
净功率 345/373 kW(462/500 hp) 345/373 kW(462/500 hp) Less
1-2 档的总功率 488.0 hp 364.0 kW Less
3-8 档的总功率 526.0 hp 392.0 kW Less
1-2 档的净功率 462.0 hp 345.0 kW Less
3-8 档的净功率 500.0 hp 373.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1105.0 in3 18.1 L Less

铲运机发动机

净功率 198/211 kW(266/283 hp) 198/211 kW(266/283 hp) Less
总功率 - 第 1 档 286.0 hp 213.0 kW Less
2-4 档的总功率 303.0 hp 226.0 kW Less
净功率 - 第 1 档 266.0 hp 198.0 kW Less
2-4 档的净功率 283.0 hp 211.0 kW Less
缸径 4.4 " 112.0 mm Less
冲程 5.9 " 149.0 mm Less
排量 538.0 in3 8.8 L Less

铲运斗

铲运机堆装容量 34.0 yd3 26.0 m3 Less
额定负载 82200.0 lb 37285.0 kg Less
平装容量 24.0 yd3 18.3 m3 Less
最大挖方深度 17.2 " 437.0 mm Less
至铣刀外侧的挖方宽度 138.3 " 3512.0 mm Less
最大离地间隙 21.5 " 545.0 mm Less
铲刃 - 厚度 1.12 " 28.0 mm Less
液压 穿透力 - 637G 81000.0 lb 360.0 kN Less
最大展幅深度 18.9 " 480.0 mm Less
斗门开度 79.0 " 2007.0 mm Less
斗门闭合力 38250.0 lb 170.0 kN Less

变速箱

最大速度(满载) 33.0 mph 54.9 km/h Less
前进 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 3 档 7.6 mph 12.2 km/h Less
4 前进档 10.3 mph 16.6 km/h Less
5 前进档 13.8 mph 22.2 km/h Less
6 前进档 18.7 mph 30.1 km/h Less
7 前进档 25.2 mph 40.6 km/h Less
8 前进档 34.1 mph 54.9 km/h Less
倒退 6.2 mph 9.9 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 7.2 " 184.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 34.4 " 873.0 mm Less
斗门油缸缸径 8.2 " 210.0 mm Less
斗门油缸冲程 28.6 " 727.0 mm Less
推料器油缸缸径 8.2 " 210.0 mm Less
推料器油缸冲程 74.0 " 1880.0 mm Less
转向回路 100.0 gal/min 379.0 L/min Less
铲运机回路 91.0 gal/min 344.0 L/min Less
缓冲式挂钩回路 9.0 gal/min 34.5 L/min Less
辅助转向回路 100.0 gal/min 379.0 L/min Less
安全阀设定值 - 转向回路 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
安全阀 - 机具回路 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
补偿器设置 – 缓冲式挂钩回路 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

转向

宽度 - 180° 转向 40.02 ' 12.2 m Less
宽度 - 向右转 180° 40.1 ' 12.2 m Less
转向角度 – 右 90° 90° Less
转向角 – 左 85° 85° Less
液压输出 100.0 gal/min 379.0 L/min Less

维修再加注容量 - 推土机

曲轴箱 11.9 gal 45.0 L Less
燃油箱 - 637G 335.0 gal 1268.0 L Less
变速箱 29.0 gal 110.0 L Less
差速器 39.0 gal 148.0 L Less
终传动(每侧) 6.1 gal 23.0 L Less
冷却系统 29.0 gal 110.0 L Less
液压储液罐 50.2 gal 190.0 L Less
车轮冷却液(每个) 19.8 gal 75.0 L Less
挡风玻璃冲洗器 1.5 gal 6.0 L Less

维修再加注容量 - 铲运机

燃油箱 - 637G 335.0 gal 1268.0 L Less
曲轴箱 7.9 gal 30.0 L Less
变速箱 19.0 gal 72.0 L Less
差速器 3.2 gal 12.0 L Less
终传动(每侧) 5.0 gal 19.0 L Less
车轮冷却液(每个) 19.8 gal 75.0 L Less
冷却系统 20.0 gal 76.0 L Less

尺寸

机器总宽度 155.0 " 3938.0 mm Less
宽度 – 推土机 137.0 " 3481.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心线 97.0 " 2464.0 mm Less
宽度 - 铲斗内部 134.0 " 3405.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 143.2 " 3636.0 mm Less
宽度 – 铲运斗外侧(运输宽度) 154.0 " 3914.0 mm Less
运输总高度 168.8 " 4286.0 mm Less
高度 - 驾驶室顶部 146.3 " 3715.0 mm Less
推土机离地间隙 26.2 " 665.0 mm Less
推土机前端至前轴 132.2 " 3359.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 21.6 " 548.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 21.5 " 545.0 mm Less
轴距 345.2 " 8769.0 mm Less
机器总长度 573.4 " 14565.0 mm Less
后轴至机器后端 96.0 " 2437.0 mm Less
勾环长度 – 最大 (推拉) 195.3 " 4960.0 mm Less
加长压块(推拉式) 108.0 " 2744.0 mm Less

重量 - 标准,串联

总运输重量 112760.0 lb 51147.0 kg Less
推土机运输重量 66529.0 lb 30177.0 kg Less
铲运机运输重量 46231.0 lb 20970.0 kg Less
总工作重量 - 空载 114744.0 lb 52047.0 kg Less
总工作重量 - 满载 196944.0 lb 89332.0 kg Less
前轴重量 - 满载 96503.0 lb 43773.0 kg Less
后轴重量 - 满载 100441.0 lb 45559.0 kg Less

重量 - 推拉

总运输重量 116100.0 lb 52662.0 kg Less
推土机运输重量 68499.0 lb 31071.0 kg Less
铲运机运输重量 47601.0 lb 21591.0 kg Less
总工作重量 - 空载 118084.0 lb 53562.0 kg Less
前轴 69670.0 lb 31602.0 kg Less
后轴 48414.0 lb 21960.0 kg Less
总工作重量 - 满载 200284.0 lb 90874.0 kg Less
前轴 - 满载 98139.0 lb 44515.0 kg Less
后轴(满载) 102145.0 lb 46332.0 kg Less

变速箱 - 637G

前进 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 3 档 7.6 mph 12.2 km/h Less
4 前进档 10.3 mph 16.6 km/h Less
5 前进档 13.8 mph 22.2 km/h Less
6 前进档 18.7 mph 30.1 km/h Less
7 前进档 25.2 mph 40.6 km/h Less
8 前进档 34.1 mph 54.9 km/h Less
倒退 6.2 mph 9.9 km/h Less

动力传动系 – 发动机

采用 ACERT™ 技术的 C18 和 C9 发动机旨在优化发动机性能和最大限度地降低废气排放。 该技术与变矩器和动力换档变速箱配合使用时,可保证机器长期高效可靠地运转。


动力传动系 - 变速箱

电子控制装置以档位选择为基础从变矩器驱动转换到直接驱动,实现最佳的效率和功率。 推土机和铲运机发动机进行同步控制,以实现平稳运行和延长使用寿命。


结构

卓越的结构设计带来最佳的乘坐舒适性、容量和物料控制,同时确保耐用性和可靠性,以满足客户对 Caterpillar 设备的要求。


操作台

控制装置的合理布局和舒适的工作环境是提高生产效率的关键。 其特点包括电液压控制装置、空气悬浮座椅和先进的仪器。


电子控制装置

电子控制装置对操作员的指令和机载传感器的输入信号作出反应,以发挥机器的最佳性能。 此外,电子控制装置提供先进的诊断能力,从而使机器的可用性更高。


铲运斗

Caterpillar® 铲运斗旨在提供出色的物料流量和保持力,从而缩短循环时间并提高生产率。


推拉配置总成

为最大限度提高生产能力,Caterpillar 提供可供选购的 637G 推拉配置总成。它可使推拉连接的两只铲运机形成一只自行装载的机器。


螺旋钻配置总成

提供自行装载的能力,具有与一般装斗式机器同样广泛的物料适应性。


维修保养方便性

维修保养点集中并且易于检修,最新的电子监控系统以及坚固耐用的 Caterpillar 部件简化了维护工作,并最大限度地减少了停机时间。


客户支持

Caterpillar 代理商具有零件供应和维修能力,以确保您的轮式推土机式铲运机持续正常工作。