< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

657G 轮式牵引型铲运机。 可靠、高产、坚固耐用的土方工程设备。

发动机

单位:
推土机发动机 C18 ACERT C18 ACERT Less
铲运机发动机 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) Less
净功率 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp Less
1-2 档的总功率 596.0 hp 445.0 kW Less
3-8 档的总功率 632.0 hp 471.0 kW Less
1-2 档的净功率 564.0 hp 421.0 kW Less
3-8 档的净功率 600.0 hp 447.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1105.0 in3 18.1 L Less

铲运机发动机

净功率 306/337 kW 410/451 hp 306/337 kW 410/451 hp Less
1-2 档的总功率 437.0 hp 326.0 kW Less
3-8 档的总功率 478.0 hp 356.0 kW Less
1-2 档的净功率 410.0 hp 306.0 kW Less
3-8 档的净功率 451.0 hp 337.0 kW Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.8 " 171.5 mm Less
排量 928.0 in3 15.2 L Less

铲运斗

铲运机堆装容量 44.0 yd3 33.6 m3 Less
额定负载 104058.0 lb 47200.0 kg Less
平装容量 32.0 yd3 24.5 m3 Less
最大挖方深度 16.7 " 425.0 mm Less
至铣刀外侧的挖方宽度 12.7 " 3846.0 mm Less
最大离地间隙 21.5 " 545.0 mm Less
铲刃 - 厚度 0.88 " 22.0 mm Less
液压 穿透力 - 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
最大展幅深度 26.77 " 680.0 mm Less
斗门开度 92.0 " 2340.0 mm Less
斗门闭合力 39200.0 lb 176.0 kN Less

变速箱

最大速度(满载) 33.0 mph 55.7 km/h Less
前进 1 档 3.4 mph 5.5 km/h Less
前进 2 档 6.2 mph 10.0 km/h Less
前进 3 档 6.8 mph 10.9 km/h Less
4 前进档 9.2 mph 14.8 km/h Less
5 前进档 12.3 mph 19.8 km/h Less
6 前进档 16.7 mph 26.9 km/h Less
7 前进档 22.4 mph 36.0 km/h Less
8 前进档 36.0 mph 55.7 km/h Less
倒退 6.0 mph 9.7 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 9.25 " 235.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 37.4 " 950.0 mm Less
斗门油缸缸径 9.25 " 235.0 mm Less
斗门油缸冲程 29.92 " 760.0 mm Less
推料器油缸缸径 10.24 " 260.0 mm Less
推料器油缸冲程 76.61 " 1946.0 mm Less
转向回路 115.0 gal/min 435.0 L/min Less
铲运机回路 153.0 gal/min 579.0 L/min Less
缓冲式挂钩回路 15.0 gal/min 56.0 L/min Less
辅助转向回路 113.6 gal/min 430.0 L/min Less
安全阀设定值 - 转向回路 1959.0 psi 13500.0 kPa Less
安全阀 - 机具回路 2000.0 psi 13800.0 kPa Less
补偿器设置 – 缓冲式挂钩回路 3000.0 psi 20670.0 kPa Less

转向

宽度 - 向右转 180° 45.3 ' 13.82 m Less
宽度 - 向左转 180° 48.3 ' 14.73 m Less
转向角度 – 右 90° 90° Less
转向角 – 左 85° 85° Less

维修再加注容量 - 推土机

曲轴箱 16.9 gal 64.0 L Less
变速箱 36.0 gal 136.0 L Less
差速器 36.5 gal 138.0 L Less
终传动(每侧) 6.0 gal 23.0 L Less
冷却系统 33.0 gal 125.0 L Less
液压储液罐 80.0 gal 303.0 L Less
车轮冷却液(每个) 34.3 gal 130.0 L Less
挡风玻璃冲洗器 1.5 gal 6.0 L Less

维修再加注容量 - 铲运机

燃油箱 - 657G 421.9 gal 1597.0 L Less
曲轴箱 10.0 gal 38.0 L Less
变速箱 32.0 gal 121.0 L Less
差速器 43.0 gal 163.0 L Less
终传动(每侧) 7.8 gal 29.5 L Less
车轮冷却液(每个) 34.3 gal 130.0 L Less
冷却系统 23.3 gal 88.0 L Less

尺寸

机器总宽度 171.02 " 4344.0 mm Less
宽度 – 推土机 141.77 " 3601.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心线 103.66 " 2633.0 mm Less
宽度 - 铲斗内部 145.0 " 3683.0 mm Less
宽度 – 铲运斗外侧(运输宽度) 154.0 " 3914.0 mm Less
运输总高度 185.43 " 4710.0 mm Less
高度 - 驾驶室顶部 146.14 " 3712.0 mm Less
推土机离地间隙 25.39 " 645.0 mm Less
推土机前端至前轴 148.42 " 3770.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 23.94 " 608.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 26.77 " 680.0 mm Less
轴距 391.97 " 9956.0 mm Less
机器总长度 636.38 " 16164.0 mm Less
后轴至机器后端 95.98 " 2438.0 mm Less
勾环长度 – 最大 (推拉) 72.28 " 1836.0 mm Less

重量 - 标准,串联

总运输重量 146861.0 lb 66615.0 kg Less
推土机运输重量 88117.0 lb 39969.0 kg Less
铲运机运输重量 58745.0 lb 26646.0 kg Less
总工作重量 - 空载 149417.0 lb 67774.0 kg Less
前轴 89650.0 lb 40665.0 kg Less
后轴 59767.0 lb 27110.0 kg Less
总工作重量 - 满载 253420.0 lb 114949.0 kg Less
前轴重量 - 满载 129244.0 lb 58624.0 kg Less
后轴重量 - 满载 124176.0 lb 56325.0 kg Less

重量 - 推拉

总运输重量 155194.0 lb 70395.0 kg Less
推土机运输重量 92644.0 lb 42023.0 kg Less
铲运机运输重量 62550.0 lb 28372.0 kg Less
总工作重量 - 空载 157750.0 lb 71554.0 kg Less
前轴 94170.0 lb 42715.0 kg Less
后轴 63580.0 lb 28839.0 kg Less
总工作重量 - 满载 261753.0 lb 118729.0 kg Less
前轴 - 满载 133494.0 lb 60552.0 kg Less
后轴(满载) 128259.0 lb 58177.0 kg Less

动力传动系 – 发动机

采用 ACERT™ 技术的 C18 和 C15 发动机针对燃烧环节进行了改进,以优化发动机性能。 该技术与变矩器和动力换档变速箱配合使用时,可保证机器长期高效可靠地运转。


动力传动系 - 变速箱

电子控制装置以档位选择为基础从变矩器驱动转换到直接驱动,实现最佳的效率和功率。 推土机和铲运机发动机进行同步控制,以实现平稳运行和延长使用寿命。


结构

卓越的结构设计带来最佳的乘坐舒适性、容量和物料控制,同时确保耐用性和可靠性,以满足客户对 Caterpillar 设备的要求。


操作台

控制装置的合理布局和舒适的工作环境是提高生产效率的关键。 其特点包括电液压控制装置、空气悬浮座椅和先进的仪器。


电子控制装置

电子控制装置对操作员的指令和机载传感器的输入信号作出反应,以发挥机器的最佳性能。 此外,电子控制装置提供先进的诊断能力,从而使机器的可用性更高。


铲运斗

Caterpillar® 铲运斗旨在提供出色的物料流量和保持力,从而缩短循环时间并提高生产率。


推拉配置总成

为最大限度提高生产能力,Caterpillar 为 657G 提供了可供选购的推拉配置总成,它能够使两台推拉铲运机组成一台自行装载的机器。


螺旋钻配置总成

提供自行装载的能力,具有与一般装斗式机器同样广泛的物料适应性。


维修保养方便性

维修保养点集中并且易于检修,最新的电子监控系统以及坚固耐用的 Caterpillar 部件简化了维护工作,并最大限度地减少了停机时间。


客户支持

Caterpillar 代理商具有零件供应和维修能力,以确保您的轮式推土机式铲运机持续正常工作。