< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

可靠、高产、坚固耐用的土方工程设备。

发动机

单位:
推土机发动机 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
铲运机发动机 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) 447 kw(600 hp)/337 kW(451 hp) Less
净功率 421/447 kW 564/600 hp 421/447 kW 564/600 hp Less
1-2 档的总功率 596.0 hp 445.0 kW Less
3-8 档的总功率 632.0 hp 471.0 kW Less
1-2 档的净功率 564.0 hp 421.0 kW Less
3-8 档的净功率 600.0 hp 447.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1105.0 in3 18.1 L Less

铲运机发动机

净功率 306/337 kW 410/451 hp 306/337 kW 410/451 hp Less
1-2 档的总功率 437.0 hp 326.0 kW Less
3-8 档的总功率 478.0 hp 356.0 kW Less
1-2 档的净功率 410.0 hp 306.0 kW Less
3-8 档的净功率 451.0 hp 337.0 kW Less
缸径 5.5 " 140.0 mm Less
冲程 6.5 " 165.0 mm Less
排量 928.0 in3 15.2 L Less

铲运斗

铲运机堆装容量 44.0 yd3 33.6 m3 Less
额定负载 104000.0 lb 47174.0 kg Less
平装容量 32.0 yd3 24.5 m3 Less
最大挖方深度 17.0 " 440.0 mm Less
至铣刀外侧的挖方宽度 12.7 " 3846.0 mm Less
最大离地间隙 23.0 " 580.0 mm Less
铲刃 - 厚度 1.8 " 45.0 mm Less
液压 穿透力 - 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
最大展幅深度 26.0 " 660.0 mm Less
斗门开度 92.0 " 2337.0 mm Less
斗门闭合力 39200.0 lb 176.0 kN Less

变速箱

最大速度(满载) 33.0 mph 55.7 km/h Less
前进 1 档 3.5 mph 5.6 km/h Less
前进 2 档 6.3 mph 10.2 km/h Less
前进 3 档 7.8 mph 12.5 km/h Less
4 前进档 10.6 mph 17.0 km/h Less
5 前进档 14.1 mph 22.7 km/h Less
6 前进档 19.0 mph 30.6 km/h Less
7 前进档 25.6 mph 41.2 km/h Less
8 前进档 34.6 mph 55.7 km/h Less
倒退 6.1 mph 9.8 km/h Less

液压系统

铲运斗缸径 9.25 " 235.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 37.4 " 950.0 mm Less
斗门油缸缸径 9.25 " 235.0 mm Less
斗门油缸冲程 29.92 " 760.0 mm Less
推料器油缸缸径 10.24 " 260.0 mm Less
推料器油缸冲程 76.61 " 1946.0 mm Less
转向回路 99.9 gal/min 378.0 L/min Less
铲运机回路 153.0 gal/min 579.0 L/min Less
缓冲式挂钩回路 12.7 gal/min 48.0 L/min Less
辅助转向回路 64.2 gal/min 243.0 L/min Less
安全阀设定值 - 转向回路 1959.0 psi 13500.0 kPa Less
安全阀 - 机具回路 1999.0 psi 13780.0 kPa Less
补偿器设置 – 缓冲式挂钩回路 3002.0 psi 20700.0 kPa Less

转向

宽度 - 向右转 180° 44.62 ' 13.6 m Less
宽度 - 向左转 180° 47.57 ' 14.5 m Less
转向角 - 右 90° 90° Less
转向角 - 左 85° 85° Less

维修保养加注容量 - 推土机

曲轴箱 17.0 gal 64.0 L Less
变速箱 36.0 gal 136.0 L Less
差速器 36.0 gal 136.0 L Less
终传动(每侧) 6.0 gal 23.0 L Less
冷却系统 33.0 gal 125.0 L Less
液压储液罐 80.0 gal 303.0 L Less
车轮冷却液(每个) 34.3 gal 130.0 L Less
挡风玻璃冲洗器 0.5 gal 2.0 L Less

维修保养加注容量 - 铲运机

燃油箱 - 657G 421.9 gal 1597.0 L Less
曲轴箱 10.0 gal 38.0 L Less
变速箱 32.0 gal 121.0 L Less
差速器 44.0 gal 168.0 L Less
终传动(每侧) 7.9 gal 30.0 L Less
车轮冷却液(每个) 34.3 gal 130.0 L Less
冷却系统 24.0 gal 89.0 L Less

尺寸

整机宽度 171.0 " 4344.0 mm Less
推土机宽度 141.77 " 3601.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心线 110.75 " 2813.0 mm Less
宽度 - 铲运斗内部 145.0 " 3683.0 mm Less
宽度 – 铲运斗外侧(运输宽度) 154.0 " 3914.0 mm Less
总运输高度 185.4 " 4710.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 146.14 " 3712.0 mm Less
推土机离地间隙 25.39 " 645.0 mm Less
推土机前端至前轴 148.4 " 3770.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 23.94 " 608.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 26.77 " 680.0 mm Less
轴距 391.97 " 9956.0 mm Less
机器总长度 636.38 " 16164.0 mm Less
后轴至机器后端 95.98 " 2438.0 mm Less
勾环长度 – 最大 (推拉) 72.28 " 1836.0 mm Less

重量 - 标准,串联

总运输重量 147959.0 lb 67113.0 kg Less
推土机运输重量 87717.0 lb 39788.0 kg Less
铲运机运输重量 60242.0 lb 27325.0 kg Less
总工作重量 - 空载 150761.0 lb 68384.0 kg Less
前轴 87924.0 lb 39881.0 kg Less
后轴 62837.0 lb 28503.0 kg Less
总工作重量 - 满载 254761.0 lb 115558.0 kg Less
前轴重量 - 满载 128246.0 lb 58172.0 kg Less
后轴重量 - 满载 126515.0 lb 57386.0 kg Less

重量 - 推拉

总运输重量 160505.0 lb 72804.0 kg Less
推土机运输重量 93635.0 lb 42472.0 kg Less
铲运机运输重量 64068.0 lb 29061.0 kg Less
总工作重量 - 空载 160505.0 lb 72804.0 kg Less
前轴 93842.0 lb 42566.0 kg Less
后轴 66663.0 lb 30238.0 kg Less
总工作重量 - 满载 264505.0 lb 119978.0 kg Less
前轴 - 满载 134165.0 lb 60856.0 kg Less
后轴(满载) 130340.0 lb 59121.0 kg Less

操作台

经过重新设计,可提高操作员的舒适性和生产率


动力传动系 - 发动机

采用重负荷柴油技术,提高了性能和效率


动力传动系 - 变速箱

集成式电子元件可监控动力传动系,从而延长部件的使用寿命


电子控制装置

优化的机器性能和先进的诊断能力


缓冲铰接件

卓越的设计和制造实现长久的耐用性


铲运斗

旨在提供快速、精确的装载和操控自如的推料操作


煤斗

经过专门制造以满足特定的应用需求


推拉

两台机器联合用作一台自行装载系统


维修保养方便性

维修保养简单易行


支持

Cat 代理商服务


657G 标配设备

电气系统
  • 倒车警报器
  • 交流发电机,80 安 - 推土机发动机
  • 交流发电机,50 安 - 铲运机发动机
  • 12V 高输出免维护推土机蓄电池(4)
  • 12V 高输出免维护铲运机蓄电池(4)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统 - 推土机
  • 照明系统 - 铲运机
  • 起动插座 - 推土机和铲运机发动机

操作员环境
  • 空调(包括加热器和除霜器)
  • 汽车式保险丝面板,带保险丝拉拔器
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 诊断连接端口(12V)
  • 驾驶室门控灯
  • 发动机转速锁
  • 除霜器风扇
  • 仪表组
  • 喇叭
  • 机具控制操纵手柄
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 2 个无线电开口、扬声器以及 5 安转换器
  • ROPS 驾驶室,带降噪和增压功能
  • 固定式座椅安全带
  • 铲运机发动机控制装置
  • Caterpillar 舒适型布面空气悬浮座椅
  • 方向盘 - 可倾斜和伸缩
  • 存储室
  • 变速箱保持
  • 可外开的滑动式侧窗
  • 层压挡风玻璃
  • 挡风玻璃雨刷器/清洗器 - 前后
  • 腕垫/把手

动力传动系
  • 推土机
  • 铲运机

其他标配设备
  • 推土机
  • 铲运机

657G 选装设备

推拉配置总成

辅助转向装置

-50°C(-58°F)长效冷却液

转向锁

推拉配置总成,带后部散热器防护罩

Product Link