< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

快速装载、高速行驶以及在行驶过程中能进行装载和卸载,缩短了周期时间,从而使 Cat 轮式牵引型铲运机始终能够以最低的单位成本进行高生产率的作业。

发动机

单位:
最大 功率 407.0 hp 304.0 kW Less
推土机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 304 kW(407 hp) 304 kW(407 hp) Less

铲运斗

铲运机堆装容量 24.0 yd3 18.3 m3 Less
额定负载 57600.0 lb 26127.0 kg Less
堆装容量 24.0 yd3 18.3 m3 Less
最大斗门闭合力 50580.0 lb 225.0 kN Less
最大斗门开度 69.6 " 1767.0 mm Less
最大挖方深度 12.4 " 315.0 mm Less
最大展幅深度 21.3 " 540.0 mm Less
切割刀口处的最大离地间隙 23.4 " 594.0 mm Less
最大液压穿透力 130390.0 lb 580.0 kN Less
平装容量 17.1 yd3 13.0 m3 Less
切割刀口厚度 0.9 " 22.0 mm Less
铣刀外侧的挖方宽度 123.5 " 3136.0 mm Less

变速箱

最大速度(满载) 33.5 mph 53.9 km/h Less
前进 1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
前进 2 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
前进 3 档 7.5 mph 12.1 km/h Less
4 前进档 10.1 mph 16.3 km/h Less
5 前进档 13.6 mph 21.9 km/h Less
6 前进档 18.4 mph 29.6 km/h Less
7 前进档 24.8 mph 39.9 km/h Less
8 前进档 33.5 mph 53.9 km/h Less
倒退 5.7 mph 9.2 km/h Less

液压系统

缓冲式挂钩回路流量 10.6 gal/min 40.1 L/min Less
缓冲铰接件油缸缸径 5.5 " 140.0 mm Less
缓冲铰接件油缸冲程 9.9 " 251.0 mm Less
推拉式钩环油缸缸径 3.5 " 90.0 mm Less
推拉式钩环油缸冲程 16.3 " 415.0 mm Less
铲运机回路流量 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
辅助转向回路流量 10.3 gal/min 39.0 L/min Less
转向回路流量 61.8 gal/min 234.0 L/min Less
转向油缸缸径 5.0 " 127.0 mm Less
转向油缸冲程 44.4 " 1128.0 mm Less
铲运斗缸径 5.5 " 140.0 mm Less
铲运斗油缸冲程 33.3 " 845.0 mm Less
斗门油缸缸径 5.9 " 150.0 mm Less
斗门油缸冲程 22.2 " 565.0 mm Less
推料器油缸缸径 5.5 " 140.0 mm Less
推料器油缸冲程 61.0 " 1550.0 mm Less

转向

转向角 - 右 85º 85º Less
转向角 - 左 82º 82º Less

维修保养加注容量 - 推土机

发动机曲轴箱 8.75 gal 33.0 L Less
挡风玻璃冲洗器储液罐 1.3 gal 5.0 L Less
变速箱 18.5 gal 70.0 L Less
差速器 45.8 gal 173.0 L Less
终传动(每侧) 5.0 gal 19.0 L Less
冷却系统 17.0 gal 64.0 L Less
液压储液罐 22.0 gal 83.0 L Less

维修保养加注容量 - 铲运机

燃油箱 201.6 gal 763.0 L Less
非动力式车轮 1.1 gal 4.0 L Less

标准

标准 标准 标准 Less

推土机发动机 - 美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB

缸径 5.1 " 130.0 mm Less
排量 763.0 in3 12.5 L Less
最大 功率(所有档位)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
最大 参考电源发动机转速 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
冲程 6.2 " 157.0 mm Less
推土机发动机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

推土机发动机 – 以前的美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 配置*

缸径 5.1 " 130.0 mm Less
排量 763.0 in3 12.5 L Less
最大 功率(所有档位)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
最大 参考电源发动机转速 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
冲程 6.2 " 157.0 mm Less
推土机发动机 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

重量 – 机器符合美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB 排放标准

推拉 - 满载,基于额定负载 141141.0 lb 63567.0 kg Less
推拉 - 工作重量 - 燃油箱加满 82541.0 lb 37440.0 kg Less
推拉 - 装运重量 - 10% 燃油 81090.0 lb 36782.0 kg Less
推拉 - 满载,基于额定负载 137374.0 lb 62312.0 kg Less
标准 - 工作重量 - 燃油箱加满 79774.0 lb 36185.0 kg Less
标准 - 装运重量 - 10% 燃油 78279.0 lb 35507.0 kg Less

重量 – 机器符合以前的美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准

推拉 - 满载,基于额定负载 135597.0 lb 63320.0 kg Less
推拉 - 工作重量 - 燃油箱加满 81996.0 lb 37193.0 kg Less
推拉 - 装运重量 - 10% 燃油 80502.0 lb 36515.0 kg Less
推拉 - 满载,基于额定负载 136830.0 lb 62065.0 kg Less
标准 - 工作重量 - 燃油箱加满 79230.0 lb 35938.0 kg Less
标准 - 装运重量 - 10% 燃油 77735.0 lb 35260.0 kg Less

操作台

符合人体工程学设计,操作员全天操作舒适、控制良好且生产率高。


操作员舒适性

舒适、自信的操作员带来高生产率。


动力传动系 - 发动机

Cat® C13 ACERT™ 发动机动力强劲、安全可靠且工作高效。


动力传动系 - 变速箱

能向地面施加更大动力,生产率更高。


结构

卓越的设计和制造,使其具有长久的耐用性。


铲运斗

由 Caterpillar 设计和制造,性能强劲,功能可靠。


装载选项

灵活的装载选项可适应不断变化的施工现场条件。


集成技术

技术选项可提高操作员舒适度,增加生产率。


全面的客户支持

享受 Cat® 代理商的服务,可助您降低运营成本,延长机器的运行时间。


安全

安全性是所有机器和系统在设计时不可或缺的组成部分。


621H 标配设备

动力传动系 - 推土机
  • 配备 MEUI 的 C13 ACERT 发动机
  • Cat 发动机制动器
  • 电起动,24V
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 风扇,液压系统
  • 柴油颗粒滤清器(DPF)后处理(适用于满足美国 EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB 排放标准的发动机)
  • 地面发动机停机装置
  • 铝质单体内芯散热器
  • 曲轴箱护罩
  • 消音器(适用于满足美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准的发动机)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:• 主要和辅助液压湿盘 • 由弹簧推动的液压释放式制动
  • 油门锁
  • 变速箱:• 8 档行星动力换档 • ECPC 控制装置 • APECS 软件 • 可编程最高档选择 • 变速箱保持 • 差速锁 • 动力传动系护罩

动力传动系 - 铲运机
  • 制动系统:• 主要和辅助液压湿盘 • 由弹簧推动的液压释放式制动
  • 4 档(变矩器驱动)行星动力换档变速箱

电气 - 推土机
  • 150 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:• 卤素车头灯 • 带有危险警告功能的转向信号指示灯 • LED 泛光灯、卤素灯(2)、铲刃(1)、铲斗(2)、侧面视野(2)
  • 起动/充电插座

电气 - 铲运机
  • 倒车警报器
  • 照明系统:• LED 制动灯 • 带有危险警告功能的 LED 转向信号灯

操作员环境 - 推土机
  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制
  • 衣帽钩
  • 带有固定带的饭盒平台
  • 诊断连接(2)
  • 12V 电源端口(2)
  • 差速器锁(1)
  • 驾驶室门控灯
  • 电喇叭
  • T 形手柄机具控制
  • 后视镜
  • 无线电预留装置,12V
  • 增压 ROPS/FOPS 驾驶室
  • 键盘开关
  • 安全凸舌摇杆开关
  • 停车制动器
  • 静态两件式座椅安全带
  • 舒适系列 3 空气悬浮座椅,可旋转 30 度
  • 带衬垫、可倾斜和伸缩的转向轮
  • 仪表板存储区(如果未配备 WAVS 或 Cat 坡度控制)
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动式车窗
  • 层压缩进式车窗
  • 前后窗挡风玻璃雨刷器(包括冲洗器)
  • 门锁
  • Messenger 显示屏 - 仪表和报警灯,包括:• 冷却液温度 • 发动机油温 • 液压油温 • DPF 温度 • 燃油油位 • 停车制动器 • 机具锁止 • 制动系统 • 需要再生 • 油门锁 • 系统电压 • 辅助转向 • 勾环向下 • 差速锁 • 斗门浮动 • 变速箱保持装置 • 缓冲铰接件 • 远光灯 • 操作灯 • 发动机速度(rpm)• 档位选择失效 • DPF 加注液位

油液
  • -37°C(-34°F)长效冷却液

其他标配设备 - 推土机
  • 缓冲铰接件
  • 带有加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属防护板
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 前牵引销
  • 防破坏锁

其他标配设备 - 铲运机
  • 快速下降铲斗阀
  • 防破坏锁
  • 加长压块

621H 选装设备

推拉配置总成

序列辅助装置

装载辅助装置

Cat 坡度控制

辅助转向系统

铲运机防护板延长件

电动上下扶梯

Cat 主动驾驶管理(ARM)座椅

快速加油

HID 工作灯

-51°C(-61°F)低温环境油液

工作区域视像系统(WAVS,Work Area Vision System)- 三个摄像头监视右侧、铲刃和机器正后方,并显示在驾驶室中的显示屏上

外部转向锁

驾驶室预滤器

驾驶室旋转标志灯

气动喇叭