< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

一般数据

单位:
180° 路缘间转弯宽度 38.71 ' 11.8 m Less
燃油箱加注容量:铲运机 201.0 gal 763.0 L Less
最大挖方深度 12.4 " 315.0 mm Less
最大展幅深度 21.3 " 540.0 mm Less
运输总高度 13.22 ' 4.03 m Less
总宽度 11.71 ' 3.57 m Less
额定负载 26127 kg(57610 lb);26.19 公吨(28.81 短吨) 26127 kg(57610 lb);26.19 公吨(28.81 短吨) Less
铲运机堆装容量 24.0 yd3 18.4 m3 Less
铲运机容量:平装 17.1 yd3 13.0 m3 Less
轮胎:铲运机 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
轮胎:推土机驱动 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
最大速度(满载) 33.5 mph 53.9 km/h Less
挖方宽度 10.3 ' 3.14 m Less

发动机

发动机型号:推土机 Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less
飞轮功率:推土机 407.0 hp 304.0 kW Less
注意 Cat C13 ACERT 发动机符合美国 环保署(EPA)Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。 Cat C13 ACERT 发动机符合美国 环保署(EPA)Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。 Less
额定发动机转速:推土机 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

推土机发动机

飞轮功率:推土机/铲运机 304 kW(407 hp) 304 kW(407 hp) Less

铲运斗

铲运机堆装容量 24.0 yd3 18.4 m3 Less

变速箱

最大速度(满载) 33.5 mph 53.9 km/h Less

维修保养加注容量

冷却系统 11.89 gal 45.0 L Less
曲轴箱 8.08 gal 30.58 L Less
柴油机尾气处理液 8.0572 gal 30.5 L Less
燃油箱 216.09 gal 818.0 L Less
液压系统 21.926 gal 83.0 L Less
变速箱系统 24.76 gal 93.0 L Less

尺寸

整机宽度 141.1 " 3585.0 mm Less
推土机宽度 133.1 " 3381.0 mm Less
宽度 - 铲运斗内部 120.0 " 3048.0 mm Less
宽度 - 后胎外侧 128.9 " 3275.0 mm Less
总运输高度 158.6 " 4029.0 mm Less
至驾驶室顶部的高度 142.2 " 3612.0 mm Less
推土机离地间隙 21.9 " 557.0 mm Less
推土机前端至前轴 122.8 " 3119.0 mm Less
轮轴至垂直连结销的距离 21.3 " 540.0 mm Less
铲运机铲刀最大高度 20.5 " 520.0 mm Less
轴距 314.9 " 7998.0 mm Less
后轴至机器后端 114.1 " 2898.0 mm Less
最大长度(推拉) 613.2 " 15576.0 mm Less
机器总长度(标准) 551.8 " 14015.0 mm Less
机器总宽度 - 梯子放下 149.2 " 3790.0 mm Less
宽度 - 后轮胎中心 90.2 " 2290.0 mm Less

非推拉式

工作重量(空载) 79787.0 lb 36185.0 kg Less
总长度 45.9 ' 14.02 m Less

推拉

工作重量(空载) 80630.0 lb 36567.0 kg Less
总长度(勾环向下) 51.1 ' 15.58 m Less

驾驶室

外部噪声级 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 111.5 dB(A)。 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 111.5 dB(A)。 Less
ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准 Less

安全规范合规标准

制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
防落物保护结构(FOPS) ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 Less
倒车警报 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
防滚翻保护结构 (ROPS) ISO 3471:2008,不超过 17084 kg(37664 lb) ISO 3471:2008,不超过 17084 kg(37664 lb) Less
座椅安全带 SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
转向系统 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

行驶速度(极限)

变速箱档位:8 档 33.5 mph 53.9 km/h Less
变速箱档位:5 档 13.6 mph 21.9 km/h Less
变速箱档位:1 档 3.1 mph 5.0 km/h Less
变速箱档位:4 档 10.1 mph 16.3 km/h Less
变速箱档位:倒档 5.7 mph 9.2 km/h Less
变速箱档位:2 档 5.5 mph 8.9 km/h Less
变速箱档位:7 档 24.8 mph 39.9 km/h Less
变速箱档位:6 档 18.4 mph 29.6 km/h Less
变速箱档位:3 档 7.5 mph 12.1 km/h Less

机具循环时间

斗门降下 3.8 秒 3.8 秒 Less
斗门升起 2.95 秒 2.95 秒 Less
勾环降下 3.2 秒 3.2 秒 Less
勾环升起 1.8 秒 1.8 秒 Less
铲斗降下 3.5 秒 3.5 秒 Less
铲斗升起 3.0 秒 3.0 秒 Less
推料器伸出 5.2 秒 5.2 秒 Less
推料器收回 6.7 秒 6.7 秒 Less

主要特性和优点


621K 标配设备

动力传动系 - 推土机
  • 采用 MEUI™ 技术的 Cat C13 ACERT 发动机
  • Cat 发动机制动器
  • 电起动,24V
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 液压系统风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 采用铝单体内芯的散热器(每英寸 9 片散热鳍片)
  • 曲轴箱护罩
  • 消音器(只适用于管制较松的地区或非管制地区中使用的发动机配置总成)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:- 主要和辅助液压湿盘 - 弹簧施压、液压释放式停车制动 - 油门锁
  • 变速箱:- 八速行星动力换档 - ECPC 控制装置 - APECS 软件 - 可编程最高档位选择 - 变速箱保持装置 - 差速锁 - 动力传动系护罩 - 防滑标准轮胎 - 地面速度控制 - 机器速度限制 - 差速锁保护

动力传动系 - 铲运机
  • 制动系统:- 主要和辅助液压湿盘

电气 - 推土机
  • 150 A 交流发电机
  • 12V、1000 CCA 免维护、高输出蓄电池(4 个)
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:- 卤素车头灯 - 带有危险警告功能的转向信号灯,LED 泛光灯,(2)铲刃,(1)铲斗,侧面视野卤素灯(2)
  • 起动/充电插座

电气 - 铲运机
  • 倒车警报器
  • 照明系统:- LED 制动灯 - 带有危险警告功能的 LED 转向信号灯

操作员环境 - 推土机
  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制
  • 衣帽钩
  • 带有固定带的饭盒平台
  • 诊断连接(2)
  • 12V 电源端口(2)
  • 差速器锁(1)
  • 驾驶室门控灯
  • 电喇叭
  • T 形手柄机具控制
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • 增压 ROPS/FOPS 驾驶室
  • 键盘开关:- 油门锁 - 雨刷器/清洗器 - 危险警告灯 - 减速等级选择 - 工作灯开关 - Messenger 显示屏上的信息模式
  • 安全凸舌摇杆开关
  • 静态两件式座椅安全带
  • Cat 高级驾驶管理(ARM)座椅,Cat 舒适系列 3,可旋转 30 度
  • 带衬垫、可倾斜和伸缩的转向轮
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动式车窗
  • 层压缩进式车窗
  • 前后窗挡风玻璃雨刷器(包括冲洗器)
  • 门锁
  • Messenger 显示屏
  • 仪表和报警灯,包括:- 冷却液温度 - 发动机机油温度 - 液压油温度 - DPF 温度 - 燃油油位 - 停车制动器 - 机具锁止 - 制动系统 - 需要再生 - 油门锁 - 系统电压 - 辅助转向 - 勾环向下 - 自动推料器 - 差速锁 - 斗门浮动 - 变速箱保持装置 - 缓冲铰接件 - 远光灯 - 操作灯 - 发动机转速(rpm)- 档位选择 - DEF 加注液位

油液
  • -37°C(-34°F)长效冷却液

其他标配设备 - 推土机
  • 高级缓冲铰接件
  • 带有加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属防护板
  • 发动机冷却液加热器,120V
  • 轮辋(2)
  • 前牵引销
  • 防破坏锁
  • 发动机冷却液加热器,120V

其他标配设备 - 铲运机
  • 铲斗:- 18.4 m3(24 yd3),堆装 - 14.1 m3(18.4 yd3),平装
  • 防破坏锁
  • 液压位置感应油缸(铲斗提升和斗门)

621K 选装设备

转向配置总成
  • 辅助转向配置总成

集成技术
  • 序列辅助配置总成
  • 装载辅助装置
  • 带装载辅助装置的 Cat 坡度控制系统

其他工装
  • 摄像头配置总成 - WAVS
  • 转向锁 - 外部
  • 驾驶室标志灯
  • 气动喇叭
  • 气动喇叭和标志灯
  • 铲运机防护板
  • 溢流护罩
  • 配线总成

工作灯附件
  • HID 工作灯

环境工作能力配置总成
  • 高温环境冷却装置 HRC
  • 低温环境冷却装置 HRC
  • 高温环境冷却装置 LRC
  • 低温环境冷却装置 LRC

其他工装
  • 制造年份铭牌

维修服务说明
  • 贴膜配置总成 - 美国 (ANSI)
  • 贴膜配置总成 - 国际(ISO)