CPM900

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® 连续供电模块(Cat CPM,Continuous Power Module)可以提供持续的电力保护,可以防止电涌、电压下陷和断电等情形导致运营停止或者造成宝贵数据丢失或系统容量下降。 Caterpillar 工程师在设计 CPM 时确保实现最高的可靠性和空间利用率,并且从整个 Cat 产品的角度优化了所有关键组件,例如发电机组、高效不间断电源设备(UPS,Uninterruptible Power Supply)和自动转换开关(ATS,Automatic Transfer Switch)。 当公用电网断电时,飞轮将保持 UPS 输出,直到发电机启动且 ATS 转换到发电机供电。

CPM900 技术规格

单位:
连续功率输出 900 kVA(720 kW @ PF 0.8) 900 kVA(720 kW @ PF 0.8) Less
电压 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 Less
频率 60 Hz +/- 10% 最大值(可编程) 60 Hz +/- 10% 最大值(可编程) Less
尺寸(ISO 20’ 高柜) 12192 x 2438 x 2896 mm(480 x 96 x 114") 12192 x 2438 x 2896 mm(480 x 96 x 114") Less
重量 25750 kg / 56770 lbs 25750 kg / 56770 lbs Less
噪音水平(发电机联网) 85 dBA@1m 85 dBA@1m Less

UPS 技术规格

最大 kVA/(kW) 900(720) 900(720) Less
输入电压 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 Less
输入电压范围 +10% / ‐15%(可编程) +10% / ‐15%(可编程) Less
最大连续输入 1200 1200 Less
交流输出电压 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 480 VAC 3 相、3 线 + 接地 Less
飞轮类型 900Z 系列多模块系统(MMS,Multiple Module System) 900Z 系列多模块系统(MMS,Multiple Module System) Less
480 VAC 时的交流输出电流(安培) 1084 1084 Less
交流输出频率 60 Hz(电源同步)正常操作 +/-2% 空转 60 Hz(电源同步)正常操作 +/-2% 空转 Less
认证 UL 1778 认证、EN5009-1-1、CUL CAN?CSA 22.2 No. 107.1 认证、CE 标记 UL 1778 认证、EN5009-1-1、CUL CAN?CSA 22.2 No. 107.1 认证、CE 标记 Less

发电机组技术规格

型号 Cat C32 Cat C32 Less
电源功率输出 1000 kVA 备用 1000 kVA 备用 Less
发动机型号 C32 ATAAC、V-12、4 冲程水冷柴油发动机 C32 ATAAC、V-12、4 冲程水冷柴油发动机 Less
排量 1958.86 in3 32.1 L Less
调速器类型 ADEM™A4 ADEM™A4 Less
燃油系统 MEUI™ MEUI™ Less
发电机支架尺寸 1424 1424 Less
发电机励磁 Internal Excitation Internal Excitation Less
发电机电压调节器 3 相感应 3 相感应 Less
发电机电压调节 小于 +/- 0.5%(稳态和 3% 速度变化) 小于 +/- 0.5%(稳态和 3% 速度变化) Less

Cat 柴油发动机

  • 可靠、坚固、耐用的设计
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
  • 发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 行业领先的马达起动能力
  • IP 23 保护
  • 认证和标准

     欧盟合规证书  2006/42/EC 机械指令(MD,Machinery Directive) 2006/95/EC 低电压指令(LV) 89/336/EEC EMC 指令  EN 12601 往复式内燃机驱动的发电机组  EN 61439 低压开关设备和控制设备组件  EN 62040-1 不间断电源系统(UPS,Uninterruptible Power System)– UPS 一般和安全要求  EN 60204 机械安全 – 机器的电气设备  2000/14/EC 室外噪音排放

    全球产品支持

     Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维护和维修协议。  适用于整个 Cat CPM 的单一服务合同  Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。  Cat S•O•SSM 计划能够以经济划算的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品

    UPS 发电机组集成

    由于消除了谐波失真,UPS 可以与发电机组无缝配合作业,以提供更高的总电气负载能力,而且不会导致发电机组体积过于庞大。 Cat UPS 可以有效地将发电机组与高负载和瞬态响应隔离开来,并且提高了故障清除能力。 CPM 在出厂时进行测试,并且所有的可编程集成参数在工厂内进行调节,从而确保更高的系统稳定性,并改善系统的整体操作性能。

    UPS 降低运行成本

    与传统的蓄电池 UPS 产品相比,Caterpillar 的产品提供更高的工作效率(>97%),这意味着每年可以节约更多成本。 此外,更低的 Cat UPS 热损耗能够在产品的使用寿命内降低预计的 HVAC 成本和用电量。

    UPS 卓越的设计

    卓越的系统设计和整个系统中采用的坚固的数字化部件构成了市场上最可靠、无故障的 UPS 系统。 在业内最小的套件内提供出色的保护,实现了最高的效率和卓越的性能。

    自动转换开关

    4 极开路转换式自动转换开关用于在公用电网电源和发电机之间切换负载。 它的规格完全符合发电机输出,并结合了方便的、适用于连续和非关键负载的客户连接。 此外,连接点还适用于负载组测试和租赁发电机组。

    CPM900 标配设备

    飞轮储能
    • 小巧紧凑、无需蓄电池、低成本维护/操作

    起动系统
    • 发电机组启动模块提供高达 1725 A 的冷起动电流(24 VDC),并为发电机组启动蓄电池提供冗余,从而实现最高的系统可靠性。 集成蓄电池充电器。

    控制系统
    • 安装在 UPS/ATS/发电机组上的 LCD 监视器/控制 HMI 面板。 通过自诊断功能对重要部件进行监控并报警。 安装在容器外面的两(2)个警告塔灯。

    与集成系统通信
    • 用于远程通讯的集成调制解调器。 MODBUS(RTU 或 TCP/IP)。 通过以太网或电子邮件进行远程通知和监控。 RS232 或 RS485 串行连接。 提供实时监控软件(UPS 视图/EMCP 监控软件)。

    冷却系统
    • 安装在容器输入和输出上的遮板。 UPS 上的冗余冷却风扇由温控装置来调节转速。

    发动机冷却液系统
    • 水套水加热器。 冷却液液位目测表。

    开关设备集成
    • 自动转换开关(ATS,Automatic Transfer Switch)– 由基于微处理器的装置控制。 集成式维护旁路。 方便的客户连接,旨在实现连续负载和非关键负载输出。 燃油系统 集成式燃油系统,包括燃油箱、带一体式油水分离器的燃油粗滤器、

    燃油系统
    • 集成式燃油系统,包括燃油箱、带一体式油水分离器的燃油粗滤器、燃油细滤器和加油泵。

    CPM900 选装设备

    非关键负载功率输出断路器

    适用于定制项目的开关设备

    用于发电机负载测试的集成式负载组断路器

    灭火系统

    自动输油泵

    更低的噪音水平

    极地(-30 摄氏度)和热带(+50 摄氏度)环境温度条件

    出厂目击测试