3516E(50 Hz)高电压

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

3516E 柴油发电机组提供 2750 kVA 至 3000 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的关键、备用和常用电源应用领域的需求,并且符合您的质量标准。 我们设计的每款产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并且只需一步便可承担 100% 的额定负载。 我们还会对部分机型执行地震认证,以使您能够在遇到意外干扰时依然能够持续发电。 集成的控制系统,包括 Cat® UPS、ATS 和开关设备,可确保持续供电并通过现场和远程的监控选件来保持与车队的连接。 我们的 EMCP 4 控制面板提供了灵活的选件并具有用户友好的界面,将您的管理和诊断工具集于一身。 EMCP 4.4 控制器提供了多发电机组并联能力,使您能够通过增加发电机组来提高产能和发电机组冗余度,从而满足您的要求。 没有两种电力需求是一样的,正因为如此,我们才会提供多种附件和螺栓固定式系统扩展附件。 请查找适用于您的空间要求和环境条件的灵活包装选择。 我们的 3516E 发电机组能够轻松应对能源挑战 — 并可灵活定制以应对您面临的特定挑战。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 2750 kVA 2750 kVA Less
最大额定功率 3000 kVA 3000 kVA Less
电压 6300 到 11000 伏 6300 到 11000 伏 Less
频率 50 Hz 50 Hz Less
速度 1500 RPM 1500 RPM Less

发电机组配置

排放/燃油策略 低油耗 低油耗 Less

发动机技术规格

发动机型号 3516E、SCAC、V-16、4 冲程、水冷柴油机 3516E、SCAC、V-16、4 冲程、水冷柴油机 Less
压缩比 14:1 14:1 Less
进气方式 TA TA Less
调速器类型 Adem™5 Adem™5 Less
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程(HD) 8.46 " 215.0 mm Less

Cat 柴油发动机

  • 可靠、坚固、耐用的设计
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
  • 发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 行业领先的马达起动能力
  • 高效率
  • Cat EMCP 控制面板

    EMCP 控制器具有您期待 Cat 设备能够具备的可靠性和耐用性。 EMCP4 是一个可扩展的控制平台,可以确保发电机组可靠地运行,并提供有关功率输出和发动机运行的全面信息。 您可以进一步定制 EMCP4 系统,以便通过各种编程和扩展模块来满足您的需求。

    地震认证

  • 可以执行地震认证。
  • 锚固详细信息因现场而异,取决于多种因素,例如发电机组大小、重量和混凝土强度。
  • IBC 认证要求所用的锚固系统由专业工程师检查和批准
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007、CBC 2010
  • 设计标准

    发电机组能够根据 NFPA 110 标准一步到位承担 100% 的额定负载,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。

    一站式供应商

    借助经过认证的扭转振动分析,执行了全面的原型测试

    全球产品支持

    Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维护和维修协议。 Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。 Cat® S•O•SSM 计划能够以经济的方式检测发动机内部组件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品。

    3516E(50 Hz)高电压 标配设备

    进气口
    • 空气滤清器

    冷却
    • 安装在组件上的散热器

    排气装置
    • 法兰排气口

    燃油
    • 带集成式油水分离器的燃油粗滤清器
    • 燃油细滤器
    • 燃油注油泵

    发电机
    • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
    • IP23 防护

    电源终端
    • 母线

    控制面板
    • EMCP 4 发电机组控制器

    常规
    • 喷漆 - Caterpillar Yellow(不包括具有黑色光泽的导轨和散热器)

    起动/充电
    • 重负荷起动系统
    • 充电交流发电机

    3516E(50 Hz)高电压 选装设备

    排气装置
    • 排气管消音器
    • 排气管扩张器
    • 伸缩接头

    发电机
    • 防凝加热器
    • 励磁:[] 永久励磁(PM)

    电源终端
    • 符合 IEC 标准的断路器

    控制面板
    • EMCP (4.2)(4.3)(4.4)
    • 调速器温度监控和防护
    • 负载分配模块
    • 数字 I/O 模块
    • 远程监控软件

    安装件
    • 橡胶防振安装
    • 弹簧式隔振器
    • IBC 隔振器

    起动/充电
    • 蓄电池充电器
    • 超大型蓄电池
    • 水套水加热器

    常规
    • 以下选项基于区域和产品配置:
    • 按照适用的建筑法规 IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007 执行地震认证
    • EU 合格证明(CE)
    • EEC 符合性声明
    • 外壳:声音衰减、天气保护
    • 自动传输开关(ATS)
    • 集成式和底座下燃油箱