G3512A

< 后退

  • 2000 到 3000 ekW、2500 到 3750 kVA
  • 50 Hz 1500 RPM 或 60 Hz 1800 RPM
  • 380 到 13800 伏
  • 适用于备用、主要和持续发电应用场合
融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定功率 777 ekW 777 ekW Less
燃料类型 天然气、沼气 天然气、沼气 Less
最高电力效率 34.5% 34.5% Less
最大备用额定功率 - - Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rpm 1200/1500 rpm 1200/1500 rpm Less

发动机技术规格

发动机型号 G3512A G3512A Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
排量 3158.0 in3 52.0 L Less
进气方式 TA TA Less

发电机组尺寸

长度 169.0 " 4281.0 mm Less
宽度 68.0 " 1736.0 mm Less
高度 76.0 " 1940.0 mm Less
发电机组干重 23830.0 lb 10807.0 kg Less

全套附件

  • 由工厂设计和测试的多种螺栓固定式系统扩展附件
  • 灵活的包装选择,可通过简单、经济划算的方式进行安装
  • 全球产品支持

    Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维护和维修协议。 Cat 代理商在 200 个国家和地区拥有超过 1800 家代理分店。Cat® S•O•SSM 计划能够以经济划算的方式检测发动机内部部件的状况,还能够检测是否存在有害的流体和燃烧副产品。

    久经考验的系统

    CAT SR4B 发电机

    匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性。 行业领先的机械和电气设计。 高效率

    Cat 电子控制系统

    简单的用户友好型界面和导航 数字监控、计量和保护设置。 功能全面的功率计量和继电保护。 遥控和监视能力选件

    CAT® G3512 燃气发动机

    可以灵活地与多种气体燃料配合使用;高温冷却选件提高了热效率;稳健的设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本;电子控制装置优化了性能

    G3512A 标配设备

    进气口
    • 安装在组件上的空气滤清器,带保养指示器

    控制面板
    • EMCP II+

    冷却
    • 单级后冷器,带机械泵、自动调温器
    • 水套水和机油冷却器组合回路,带机械泵和自动调温器

    排气装置
    • 水冷式排气管
    • 个别排放口热电偶

    燃油系统
    • 天然气额定值(31.5 到 47.2 MJ/NM3)
    • 高压燃油系统
    • 高压燃气压力调节器

    发电机
    • SR4B
    • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带 3 相感应和 KVAR/PF 控制装置
    • 母线连接
    • 防凝空间加热器
    • 永久励磁
    • 成型绕组定子,带海岸绝缘防护装置
    • 铂质定子绕组温度探测器

    起动/充电
    • 24V 起动马达
    • 蓄电池断路开关

    常规
    • 喷漆 - Caterpillar Yellow(不包括具有黑色光泽的导轨和散热器)
    • 曲轴减振器和护罩
    • 操作和维护手册
    • 零件手册

    G3512A 选装设备

    进气口
    • 进气口适配器

    控制面板
    • 本地警报模块
    • 远程报警器
    • 远程通信模块(PL1000T、PL1000E)
    • 控制面板拆卸

    冷却
    • 原水后冷器
    • 可清洁后冷器芯

    排气装置
    • 法兰
    • 排气管扩张器
    • 弯管
    • 伸缩接头

    燃油系统
    • 燃油滤清器
    • 丙烷和相关气体燃料额定值
    • 断气阀

    发电机
    • 低电压扩展盒
    • 电缆接入盒
    • 轴承温度探测器
    • 欧洲版母线
    • 发电机空气滤清器
    • 空间加热器停机继电器

    起动/充电
    • 蓄电池充电器
    • 超大型蓄电池
    • 水套水加热器
    • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
    • 双起动器

    常规
    • 发动机盘动总成
    • EEC D.O.I 和其他认证
    • 曲轴箱防爆安全阀