G3516E

< 后退

  • 2000 到 3000 ekW、2500 到 3750 kVA
  • 50 Hz 1500 RPM 或 60 Hz 1800 RPM
  • 380 到 13800 伏
  • 适用于备用、主要和持续发电应用场合
融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定功率 1603 ekW 1603 ekW Less
燃料类型 天然气 天然气 Less
最高电力效率 41.7% 41.7% Less
最大备用额定功率 1603 1603 Less
频率 50 Hz 50 Hz Less
rpm 1500 rpm 1500 rpm Less

发动机技术规格

发动机型号 G3516E G3516E Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
排量 4210.0 in3 69.0 L Less
进气方式 TA TA Less

发电机组尺寸

长度 219.0 " 5523.0 mm Less
宽度 72.0 " 1828.0 mm Less
高度 92.0 " 2340.0 mm Less
发电机组干重 31226.0 lb 14161.0 kg Less

排放

符合全球的大多数排放要求,在不进行后处理时的氮氧化物排放量仅为 0.5 g/bhp-hr。

全套附件

  • 由工厂设计和测试的多种螺栓固定式系统扩展附件
  • 灵活的包装选择,可通过简单、经济划算的方式进行安装
  • 久经考验的系统

    全球产品支持

    Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维护和维修协议。 Cat 代理商在 200 个国家和地区拥有超过 1800 家代理分店。Cat® S•O•SSM 计划能够以经济划算的方式检测发动机内部部件的状况,还能够检测是否存在有害的流体和燃烧副产品。

    CAT SR4B 发电机

    匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性。 行业领先的机械和电气设计。 高效率

    Cat EMCP II+ 控制系统

    简单的用户友好型界面和导航 数字监控、计量和保护设置。 功能全面的功率计量和继电保护。 已通过 UL508A 认证。 遥控和监视能力选件

    CAT® G3516E 燃气发动机

    稳健的高速柴油缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本。 可使用低压气体燃料实现最高的性能。 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性。 点火系统和空气/燃料比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率。 一个电子控制模块可处理所有发动机功能:点火、调速、空气/燃料比控制和发动机保护

    G3516E 标配设备

    进气口
    • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

    控制面板
    • EMCP II+

    冷却
    • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
    • 水套水和 SCAC 自动调温器
    • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头
    • SCAC 回路上的 Cat 法兰

    排气装置
    • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
    • 中段冷却式涡轮增压器,带 Cat 法兰出口
    • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的个别排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和关机功能的 GECM

    冷却
    • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
    • 水套水和 SCAC 自动调温器
    • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头
    • SCAC 回路上的 Cat 法兰

    燃油系统
    • 电子燃油计量阀
    • 节流阀板、24V DC 执行器,由 GECM 控制
    • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 4.5 到 34.5KPa 的干气管道天然气

    发电机
    • SR4B
    • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带 3 相感应和 KVAR/PF 控制装置
    • 无功电压降
    • 母线连接
    • 绕组温度探测器
    • 防凝空间加热器

    起动/充电
    • 24V 起动马达
    • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
    • 蓄电池断路开关
    • 60A 24V 充电交流发电机(只在 60Hz 1800 rpm 时是标准配置)

    常规
    • 喷漆 - Caterpillar Yellow(不包括具有黑色光泽的导轨和散热器)
    • 曲轴减振器和护罩
    • 操作和维护手册
    • 零件手册

    G3516E 选装设备

    进气口
    • 安装支架
    • 带预滤器的空气滤清器

    控制面板
    • 本地警报模块
    • 远程报警器
    • 远程通信模块(PL1000T、PL1000E)

    冷却
    • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩
    • 入口/出口接头

    排气装置
    • 法兰
    • 排气管扩张器

    燃油系统
    • 燃油滤清器
    • 燃气压力调节器

    发电机
    • 中压和高压发电机和附件
    • 低电压扩展盒
    • 电缆接入盒

    常规
    • 曲轴箱防爆安全阀
    • 发动机盘动总成