CG260-12

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定功率 3333 ekW(50 Hz)、3000 ekW(60 Hz) 3333 ekW(50 Hz)、3000 ekW(60 Hz) Less
燃料类型 天然气、煤气 天然气、煤气 Less
最高电力效率 43.00% 43.00% Less
最大备用额定功率 3333 ekW(50 Hz)、3000 ekW(60 Hz) 3333 ekW(50 Hz)、3000 ekW(60 Hz) Less
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz Less
rpm 1000 或 900 1000 或 900 Less

发动机技术规格

发动机型号 CG260-12 CG260-12 Less
缸径 10.2 " 260.0 mm Less
冲程 12.6 " 320.0 mm Less
排量 12443.0 in3 203.9 L Less
进气方式 LE LE Less

发电机组尺寸

长度 315.0 " 8000.0 mm Less
宽度 105.0 " 2660.0 mm Less
高度 133.0 " 3390.0 mm Less
发电机组干重 93713.0 lb 42500.0 kg Less