CG132-12

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定功率 600 ekW 600 ekW Less
燃料类型 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气 Less
最高电力效率 42.0% 42.0% Less
最大备用额定功率 - - Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm Less

发动机技术规格

发动机型号 CG132 CG132 Less
缸径 5.2 " 132.0 mm Less
冲程 6.3 " 160.0 mm Less
排量 1605.0 in3 26.3 L Less
进气方式 TA TA Less

发电机组尺寸

长度 145.0 " 3690.0 mm Less
宽度 59.0 " 1490.0 mm Less
高度 85.0 " 2160.0 mm Less
发电机组干重 13428.0 lb 6090.0 kg Less

高效率

每年可节省高达 15% 的燃料成本,并提高您的盈利能力。 CG132 燃气发电机借助经过优化的凸轮轴、燃烧室及火花塞提高了效率。

更低的运营成本

发动机部件经过优化,CG132 的润滑油消耗量可比竞争对手的燃气发电机组少 50%,从而为您的公司节省了更多资金。

更小的占用空间

CG132 的占用空间比类似系统少 50% 左右。 空间减少意味着安装成本的降低。

系统控制

利用 Cat 全面电子化管理系统控制整个系统,不只是控制发动机。 可以对热回收模块、废气后处理系统及燃料处理系统等辅助设备实现无缝控制或监控。各气缸温度和压力监控以及抗震控制等功能可确保实现最大功率输出,并且最大限度地利用燃料,即便燃气组分出现波动也不受影响。

灵活的燃料使用

我们的气体混合器技术和全面电子化管理系统适用于各种燃气,包括消化池气体、填埋气及沼气等难以使用的气体

CG132-12 标配设备

进气口
  • 适用于 CG132-8 的涡轮增压器,带水冷轴承箱
  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板
  • TEM(全面电子化管理)

冷却
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • SCAC 回路上的 Cat 法兰
  • 电动水套水和后冷器冷却液泵
  • 法兰冷却液出口

排气装置
  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • PEARL/低阻力排气系统

燃油系统
  • 电子燃油计量阀
  • 单独控制的气缸监控和点火系统
  • 预燃烧室火花塞

发电机
  • 无功电压降
  • 母线连接
  • 绕组温度探测器
  • 防凝空间加热器
  • 3 相感应和 KVAR/PF 控制装置

起动/充电
  • 24V 起动马达
  • 蓄电池断路开关

常规
  • 曲轴减振器和护罩

CG132-12 选装设备

进气口
  • 安装支架
  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

冷却
  • CHP 滑板