< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

从设施的天然气燃料热电联供(CHP)系统和应急供电,到可为当地电网提供支持的可再生沼气能源,再到煤矿瓦斯发电,Caterpillar 拥有广泛而可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定值 143 ekW 143 ekW Less
燃油类型 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 Less
最高电力效率 31.9% 31.9% Less
最大备用额定值 160160 160160 Less
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz Less
转速 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm Less

发动机技术规格

发动机型号 G3306 G3306 Less
缸径 4.8 " 121.0 毫米 Less
冲程 6.0 " 152.0 毫米 Less
排量 638.0 in3 10.5 L Less
进气方式 NA、TA、LE NA、TA、LE Less

发电机组尺寸

长度 126.0 " 3200.0 毫米 Less
宽度 52.0 " 1329.0 毫米 Less
高度 68.0 " 1729.0 毫米 Less
发电机组干重 4400.0 磅 1995.0 公斤 Less