Cat 光伏模组

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

与传统的晶体硅太阳能模组相比,Cat® 薄膜高效模组提供了久经考验的性能优势。 Cat PVT115 模组生产的能源要多于具有相同额定功率的同类竞争模组,可为客户提供优异的性能和可靠性。

技术摘要

单位:
标称功率 每个面板 115W 每个面板 115W Less
模组类型 先进的薄膜太阳能 先进的薄膜太阳能 Less
应用 与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容 与 1000V 和 1500V 电厂架构兼容 Less

Cat 光伏模组 选装设备

模组超级安装系统
  • 模组超级安装系统旨在实现出色的安装速度。 预组装的结构和固定装置可以最大限度地减少安装时间和错误。

逆变器
  • 单相和三相逆变器选件可用于 50 Hz 和 60 Hz 的应用场合,确保实现最高的安装设计灵活性。