XQ1000

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发电机

单位:
额定功率 1000 ekW(1250 kVA)备用 1000 ekW(1250 kVA)备用 Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
电压 208 - 480 V 208 - 480 V Less
常用额定功率 910 ekW(1137 kVA) 910 ekW(1137 kVA) Less

发动机

发动机 C32 Tier II ATAAC C32 Tier II ATAAC Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 96.0 " 2438.0 mm Less
高度 114.0 " 2896.0 mm Less
长度 360.0 " 9144.0 mm Less
重量 47000.0 lb 21319.0 kg Less

XQ1000 标配设备

C32 Tier II ATAAC 柴油发动机
  • 采用 ACERT 技术
  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 四冲程循环柴油发动机不仅经久耐用,而且重量减至最小,提供了优异的可靠性和卓越的节油能力

SR4B 发电机
  • 经过精心设计,可以与柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 多电压、双频、无刷、三相、12 引线设计
  • 永久励磁(PMG)
  • 数字电压调节器
  • 空间加热器
  • H 级绝缘体在 F 级温度下运行,可延长使用寿命

30' ISO 高柜集装箱
  • 双轴 30' ISO 集装箱底盘拖车
  • 集装箱后部装有经过隔音处理的进气百叶窗
  • 通过接线板进行岸电连接
  • 标准油液(冷却液和机油)的外部排放通道

减轻对环境的影响
  • 进行隔音处理以实现低噪音运行
  • 符合 OSHA 标准的安全设计
  • 110% 防止冷却液和机油泄漏

连接板组件
  • 设置已安装的发电机多电压调节板
  • 电压节点 208V、240V、400V 和 480V Y 型配置

Caterpillar 开关设备
  • 提供单一装置和/或实用型并联部件。 备用、负载感应/负载需求、输入、输出和基本负载模式。

XQ1000 选装设备

配有电子或液压制动器的双轴拖车