XQE150

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

无论是否由于意外原因而断电,Olympian® Rental Power 都能够确保您持续运营。

发电机

单位:
备用额定功率 150 kVA(120 kW) 150 kVA(120 kW) Less
频率 50/60 Hz 50/60 Hz Less
备用运行时间(满载) 24 小时 24 小时 Less
常用运行时间(满载) 24 小时 24 小时 Less
常用额定功率 150 kVA(120 kW) 150 kVA(120 kW) Less

发动机

发动机 1106C-E66TAG3 1106C-E66TAG3 Less
燃油 柴油 柴油 Less

尺寸

宽度 44.5 " 1130.0 mm Less
高度 76.5 " 1943.0 mm Less
长度 140.1 " 3558.0 mm Less
重量 5734.0 lb 2601.0 kg Less

燃油/排放策略

发电机组

发动机

发电机

控制系统

多电压配电板

断路器

安装配置总成

声音衰减外壳

自动电压调节器

从空载到满载,使用 3 相电工作时的稳态电压误差不超过 ± 0.5%,使用单相电工作时的稳态电压误差不超过 ± 1%

设备表面处理

质量标准

IEC60034、EN61000-6、NEMA MG-1.22

文档

XQE150 标配设备

镀锌隔音外壳

系统 4 交流发电机

4001 控制面板

3 向燃油阀

24 小时燃油箱
  • 低油位停机

XQE150 选装设备

发动机
  • 燃油箱 – 已通过 UL 认证的双壁燃油箱底座,至少可以提供 24 小时的燃油供给
  • 蓄电池充电器
  • 在 60 Hz 下运行时所需的电子调速器

发电机
  • 防凝加热器

冷却系统
  • 发动机水加热器

其他附件
  • 其他操作员手册套件