PLC 和 SCADA 控制系统

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

Caterpillar 提供的综合解决方案可以在采用复杂控制理论的应用中监视和控制发电机及相关开关设备。 提供各种应用,例如多发电机控制、多电网控制(包括高峰负荷/高峰调节)、负载管理控制和电站辅机控制。 在初级系统中,主 PLC 面板与系统中的发电机控制面板和相关开关设备连接在一起,以便控制电力网络以及启动和停止发电机。

外壳防护等级

单位:
配置 IP4X IP4X Less

工作温度

工作温度 0 - 50°C(32 - 122°F) 0 - 50°C(32 - 122°F) Less

尺寸

尺寸 深 750 mm、宽 750 mm、高 2200 mm 深 750 mm、宽 750 mm、高 2200 mm Less

技术摘要

技术摘要 落地式控制面板中可定制的 PLC 和 SCADA(监控和数据采集)。 落地式控制面板中可定制的 PLC 和 SCADA(监控和数据采集)。 Less

操作模式

操作模式 AMF 控制、多发电机控制、多发电机群组控制、多电网控制、基本负载控制、导入/导出控制、负载管理控制和电站辅机控制。 AMF 控制、多发电机控制、多发电机群组控制、多电网控制、基本负载控制、导入/导出控制、负载管理控制和电站辅机控制。 Less

应用

应用 LV 和 MV LV 和 MV Less

PLC 和 SCADA 控制系统

  • 自动/手动控制发电机和负载断路器
  • 发电机监控屏幕(电压、频率、安培、kW、kVA、kVAr)
  • 发动机监控屏幕(机油压力、发动机温度、转速、发动机工作时数、蓄电池直流电压、启动次数)
  • 发动机测试卸载按钮
  • 用于公用电网同步的测试按钮
  • 发电机和断路器的警报和事件记录
  • 能够在可配置的基本节点中使用标准附加指令,从而适用于复杂的控制原理
  • 模块化系统,可以灵活扩展以适合任何应用
  • 可以轻松连接 Modbus(RS485、以太网)、BacNet 和 Profibus 系统
  • 远程访问、监视和控制

PLC 和 SCADA 控制系统 标配设备

可编程逻辑控制器(PLC,Programmable Logic Controller)

可为应用场合调整的数字输入和输出卡

用于公用电网 kW 监控的模拟输入卡

配有触摸屏图形界面的 17 英寸工业计算机
  • 用于监视和控制的单一界面
  • 项目专用屏幕
  • 数据记录
  • 警报/事件记录
  • 用于控制的密码保护

带集成鼠标的折叠式键盘

用于远程连接的以太网交换机

声音警报

带充电器的、可连续使用 8 小时的蓄电池

蓄电池电压表和电流表

PLC 和 SCADA 控制系统 选装设备

冗余热/备用 PLC
  • 尺寸 2200(高)、2250mm(宽)、750mm(深)
  • 每个 PLC 均安装在单独的面板中,并且所有互连电缆均连接至集线节。

冗余输入/输出卡

适用于安全完整性级别 3(SIL3)应用场合

用于连接远程分站的高速以太环网
  • 环网是一种单容错网络,可在网络上发生单个故障时提供快速的故障恢复。

双以太环网

配有触摸屏图形界面的冗余工业计算机

更长的蓄电池连续使用时间(12/24/48 小时)

可使用多种通信协议连接到其他设备