发动机发电机集成式开关设备(EGIS,Engine Generator Integrated Switchgear)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 提供的标准并联解决方案可用于广泛的市场应用场合。 发动机发电机集成式开关设备(EGIS)产品系列用于在集成式控制/开关设备系列中提供采用预制结构的标准并联系统(断路器、母线和控制装置)。 EGIS 允许在预配置的应急备用、常用发电和电网并联配置中使用发动机组。 模块化 EGIS 系统采用业内认可的 Caterpillar EMCP 3.S 专用控制器来执行同步、功率系数控制、负载分配和系统监控。 用户能够通过工业用触摸屏 HMI 监视和控制系统。

技术摘要

单位:
配置 落地式模块化开关设备并联系统(用于前 2 个发电机组的主断路器面板,用于多达 8 个额外发电机组、电网和负载控制/分配的独立结构) 落地式模块化开关设备并联系统(用于前 2 个发电机组的主断路器面板,用于多达 8 个额外发电机组、电网和负载控制/分配的独立结构) Less
操作模式 具有冗余主控装置的应急备用系统。 电网并联、调峰和闭路过渡到/切断发电机电源(带选装的电网控制面板) 具有冗余主控装置的应急备用系统。 电网并联、调峰和闭路过渡到/切断发电机电源(带选装的电网控制面板) Less
应用 仅限低压(208V - 480V) 仅限低压(208V - 480V) Less

发电机保护设备

ANSI 保护设备 15/25。 27/59、81 O/U、32、40、90(工业级) 15/25。 27/59、81 O/U、32、40、90(工业级) Less

电网保护设备

ANSI 保护设备 (电网级)SR-750 / SEL-351S、25、27/59、81 O/U、32、47(工业级)15 (电网级)SR-750 / SEL-351S、25、27/59、81 O/U、32、47(工业级)15 Less

环境参数

认证 UL891 UL891 Less
控制面板外壳 NEMA1 NEMA1 Less
工作温度 0°C 至 55°C 0°C 至 55°C Less
存储温度 -20°C 至 60°C -20°C 至 60°C Less

一般特点

  • 自动启动/停止
  • 自动负载和 VAR 分配
  • 自动“不带电母线”调节
  • 与电网电源并联操作时自动控制功率系数
  • 可编程的减载/加载功能
  • 冗余主控功能
  • 高速以太网监控网络
  • 联网发动机通信
  • 发电机和电网保护
  • 用户可编程的逻辑和 I/O
  • 用于确保系统安全的密码安全系统

发动机发电机集成式开关设备(EGIS,Engine Generator Integrated Switchgear) 标配设备

用于前 2 个发动机组的主断路器面板(MBP,Master Breaker Panel)
  • 配有电动式发电机断路器、接线片或交叉母线和发电机组控制装置

12" 图形彩色触摸屏(HMI)瞬时自动选择器开关
  • 允许用户在触摸屏出现故障时将系统恢复至自动模式

备用输入和输出
  • 可通过 HMI 编程的 2 个离散输入和 3 个离散输出

声音报警器和喇叭静音按钮

紧急停机按钮,每台发电机均配备 用于互连控制布线的顶部或底部进线通道(适用于 MCP)

发动机发电机集成式开关设备(EGIS,Engine Generator Integrated Switchgear) 选装设备

适用于 1 或 2 个增量发电机组(多达 8 个附加发电机组)的发电机断路器面板
  • 配有断路器位置指示灯、电路断路器控制开关、发电机控制器和用户可编程的逻辑 I/O

电网断路器面板
  • 配有适用于 1 个低压断路器的闭路软转换开关和电网控制装置、电网级保护继电器、电网电闭锁定开关、断路器位置指示灯以及电路断路器控制开关

补充硬件同步检查继电器(ANSI 25 设备)
  • 提供额外的离散同步保护

数据表接口
  • 可以通过 Modbus RTU 或 TCP 连接物业管理系统以监控所有系统参数

发电机需求优先级控制
  • 自动将在线发电机发电容量与负载相匹配,并避免不必要的发电机组操作。

配电断路器辅助面板
  • 配有 I/O 模块以控制最多 3 个断路器
  • 每个辅助面板包含 3 个配电断路器