< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® G3406 工业燃气发动机在 1800 rpm 转速时的额定功率介于 160 到 242 bkW(215 到 325 bhp)之间。 在安装客户提供的后处理装置之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 有些额定功率还具有只适用于出口型号的标准排放设置。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

额定功率

单位:
最小功率 215.0 bhp 160.0 bkW Less
最大功率 325.0 bhp 215.0 bkW Less
频率 1800 rpm 1800 rpm Less

常规

缸径 137 mm(5.4") 137 mm(5.4") Less
冲程 165 mm(6.5") 165 mm(6.5") Less
排量 14 L(893 in³) 14 L(893 in³) Less
进气方式 自然进气式(NA)、涡轮增压后冷式(TA) 自然进气式(NA)、涡轮增压后冷式(TA) Less
发动机配置 发动机 - 持续 发动机 - 持续 Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

干式净重 1362 kg(3000 lb) 1362 kg(3000 lb) Less
高度 1433 mm(56") 1433 mm(56") Less
宽度 1270 mm(50") 1270 mm(50") Less
长度 1934 mm(76") 1934 mm(76") Less

排放

经客户进行后处理之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 有些额定功率还具有只适用于出口型号的标准排放设置。 要了解具体的排放信息,请参阅发动机技术规格表。

发动机设计

  • 久经考验的可靠性和耐用性
  • 可使用多种气体燃料
  • 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本
  • 宽泛的工作速度范围

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreements)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

G3406 标配设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 空气滤清器防雨盖
  • 保养指示器

控制系统
  • Woodward PSG 机械式调速器
  • 正控制调速器锁定

冷却系统
  • 自动调温器和壳体
  • 水套水泵
  • 后冷器水泵
  • 后冷器芯

排气系统
  • 水冷式排气歧管
  • 干排气弯管

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器

点火系统
  • Altronic III 点火系统

仪器
  • 工时计

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 辅助储油罐
  • 油底壳 — 整个油槽
  • 阀室盖中的机油加注口、油尺 — 右侧

安装系统
  • 发动机支架

保护系统
  • 关断装置

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和传动皮带轮
  • 吊耳

G3406 选装设备

进气系统
  • 预滤清器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 增压发电机 f/u/w c 客户供应的关断装置
  • 安培计
  • 安培计和接线
  • 控制装置安装

控制系统
  • PSG Woodward 调速器

冷却系统
  • 散热器
  • 无火花鼓风机风扇
  • 用于客户供应的散热器的鼓风机风扇
  • 用于客户供应的散热器的风扇驱动
  • ATAAC 转换
  • 后冷器
  • 膨胀油箱
  • 热交换器

排气系统
  • 伸缩接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 钻管
  • 防雨盖
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 天然气阀和喷嘴套件

点火系统
  • CSA 屏蔽点火系统
  • 配线线束

仪器
  • 仪表和仪表板

润滑系统
  • 辅助储油罐拆卸
  • 润滑油

安装系统
  • 隔振器

动力输出
  • 辅助传动皮带轮
  • 封闭式离合器和离合器支承
  • 前短轴和飞轮短轴

保护系统
  • 气阀

起动系统
  • 空气起动马达
  • 电子空气起动控制
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • 单 12 和 24 V 电动起动马达
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组、电缆和机架

常规
  • 减振器护罩