G3508/G3508B

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® G3508 工业燃气发动机在 1200 rpm 转速时的额定功率为 391(524 bhp),在 1400 rpm 转速时的额定功率介于 500 到 514 bkW(670 到 690 bhp)之间。 在安装客户提供的后处理装置之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

额定功率

单位:
最小功率 524.0 bhp 391.0 bkW Less
最大功率 690.0 bhp 514.0 bkW Less
频率 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

常规

缸径 170 mm(6.7") 170 mm(6.7") Less
冲程 190 mm(7.5") 190 mm(7.5") Less
排量 34.5 L(2105 in³) 34.5 L(2105 in³) Less
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) Less
发动机配置 发动机 - 持续 发动机 - 持续 Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

干式净重 3941 kg(8688 lb) 3941 kg(8688 lb) Less
高度 2131 mm(84") 2131 mm(84") Less
宽度 2014 mm(79") 2014 mm(79") Less
长度 2522 mm(99") 2522 mm(99") Less

排放

经客户进行后处理之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

发动机设计

  • 久经考验的可靠性和耐用性
  • 可燃烧多种气体燃料
  • 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本
  • 宽泛的工作速度范围

高级数字发动机管理

ADEM A3 控制系统提供了集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

稀薄燃烧发动机技术

稀薄燃烧发动机使用大量过剩空气运行。 过剩空气在燃烧期间吸收热量,降低燃烧温度和压力,从而极大地减少氧化氮水平。 稀薄燃烧设计还提供更长的部件使用寿命和优异的燃油油耗。

易于操作

通过缸体上的侧盖可以检查内部部件

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreements)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

G3508/G3508B 标配设备

进气系统
  • 远程进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器

冷却系统
  • 水套水自动调温器和壳体 — 全开温度为 98°C(208°F)
  • 齿轮驱动型离心非自动充注水套水泵
  • 齿轮驱动型离心非自动充注后冷器水泵
  • 海水-空气后冷器芯
  • 后冷器自动调温器和壳体 — 全开温度为 35°C(95°F)
  • 后冷器 — 原水,可清洁

排气系统
  • 排气歧管 — 水冷式

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 燃气压力调节器
  • 天然气汽化器
  • 燃气切断阀(24V DC)

仪器
  • Advisor 面板
  • Advisor 互连线束

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 浅油底壳
  • 机油取样阀
  • 涡轮油蓄能器

安装系统
  • 发动机安装导轨

动力输出
  • 前壳体 — 两侧
  • 左侧前方下部辅助传动装置

保护系统
  • 电子切断系统
  • 断气阀

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩

G3508/G3508B 选装设备

进气系统
  • 远程进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器

冷却系统
  • 后冷器芯
  • 自动调温阀
  • 接头
  • 膨胀油箱和溢流油箱
  • 水位开关仪表

欧洲认证
  • 欧盟认证

排气系统
  • 伸缩接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油滤清器

仪器
  • 客户通信模块

润滑系统
  • 双机油滤清器
  • 油底壳排放口
  • 油位调节器
  • 油池泵
  • 润滑油

安装系统
  • 导轨
  • 隔振器

动力输出
  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮
  • 前短轴
  • 皮带轮

保护系统
  • 气阀
  • 防爆安全阀

起动系统
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • JW 加热器
  • 蓄电池组(24 V 干式)
  • 蓄电池附件

常规
  • 飞轮护罩拆卸
  • 发动机盘动总成
  • 高级 8:1 活塞