G3516/G3516B

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® G3516 和 G3516B 工业燃气发动机在 1200 rpm 转速时的额定功率介于 492 到 858 bkW(660 到 1150 bhp)之间,在 1400 rpm 转速时介于 1000 到 1029 bkW(1340 到 1380 bhp)之间。 在安装客户提供的后处理装置之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

额定功率

单位:
最小功率 660.0 bhp 492.0 bkW Less
最大功率 1380.0 bhp 1209.0 bkW Less
频率 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

常规

缸径 170 mm(6.7") 170 mm(6.7") Less
冲程 190 mm(7.5") 190 mm(7.5") Less
排量 69 L(4211 in³) 69 L(4211 in³) Less
进气方式 自然进气式(NA)、涡轮增压后冷式(TA) 自然进气式(NA)、涡轮增压后冷式(TA) Less
发动机配置 发动机 - 持续 发动机 - 持续 Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

干式净重 8401 kg(18520 lb) 8401 kg(18520 lb) Less
高度 2286 mm(90") 2286 mm(90") Less
宽度 1844 mm(73") 1844 mm(73") Less
长度 3400 mm(133") 3400 mm(133") Less

排放

经客户进行后处理之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

发动机设计

  • 以 G3500 LE 久经考验的可靠性和耐用性为基础进行制造
  • 可以使用多种气体燃料
  • 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本
  • 在现场空气密度较低(高海拔/高环境温度)的情况下具有宽泛的工作速度范围
  • 更高的功率密度可改善车队管理
  • 高质量的发动机诊断
  • 对各个气缸进行爆震敏感定时控制

超稀薄燃烧技术(ULB)

ULB 技术采用先进的控制系统、更好的涡轮匹配、改善的空气和燃油混合以及更精密的燃烧配方,旨在提供:- 最低的发动机排放- 最高的燃油效率- 改进的高度和速度调节- 稳定的增负载和甩负载

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreements)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

G3516/G3516B 标配设备

进气系统
  • 轴流式空气滤清器
  • 保养指示器
  • 可清洁

冷却系统
  • 两级增压空气冷却:
  • 发动机冷却和增压空气冷却自动调温器

排气系统
  • 干排气歧管和涡轮增压器壳体

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 电子燃油计量阀
  • 需要 7-50 psig 供气
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀

仪器
  • 远程安装式 Advisor 控制面板
  • 互连线束

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器和机油取样阀
  • 排放阀
  • 涡轮油蓄能器
  • API B16.3 认可的气体/空气驱动型预润滑系统

扭转振动分析
  • 由 Caterpillar 提供

安装件
  • 导轨

控制面板
  • 4" LCD Advisor 显示面板
  • 散装品

起动系统
  • 90 psi TDI 起动装置
  • 150 psi TDI 起动装置

动力输出
  • 两侧前壳体
  • 左侧前方下部辅助传动装置

保护系统 — 显示/警报/停机
  • 机油压力过低
  • 机油滤清器差压
  • 燃油或机油温度过高
  • 发动机机油与发动机冷却液
  • 温差
  • 冷却液温度过高
  • 发动机转速
  • 发动机负载
  • 蓄电池电压
  • 爆震
  • 歧管空气温度
  • 冷却液 JW 入口/出口压力
  • 左侧涡轮入口温度
  • 右侧涡轮入口温度
  • 油缸端口温度

保护系统 — 仅显示
  • 工作小时数
  • 含氧水平

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 带护罩的 23" 双减振器
  • CSA 认证,Class 1 Division 2 Group C 和 D

G3516/G3516B 选装设备

进气系统
  • 矩形进气口适配器
  • 圆形进气口适配器

充电系统
  • 20 A 蓄电池充电器

接头
  • 机械接头组件
  • 入口接头

排气系统
  • 首次生产制造时可用的伸缩接头
  • 弯管和消音器

仪器
  • 选装互连线束

润滑系统
  • 装运润滑油

安装系统
  • 导轨

动力输出
  • 前短轴

资料
  • 可用选件

包装