G3520/G3520B

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® G3520 和 G3520B 工业燃气发动机的额定功率为: 1104 bkW(1480 bhp)@ 1200 rpm 和 1286 bkW(1725 bhp)@ 1400 rpm。 在安装客户提供的后处理装置之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

额定功率

单位:
最小功率 1480.0 bhp 1104.0 bkW Less
最大功率 1725.0 bhp 1286.0 bkW Less
频率 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

常规

缸径 170 mm(6.7") 170 mm(6.7") Less
冲程 190 mm(7.5") 190 mm(7.5") Less
排量 86.3 L(5263 in³) 86.3 L(5263 in³) Less
发动机配置 发动机 - 持续 发动机 - 持续 Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

干式净重 11168 kg(24622 lb) 11168 kg(24622 lb) Less
高度 2385 mm(94") 2385 mm(94") Less
宽度 1755 mm(69") 1755 mm(69") Less
长度 4180 mm(164") 4180 mm(164") Less

排放

经客户进行后处理之后,这些额定功率符合 NSPS 现场标准。 要了解具体的排放信息,请咨询当地的 Cat 代理商。

发动机设计

  • 以 G3500 LE 久经考验的可靠性和耐用性为基础进行制造
  • 可以使用多种气体燃料
  • 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本
  • 在现场空气密度较低(高海拔/高环境温度)的情况下具有宽泛的工作速度范围
  • 更高的功率密度可改善车队管理
  • 高质量的发动机诊断
  • 对各个气缸进行爆震敏感定时控制

超稀薄燃烧(ULB,Ultra Lean Burn)技术

ULB 技术采用先进的控制系统、更好的涡轮匹配、改善的空气和燃油混合以及更完善的燃烧配方,旨在提供:- 最低的发动机排放 - 最高的燃油效率 - 改进的高度和速度调节 - 稳定的增负载和甩负载

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

G3520/G3520B 标配设备

进气系统
  • 轴流式空气滤清器
  • 可清洁
  • 中等负载,带保养指示器

控制系统
  • 带集成式电子油门控制装置的 ADEM A3
  • 控制面板

冷却系统
  • 两级增压空气冷却
  • 自动调温器和壳体
  • 发动机驱动型水套和后冷器水泵
  • 不锈钢后冷器芯

排气系统
  • 干排气歧管
  • 干排气弯管

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 7-50 psi 供气
  • 燃油系统的尺寸可支持 800 到 1200 btu/scf(31.5 到 47.2 MJ/Nm3)
  • 电子燃油计量阀
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀(GSOV)

点火系统
  • ADEM A3

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 油底壳 — 143 gal
  • 排放阀
  • 机油取样阀
  • 涡轮油蓄能器

安装系统
  • 发动机安装导轨 - 330.2 mm(13")工业型

动力输出
  • 前壳体 — 两侧
  • 左侧、右侧前部下方和右侧上部辅助传动装置

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和护罩
  • CSA 认证,第 1 类第 2 子类 D 组 - 电气系统和仪器 - 包括 ADEM A3 和控制面板

G3520/G3520B 选装设备

进气系统
  • 圆形进气口适配器

充电系统
  • 充电交流发电机 - 已获得 CSA 认可,24V、65 A

冷却系统
  • 伸缩接头

排气系统
  • 伸缩接头
  • 法兰和扩张器

燃油系统
  • 燃气滤清器

仪器
  • 通信模块

润滑系统
  • 润滑油
  • 机油旁通滤清器
  • 空气预润滑泵

动力输出
  • 前短轴
  • 皮带轮
  • 双减振器

保护系统
  • 防爆安全阀
  • 辅助 GSOV

起动系统
  • 带控制装置的空气起动马达(90 psi 或 150 psi)
  • 符合 API B16.3 标准的管道
  • 水套水加热器
  • 盘动总成

常规
  • 特殊喷漆
  • 扭转振动分析

EU 认证
  • EEC DOI 认证

顶板支护
  • 工厂调试