C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

Cat® C3.4B 工业柴油发动机完美兼顾了耐用性、燃油效率和低排放。 C3.4B 工业发动机在 2200 到 2500 rpm 转速时的额定功率介于 63 到 90 bkW(84.5 到 120.7 bhp)之间,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 排放标准。 由 C3.4B 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、升降机、飞机地面保障、钻孔/钻井平台、破碎机/磨轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、林业、一般工业、灌溉设备、物料搬运、采矿业、移动土方工程设备、移动灯塔、移动清扫机、摊铺设备、泵、专用农业设备、挖沟机、草坪和园林绿化设备以及地下采矿设备。

额定功率

单位:
最小功率 84.5 bhp 63.0 bkW Less
最大功率 121.0 bhp 90.0 bkW Less
额定转速 2200 和 2500 rpm 2200 和 2500 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 非道路用车辆排放标准。 美国 EPA Tier 4 Interim 等效额定功率和欧盟 Stage IIIB 等效额定功率(使用 EPA 或欧盟 Flex 规定)。 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 非道路用车辆排放标准。 美国 EPA Tier 4 Interim 等效额定功率和欧盟 Stage IIIB 等效额定功率(使用 EPA 或欧盟 Flex 规定)。 Less

常规

发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 99 mm(3.9") 99 mm(3.9") Less
冲程 110 mm(4.3") 110 mm(4.3") Less
排量 3.4 L(207.5 in³) 3.4 L(207.5 in³) Less
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) Less
压缩比 17:1 17:1 Less
燃烧系统 直喷 直喷 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冷却系统容量 6 L(6.3 qt) 6 L(6.3 qt) Less

后处理设备尺寸(近似值, 最终尺寸取决于所选的选件)

DOC 长度 320 mm(12.6") 320 mm(12.6") Less
DOC 重量 15 kg(33 lb) 15 kg(33 lb) Less
DOC 直径 196 mm(7.7") 196 mm(7.7") Less
SCR 重量 20 kg(44 lb) 20 kg(44 lb) Less
SCR 直径 251 mm(9.88") 251 mm(9.88") Less
SCR 长度 520 mm(20.47") 520 mm(20.47") Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于所选的选件)

长度 610 mm(24") 610 mm(24") Less
宽度 623 mm(24.5") 623 mm(24.5") Less
高度 805.5 mm(31.7") 805.5 mm(31.7") Less
干重(不带选装附件的、用于执行基本操作的发动机) 270 kg(595.2 lbs) 270 kg(595.2 lbs) Less

排放

符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 排放标准。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

尖端技术在功率、扭矩、油耗和响应速度方面取得了重大改进。 这些技术包括单个智能型废气门涡轮增压器系统、耐用的高压共轨技术和闭路通气系统。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

燃油和机油

Tier 4 Interim 或 Tier 4 Final、Stage IIIB 或 Stage IV 发动机需要使用含硫量不超过 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃油以及新的机油配方,以支持新的技术。 Cat 发动机可以使用 B20 生物燃料。 您的 Cat 代理商可以提供有关燃油和机油的更多信息。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

低成本维护

全球化的服务为维护提供方便,简化了例行维修。 能够实现 500 小时的最佳换油周期。 免维修的通流柴油颗粒滤清器(DPF),符合 Tier 4 Final、Stage IIIB 排放标准。 可以使用 Cat 代理商提供的 S·O·S℠ 计划来确定换油周期并实现最佳性能。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•S℠ 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 扩展维修范围(ESC,Extended Service Coverage)计划
  • 高级代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务分销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

Tier 4 Final、Stage IV 后处理功能


技术和优势。 DOC/SCR 技术可以为客户提供紧凑型后处理解决方案。 当使用设备时,DOC/SCR 在后台运行,无需操作员干预。


安装。 发动机上具有多个用于安装 DOC/混合器的位置。 可以在多个方位灵活地远程安装 SCR。
维修保养。 后处理设备在发动机的排放寿命内无需进行维修保养。

C3.4B,功率超过 56 kW(75 hp) 标配设备

进气系统
  • 进气岐管
  • 排气歧管

控制系统
  • 起动马达
  • 交流发电机
  • 电子控制单元
  • 发动机转速、机油压力和冷却液温度传感器

冷却系统
  • 冷却组件

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮外壳
  • 飞轮和起动装置齿圈

燃油系统
  • 燃油滤清器位置
  • 共轨燃油泵和喷油器

润滑系统
  • 润滑油滤清器

常规
  • -20°C(-4°F)冷起动能力
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 后处理/清洁排放控制设备
  • 柴油氧化催化器(DOC,Diesel Oxidation Catalyst)
  • 选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)
  • SCR 辅助装置