C6.6 ACERT™

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® C6.6 ACERT 工业柴油发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率介于 89 到 129.4 bkW(119.3 到 173.5 bhp)之间。 这些额定功率符合美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准、欧盟 Stage IIIB 等效排放标准。 由 C6.6 ACERT 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻机、破碎机/磨轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、收割机、液压电源设备、灌溉设备、装载机/集运机、物料搬运、采矿、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和地下采矿设备。

额定功率

单位:
最小功率 119.3 bhp 89.0 bkW Less
最大功率 173.5 bhp 129.4 bkW Less
额定转速 2200 rpm 2200 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准、欧盟 IIIB 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准、欧盟 IIIB 等效排放标准 Less

常规

发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 105.0 mm(4.13") 105.0 mm(4.13") Less
冲程 127 mm(5.00") 127 mm(5.00") Less
排量 6.6 L(402.8 in³) 6.6 L(402.8 in³) Less
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) Less
压缩比 16.5:1 16.5:1 Less
燃烧系统 直喷 直喷 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冷却系统容量 13.7 L(14.5 qt) 13.7 L(14.5 qt) Less
润滑系统(加注) 13-16 L(13.7-16.9 qt) 13-16 L(13.7-16.9 qt) Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

长度 1063.7 mm(41.9") 1063.7 mm(41.9") Less
宽度 753 mm(29.6") 753 mm(29.6") Less
高度 907 mm(35.7") 907 mm(35.7") Less
干式净重(基本工作发动机,不带选装附件) 695 kg(1532 lb) 695 kg(1532 lb) Less

后处理尺寸(近似值, 最终尺寸取决于选装件)

长度 852.7 mm(33.6") 852.7 mm(33.6") Less
宽度 364.6 mm(14.35") 364.6 mm(14.35") Less
高度 352 mm(13.9") 352 mm(13.9") Less
重量 40 kg(88.1 lb) 40 kg(88.1 lb) Less
直径 283 mm(11.1") 283 mm(11.1") Less

排放

符合美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准、欧盟 Stage IIIB 等效排放标准(目前未经 EPA 认证)

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

适用于某些额定值的智能型废气门涡轮增压器实现了更快的响应速度、更高的功率和更大的扭矩。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

燃油和机油

Tier 4 Interim 或 Tier 4 Final、欧盟 Stage IIIB 或欧盟 Stage IV 发动机需要使用含硫量不超过 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD)燃油以及新的机油配方,以支持新的技术。 Cat® 发动机可以使用 B20 生物燃料。 您的 Cat 代理商可以提供有关燃油和机油的更多信息。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

组件尺寸

非常适合发动机室较窄的设备。 多个安装选项可最大限度地减少总包装尺寸。

低成本维护

全球化的服务为维护提供方便,简化了例行维修。 液压挺杆、多 V 形皮带、“无需清理灰分”后处理和 500 小时的换油周期降低了维护成本。 很多维修项目可以在发动机两侧的多个位置进行维修,为检修提供了选择。 可以通过 Cat 代理商提供的 S·O·SSM 计划来确定换油周期并实现最佳性能。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

Tier 4 Interim、Stage IIIB 后处理功能


再生。 被动再生透明地进行,无需操作员的任何干预。


安装。 各种不同的进气口和出气口以及发动机上和发动机外的远程安装方式为很多安装提供了灵活性。
维修保养。 免维修的 DPF 延长了发动机的排放寿命。

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

适用于某些额定值的智能型废气门涡轮增压器实现了更快的响应速度、更高的功率和更大的扭矩。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

燃油和机油

Tier 4 Interim 或 Tier 4 Final、欧 IIIB 或欧 IV 发动机需要使用含硫量不超过 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD)燃油以及新的机油配方,以支持新的技术。 Cat® 发动机可以使用 B20 生物燃料。 您的 Cat 代理商可以提供有关燃油和机油的更多信息。

广泛的应用范围

可由工厂配置的行业领先的额定值以及适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域的选件。

组件大小

非常适合发动机室较窄的设备。 多种安装选件最大限度减小了整体组件的大小。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

C6.6 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 标准空气滤清器

控制系统
  • 全电子化控制系统,所有接头和接线套管都能够防水,可经受严苛的非公路环境的考验
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成

冷却系统
  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液

飞轮和飞轮外壳
  • 多种动力传动系接口,包括 SAE 1、SAE 2 和 SAE 3 配置

燃油系统
  • 电子高压共轨
  • ACERT™ 技术
  • 创新的滤清器设计可确保为发动机提供最好的保护

润滑系统
  • 多种油槽选择,适用不同应用场合

动力输出(PTO)
  • 左侧的 SAE A 和 SAE B 法兰。 左侧的其他 SAE A 法兰。 在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。 还提供由工厂安装的压缩机。

美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准、欧盟 Stage IIIB 等效排放标准,后处理/清洁排放控制设备
  • 清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化器(DOC)组成
  • 3" 软管连接套件,带直型、45° 和 90° 选件以提高灵活性