< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® C1.6 工业柴油发动机可以在很宽的速度范围内发挥出令人印象深刻的性能,且功率密度卓越。 超紧凑的包装尺寸和众多的选件使这些发动机成为各种小型和非公路应用的理想选择。 单侧维修功能提高了维护方便性,同时降低了所有者的总体运营成本。 由 C1.6 发动机提供动力的行业和应用包括:飞机地面保障、钻机、破碎机和磨轮机、压实机/压路机、建筑、林业、一般工业、物料搬运、采矿、移动土方工程设备、移动灯塔、泵、挖沟机、草坪和园林绿化和地下采矿设备。 C1.6 发动机在 2800 和 3000 rpm 转速时的额定功率为 24.6 和 26.5 bkW(33 和 35.5 bhp),符合 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 它们可按照美国 EPA Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

额定功率

单位:
最小功率 33.0 bhp 24.6 bkW Less
最大功率 35.5 bhp 26.5 bkW Less
额定转速 2800 和 3000 rpm 2800 和 3000 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准 Less

常规

发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 77 mm(3.03") 77 mm(3.03") Less
冲程 81 mm(3.19") 81 mm(3.19") Less
排量 1.508 L(92 in³) 1.508 L(92 in³) Less
进气方式 自然进气式(NA) 自然进气式(NA) Less
压缩比 22.9:1 22.9:1 Less
燃烧系统 间接喷油 间接喷油 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
润滑系统(加注) 6.5 L(6.9 qt) 6.5 L(6.9 qt) Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

长度 591 mm(23.3") 591 mm(23.3") Less
宽度 420 mm(16.5") 420 mm(16.5") Less
高度 576 mm(22.7") 576 mm(22.7") Less
干式净重(基本工作发动机,不带选装附件) 106.8 kg(235.5 lb) 106.8 kg(235.5 lb) Less

排放

符合美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 可按照美国 EPA Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

充足的扭矩储备可以在很宽的速度范围发挥出令人印象深刻的性能,并保持较低的运营成本。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

组件尺寸

极其紧凑的组件可确保易于安装和卓越的功率密度。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

充足的扭矩储备可以在很宽的速度范围发挥出令人印象深刻的性能,并保持较低的运营成本。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

可由工厂配置的行业领先的额定值以及适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域的选件。

组件大小

极其紧凑的组件可确保易于安装和卓越的功率密度。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

C1.6 标配设备

进气系统
  • 具有多种进气口选项的进气歧管。

控制系统
  • 12 V 40 A 交流发电机
  • 12 V 起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统
  • 皮带传动冷却泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 6 1/2 飞轮
  • 可选 SAE 5 或标准背板飞轮外壳

燃油系统
  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子切断电磁阀(ESOS)

润滑系统
  • 润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油油槽

常规
  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧面排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力
  • 油漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色