C6.6 ACERT™

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat®C6.6 ACERT 工业柴油发动机在耐用性、燃油效率和低排放方面具有完美的平衡。 这些发动机在作业中久经考验,使用一系列共轨燃油系统以及先进的控制系统,可在最恶劣的环境中提供最长的正常运行时间。 实践证明,它们可以应对最严苛的应用场合,发挥卓越的性能,超过最苛求用户的期望值。 由 C6.6 ACERT 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻机、破碎机/磨轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、收割机、液压电源设备、灌溉设备、装载机/集运机、物料搬运、采矿、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和地下采矿设备。 C6.6 ACERT 发动机在 2200 到 2500 rpm 转速时的额定功率介于 89 到 205 bkW(119 到 275 bhp)之间,符合美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 它们可按照美国 EPA 和欧盟 Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

额定功率

单位:
最小功率 119.0 bhp 89.0 bkW Less
最大功率 275.0 bhp 205.0 bkW Less
额定转速 2200-2500 rpm 2200-2500 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less

常规

发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 105 mm(4.13") 105 mm(4.13") Less
冲程 127 mm(5.0") 127 mm(5.0") Less
排量 6.6 L(402.8 in³) 6.6 L(402.8 in³) Less
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) Less
压缩比 16.2:1 16.2:1 Less
燃烧系统 直喷 直喷 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less

发动机尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

长度 929 mm(36.6") 929 mm(36.6") Less
宽度 668 mm(26.3") 668 mm(26.3") Less
高度 797 mm(31.4") 797 mm(31.4") Less
干式净重(基本工作发动机,不带选装附件) 506 kg(1116 lb) 506 kg(1116 lb) Less

排放

符合美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 可按照美国 EPA Flexibility 或欧盟 Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

组件尺寸

非常适合发动机室较窄的设备。 多个安装选项可最大限度地减少总包装尺寸。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

广泛的应用范围

可由工厂配置的行业领先的额定值以及适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域的选件。

组件大小

非常适合发动机室较窄的设备。 多种安装选件最大限度减小了整体组件的大小。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

C6.6 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统
  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可编程额定值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统
  • 自动调温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮外壳
  • 可选 SAE 2 或 SAE 3 飞轮外壳

燃油系统
  • 电子高压共轨
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油加注口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

常规
  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 油漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色