C6.6 ACERT™

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® C6.6 ACERT™ 工业动力单元在 1800 到 2500 rpm 转速时的额定功率介于 129.5 到 168 bkW(173.7 到 225.3 bhp)之间。 这些额定功率符合美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和打包机应用场合。 这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

额定功率

单位:
最小功率 173.7 bhp 129.5 bkW Less
最大功率 225.0 bhp 168.0 bkW Less
额定转速 2200 rpm 2200 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 Less

常规

发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 105 mm(4.1") 105 mm(4.1") Less
冲程 127 mm(5.0") 127 mm(5.0") Less
排量 6.6 L(402.8 in³) 6.6 L(402.8 in³) Less
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) Less
压缩比 16.2:1 16.2:1 Less
燃烧系统 直喷 直喷 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less

发电设备尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

长度 1708 mm(67.23") 1708 mm(67.23") Less
宽度 767 mm(30.2") 767 mm(30.2") Less
高度 1144 mm(45") 1144 mm(45") Less
干式净重(标准配置,不带机油、冷却装置、离合器、压缩机、空调) 709 kg(1563 lb) 709 kg(1563 lb) Less

排放

符合美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 可按照美国 EPA Flexibility 或欧盟 Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

这种发动机会保持最大的扭矩,从而提供行业领先的动力输出能力。

低成本维护

全球化的服务为维护提供方便,简化了例行维修。 液压挺杆、多 V 形皮带、“无需清理灰分”后处理和 500 小时的换油周期降低了维护成本。 很多维修项目可以在发动机两侧的多个位置进行维修,为检修提供了选择。 可以通过 Cat 代理商提供的 S·O·SSM 计划来确定换油周期并实现最佳性能。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

这种发动机会保持最大的扭矩,从而提供行业领先的动力输出能力。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

C6.6 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 安装的空气滤清器和涡轮增压器

控制系统
  • 12 V 14 A 交流发电机
  • 12 V 起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统
  • 风扇(推动器或拉拔器)
  • 风扇驱动
  • 散热器
  • 水泵

飞轮和飞轮外壳
  • 可选 SAE 2 或 SAE 3 飞轮外壳

燃油系统
  • 电子高压共轨
  • ACERT™ 技术
  • 创新的滤清器设计可确保为发动机提供最好的保护

润滑系统
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 正时齿轮壳机油加注口

动力输出(PTO)
  • SAE A 或 SAE B 前部 PTO(142/280 N·M)

常规
  • 油漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色